TIDA-00915

統合ドライブ向け、3 相、1.25kW、200VAC、小フォーム ファクタ、GaN インバータのリファレンス デザイン

TIDA-00915

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、200V AC サーボ モーター駆動用の 3 相インバータで、周囲温度 50℃ 時に 1.25kW の連続電力定格、周囲温度 85 時に 550W です。このリファレンス デザインは、放熱効率を高めるために内蔵 FET とゲート ドライバを 1.95mm の絶縁金属基板 (IMS) ボードに取り付けた LMG3411R150 600V 窒化ガリウム (GaN) パワー モジュールを採用しています。絶縁回路と制御回路を個別の FR-4 基板に実装しており、ヒートシンク、制御段、絶縁段、電力段を含めたリファレンス デザインの寸法は 80mm × 46mm × 37mm です。この極小フォーム ファクタは、自然対流ファンレス冷却と相まって、ドライブとモータの統合を容易にし、ロボットや CNC 工作機械などの 6 軸モータ アプリケーションに必要なキャビネット スペースを最大 50% 低減し、ケーブル長を最大 90m 短縮します。

特長
  • 600V、6A の LMG3411R150 GaN を使用すると、周囲温度 50℃時に最大 1.25kW を供給し 150W/立方インチ (9.15W/in3) の電力密度を達成できるほか、周囲温度 85℃時に最大 550W を供給できます。
  • 超小型フォーム ファクタを、ファンレスの自然対流冷却という特性と組み合わせた結果、ドライブの統合を通じて、モーターの設置面積と配線コストの節減に貢献できます。
  • 5ns 未満の非常に高速なスイッチング遷移時間と、スイッチ ノード電圧リンギングの最小化により、EMI が減少
  • 高効率の電力段 (PWM が 32kHz 時に 99% 超過のピーク効率) により、ヒートシンクのサイズが小型化されます
  • ゲートの低電圧、デバイスの過電流、過熱から保護
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU269A.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRQU5A.ZIP (320 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRQU4A.ZIP (125 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRQU7A.ZIP (2682 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCDE8A.ZIP (1499 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRQU6A.ZIP (1663 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRQU3A.ZIP (695 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AND ゲート

SN74AHC1G081 チャネル、2 入力、2V ~ 5.5V、高速 (9ns)、AND ゲート

データシート: PDF | HTML
デジタル アイソレータ

ISO7721信頼性の高い EMC 特性、デュアル チャネル、1/1、強化絶縁型デジタル アイソレータ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

TL431調整可能な高精度シャント レギュレータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV1117800mA、15V、リニア電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
窒化ガリウム (GaN) 電力段

LMG3411R150ドライバとサイクルごとの過電流保護機能内蔵、600V、150mΩ GaN

データシート: PDF | HTML
AND ゲート

SN74LVC1G111 チャネル、3 入力、1.65V ~ 5.5V、32mA のドライブ能力、AND ゲート

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 3相、1.25 kW、200 VAC、小型フォームファクタ、GaNインバーターのリファレンスデザイン (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2020/01/29
アプリケーション・ノート Designing With the Improved TL431LI (Rev. A) 2019/06/28
アプリケーション・ノート Thermal Comparison of FR-4 and Insulated Metal Substrate PCB for GaN Inverter 2019/06/24
アプリケーション・ノート High Voltage Half Bridge Design Guide for LMG3410 Smart GaN FET (Rev. A) 2018/11/10
技術記事 GaN reliability standards reach milestone PDF | HTML 2017/09/18
ホワイト・ペーパー GaN power module performance advantage in DC/DC converters 2015/03/02

関連する設計リソース

ハードウェア開発

ドーター・カード
TMDSCNCD280049C C2000™ マイコン controlCARD™ 向けの F280049C 評価基板

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00195 絶縁 IGBT ゲート・ドライバ評価プラットフォーム、三相インバータ・システム用、リファレンス・デザイン TIDA-00366 電流 / 電圧 / 温度保護機能付き絶縁強化型 3 相インバータのリファレンス デザイン