TIDA-010203

C2000 と GaN を使用する 4kW 単相トーテムポール PFC のリファレンス デザイン

TIDA-010203

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、F280049/F280025 制御カードと LMG342x EVM ボードを備えた、4kW CCM トーテムポール PFC です。この設計は、堅牢な PFC ソリューションをデモンストレーションします。コントローラを MOSFET レッグの中間に接地することで、絶縁型電流センスを回避することができます。非絶縁型のため、高速アンプ OPA607によって AC 電流センスを実装でき、信頼できる過電流保護を実現します。この設計では、効率性、熱画像、AC ドロップ、雷サージ、EMI CE が十分に検証されています。完了済みのテスト データにより、このリファレンス デザインは C2000 および GaN を使用したトーテムポール PFC の完成度を示しており、高効率製品の PFC ステージ設計に適した研究プラットフォームとなっています。

特長
  • 最大電力:最大電力:公称 200V ~ 277V で 4000W
  • ピーク効率:99.1% 以上、力率:≒0.999
  • 非絶縁型の高速アンプによる電流センス
  • TI の Gen2 ドーター カードを備えた単相 CCM トーテムポール
  • TMS320F28004x/F28002x デジタル コントローラとの互換性
  • FSI 通信ポートを含む
出力電圧オプション TIDA-010203.1
Vin(最小)(V) 200
Vin(最大)(V) 277
Vout (Nom) (V) 400
Iout(最大)(V) 10
出力電力(W) 4000
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ AC
トポロジ PFC- Boost
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJU847B.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDM859B.ZIP (379 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDM858E.ZIP (597 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDM861D.ZIP (5031 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCG06C.ZIP (1384 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDM860B.ZIP (2061 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDM857B.ZIP (588 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC converters

TPS560430SIMPLE SWITCHER® 4V ~ 36V、0.6A、同期整流降圧パワーコンバータ

データシート: PDF | HTML
Real-time digital power MCUs

TMS320F280049100MHz、FPU、TMU、256kb フラッシュ、CLA、PGA、SDFM 搭載、C2000™ 32 ビット MCU

データシート: PDF | HTML
汎用オペアンプ

LM358B-40℃ ~ 85℃ 動作、デュアル、36V、1.2MHz、オフセット電圧が 3mV のオペアンプ

データシート: PDF | HTML
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)

OPA607コスト重視のシステム向け、低消費電力、高精度、50MHz、非補償型 CMOS オペアンプ

データシート: PDF
絶縁型ゲート ドライバ

UCC235118V と 12V の各 UVLO オプション、5.7kVrms、1.5A/2A、シングルチャネル、光互換、絶縁型ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML
窒化ガリウム (GaN) 電力段

LMG3422R030ドライバ、保護機能、温度レポート機能を内蔵した、600V、30mΩ の GaN FET

データシート: PDF | HTML
コンパレータ

TLV35024.5ns レール ツー レール コンパレータ

データシート: PDF | HTML
絶縁型ゲート ドライバ

UCC21222ディスエーブル ピン採用、プログラマブル デッドタイム機能と 8V UVLO 搭載、3.0kVrms、4A/6A、デュアルチャネル絶縁型ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)

OPA2607デュアルチャネル、低消費電力、高精度、50MHz、非補償型 CMOS オペアンプ

データシート: PDF
絶縁型パワー モジュール (トランス内蔵)

UCC12050500mW、高効率、5kVRMS、絶縁型 DC/DC コンバータ

データシート: PDF | HTML
トランス ドライバ

SN6505Bソフト スタート機能搭載、絶縁型電源向け、低ノイズ、1A、420kHz トランス ドライバ

データシート: PDF | HTML
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)

OPA2607-Q1車載対応、デュアルチャネル、50MHz 非補償レール ツー レール出力 CMOS オペアンプ

データシート: PDF | HTML
デジタル アイソレータ

ISO7763信頼性の高い EMC 特性、6 チャネル、3/3、強化絶縁型デジタル アイソレータ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

TLV431B0.5% 精度、低電圧、調整可能な高精度シャント レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド C2000 と GaN を使用する 4kW 単相トーテムポール PFC のリフ ァレンス・デザイン (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2023/05/03

関連する設計リソース

ハードウェア開発

ドーター・カード
LMG3422EVM-043 LMG3422R030 600V 30mΩ ハーフブリッジ ドーター カード TMDSCNCD280049C C2000™ マイコン controlCARD™ 向けの F280049C 評価基板