PMP21495

6.6kW、双方向、デュアル アクティブ ブリッジ CLLLC 共振コンバータのリファレンス デザイン

概要

このリファレンス デザインは、6.6kW、双方向、デュアル アクティブ ブリッジ共振コンバータの設計で、380VDC ~ 600VDC の入力を受け入れ、280VDC ~ 450VDC の出力を供給します。このデザインは、C2000 マイコン TMS320F280049 と、シリコン カーバイド (SiC) ドライバ UCC21530-Q1 を使用して、1 次側と 2 次側の両方でブリッジを駆動します。このデザインは、C2000 コントローラ (TMDSCNCD280049C) と SiC ドライバ (PMP21553 と PMP21561) にドーター カードのアプローチを実装し、高帯域幅オペアンプ LMV116MF と組み合わせて、同期整流器 (SR) の最適化にロゴスキー コイルを適用します。500kHz の共振周波数と 300kHz ~ 700kHz の動作周波数を採用したこの設計は、98% のピーク効率に到達することができます。

特長
  • 500kHz の共振周波数、300kHz ~ 700kHz の動作周波数
  • 双方向のエネルギー フローに対応可能
  • 280V 入力時に 98% のピーク効率を達成
  • 基板サイズ:5.8 インチ x 10.7 インチ x 3 インチ
  • ロゴスキー コイル採用の高周波、高電圧、アクティブ同期整流器制御
出力電圧オプション PMP21495.1
Vin(最小)(V) 380
Vin(最大)(V) 600
Vout (Nom) (V) 280
Iout(最大)(V) 24
出力電力(W) 6720
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Full Bridge- Resonant
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDT094.PDF (2316 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRZ86.PDF (899 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRZ85.PDF (109 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRZ88.ZIP (3137 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFC5.ZIP (3382 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRZ87.PDF (2844 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRZ84A.PDF (493 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

汎用オペアンプ

LMV116シングル、12V、45MHz オペアンプ

データシート: PDF | HTML
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA320高精度、ゼロ クロスオーバ、20MHz、0.9pA の Ib (バイアス電流)、CMOS オペアンプ

データシート: PDF | HTML
デジタル アイソレータ

ISO7820最高絶縁定格、デュアルチャネル、2/0、強化絶縁型デジタル アイソレータ

データシート: PDF | HTML
絶縁型アンプ

AMC13112V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ

データシート: PDF | HTML
絶縁型アンプ

AMC1302-Q1車載対応、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型アンプ

データシート: PDF | HTML
シリーズ電圧リファレンス

REF2033Vref は 3.3V、低ドリフト、低消費電力、Vref と Vref/2 のデュアル出力、電圧リファレンス

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV713P-Q1車載、イネーブル搭載、150mA、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 6.6 kW, bi-directional, dual-active-bridge CLLLC resonant converter ref design 2019/03/07

関連する設計リソース

ハードウェア開発

ドーター・カード
TMDSCNCD280049C C2000™ マイコン controlCARD™ 向けの F280049C 評価基板

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
PMP21553 安全絶縁型 1 次側 SiC MOSFET ドライバのリファレンス デザイン PMP21561 安全絶縁型 2 次側 SiC MOSFET ドライバのリファレンス デザイン TIDM-02002 HEV/EV のオンボード チャージャ向け、双方向 CLLLC 共振デュアル アクティブ ブリッジ(DAB)のリファレンス デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。