TIDA-00913

シャントベースのインラインモーター位相電流検出機能付き、48V 三相インバータのリファレンスデザイン

TIDA-00913

設計ファイル

概要

TIDA-00913 は、サーボ ドライブなどの高精度ドライブ制御のために、高精度インライン シャント ベース位相電流センシング機能を使用した 48V / 10A の 3 相 GaN インバータのリファレンス デザインです。インライン シャント ベース位相電流センシングの大きな課題の 1 つが、PWM スイッチングの際に高い同相電圧過渡が発生することです。INA240 双方向電流センス アンプはこの課題解決のため、PWM 除去性能を強化しました。このリファレンス デザインは 0 ~ 3.3V の出力電圧を提供し、1.65V の中間電圧では ±16.5A にスケール化することにより、全温度範囲で高い位相電流精度を実現します。TIDA-00913 は TI BoosterPack と互換性のあるインターフェイスを採用しており、C2000 マイコン LaunchPad™ 開発キットと接続して、容易な性能評価を可能にします。

特長
  • 広い入力電圧範囲 (12V 〜 60V) に対応した三相 GaN インバータで、各相あたり 7Arms の出力電流と非絶縁型の相電流検出機能を備えています。
  • 5mΩ のシャント抵抗を使用し、±16.5A のフル スケール範囲と ±10A の公称範囲に対応する、高精度インライン位相電流センシング機能
  • -25°C ~ 85°C の温度範囲にわたって高精度な相電流検出を実現。未補正時の精度は ±0.5% 未満、補正後の精度は ±0.1% 未満です。
  • 最大 100kHz の PWM スイッチング周波数で動作する優れた AC 同相除去特性を実現した非絶縁型電流センス アンプ INA240 により、システム コストを低減
  • 3.3V ADC との直接インターフェイスが可能な双方向ゼロドリフト電流センス アンプ INA240 は、BOM(部品表)の低減と容易なレイアウトを実現。
  • C2000 マイコン LaunchPad™ 開発キットとの組み合わせで容易な性能評価を可能にする 3.3V I/O 採用 TI の BoosterPack 互換のインターフェイス。
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUCE8A.PDF (4873 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDROJ9.PDF (554 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDROJ8.PDF (72 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDROK1.ZIP (5637 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCCV2.ZIP (1217 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDROK0.PDF (2814 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDROJ7.PDF (830 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

窒化ガリウム (GaN) 電力段

LMG520080V GaN ハーフ ブリッジ電力段

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LP38691500mA、10V、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

LM50187.5 ~ 100V の広い入力電圧範囲、300mA、コンスタント オンタイム、同期整流 降圧レギュレータ

データシート: PDF
アナログ電流センス アンプ

INA240強化型 PWM 除去機能搭載、-4 ~ 80V、双方向、超高精度電流センス アンプ

データシート: PDF | HTML
電圧レベル シフタ

SN74AVC8T245構成可能なレベル シフト機能搭載、3 ステート出力、8 ビット、デュアル電源バス トランシーバ

データシート: PDF | HTML
温度スイッチ

TMP302-Q1車載向け、ピン選択可能なトリップ ポイント、1.4V 対応温度スイッチ ファミリ

データシート: PDF | HTML
シリーズ電圧リファレンス

REF33333.3V、30ppm/℃ のドリフト、3.9μA、3 ピン SOT-23 または 3 ピン SC70 または 8 ピン UQFN、電圧リファレンス

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

サンプル・コードまたはデモ

TIDCCV3 — TIDA-00913_InstaSPIN-FOC_F28069M_Example_Code Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00913 シャントベースのインラインモーター位相電流検出機能付き、48V 三相インバータのリファレンスデザイン
ダウンロードオプション

TIDCCV3 TIDA-00913_InstaSPIN-FOC_F28069M_Example_Code Software

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2016/11/03
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00913 シャントベースのインラインモーター位相電流検出機能付き、48V 三相インバータのリファレンスデザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidccv3 or www.ti.com/lit/xx/tidccv3/tidccv3.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCCV3. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 48V 3Phase Inverter w/ Shunt-Based In-Line Motor Phase Current Sense Ref Design (Rev. A) 2017/04/07
セレクション・ガイド Current Sense Amplifiers (Rev. E) 2021/09/20
ホワイト・ペーパー Machine Learning Powers Autonomous Industrial Systems (Rev. A) 2020/06/17
技術記事 GaN reliability standards reach milestone PDF | HTML 2017/09/18
ホワイト・ペーパー Enabling robots to achieve new levels of factory automation. 英語版 2017/04/04
技術記事 Five benefits of enhanced PWM rejection for in-line motor control PDF | HTML 2016/11/08
技術記事 What’s next for Industry 4.0? The best new technologies shaping the future of smar PDF | HTML 2016/11/07

関連する設計リソース

ハードウェア開発

ドーター・カード
BOOSTXL-3PHGANINV シャント ベースのインライン モーター位相電流センシング機能を搭載した、48V の 3 相インバータの評価基板
評価ボード
LAUNCHXL-F28069M F28069M LaunchPad™ development kit for C2000™ Piccolo™ MCU

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00909 高速駆動向け 48V/10A 高周波 PWM 3 相 GaN インバータのリファレンス デザイン