TIDA-01636
電源レール ノイズ アナライザのリファレンス デザイン
TIDA-01636
概要
このリファレンス デザインは、C2000™ マイコン内の A/D コンバータ(ADC)に接続するアクティブ バンドパス フィルタです。このシステムは、電源レールで対象の帯域幅内に存在するリップルとノイズを検出します。高速フーリエ変換 (FFT) アルゴリズムにより信号の高調波成分を分析し、スイッチング周波数を検出できます。この分析により、大電力アプリケーションで適合型リアルタイム スイッチング周波数ディザリングが可能になり、より的確な電磁気適合性干渉(EMI)制御が行えるようになります。また、帰還なしのポジショナーのリップル カウンタが設計に役立ちます。
C2000™ マイコンのデジタル信号処理 (DSP) 機能は、システムで重要な役割を果たし、デジタル電源 (オンボード充電器、DC/DC コンバータ) アプリケーションやモーター制御 (トラクション インバータ) アプリケーションの小型化と高効率化に貢献します。
特長
- マルチ フィードバック フィルタ(MFB)トポロジ
- 単一電源電力
- TMS320F28069M C2000 向けサンプル ファームウェア
車載
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRWK5.PDF (56 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
Automotive body & lighting MCUs
TMS320F28069M-Q1 — 車載、FPU と VCU (ビタビ複素数ユニット) と CLA (制御補償器アクセラレータ) と 256KB フラッシュと InstaSPIN-MOTION 搭載、90MHz、C2000™ 32 ビッ
Real-time digital power MCUs
TMS320F28069M — 90MHz、FPU、VCU (ビタビ複素数ユニット)、CLA (制御補償器アクセラレータ)、256KB フラッシュ、InstaSPIN-MOTION 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン
開発の開始
サンプル・コードまたはデモ
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcer2 or www.ti.com/lit/xx/tidcer2/tidcer2.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCER2. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | 電源レール・ノイズ・アナライザのリファレンス・デザイン | 英語版 | 2018/07/03 |