TIDM-02018

AM263x Arm® ベースのマイコン デバイス向け、汎用モーター制御のリファレンス デザイン

TIDM-02018

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、TI の AM263x Arm® をベースとするマイコン (MCU) 向けの汎用モーター制御の設計を提示します。このデザインは、センサレス (eSMO) やセンサ付き (インクリメンタル エンコーダ、ホール センサ) など、さまざまな種類の FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御) モーター制御方式で AM263x マイコンを使用する方法を提示します。このデザインは、2 つの主なハードウェア設定をサポートしています。1 つは、AM263x LaunchPad™ と 3PHGANINV ブースタパックを使用する低電圧設定、もう 1 つは AM263x controlCARD™ と TMDSHVMTRINSPIN モーター制御キットを使用する高電圧設定です。この資料では、設計をカスタム ボードに移行し、プロジェクトを新しいデバイスに移植する手順も掲載しています。

特長
  • AM263x マイコンをベースとするモーター制御システムの開発期間短縮に貢献する、包括的なソフトウェア パッケージ、ツール、資料。
  • センサレス (eSMO) やセンサ付き (インクリメンタル エンコーダ、ホール センサ) など、さまざまな種類の FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御) モーター制御方式をサポートしています。
  • システム機能とデバッグ インターフェイスを搭載しており、これらは多くの 3 相インバータ モーター評価キットと互換性があります。
  • SysConfig ベースのプロジェクトでは、使いやすい GUI (グラフィカル ユーザー インターフェイス) を活用し、多様なデバイスやボードの間での移行を容易に進め、ソフトウェア開発を迅速化することができます。
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

重要な注意事項

このリファレンス デザインを使用すると、TI.com から注文できる以下の 2 種類のハードウェア キットを評価できます。

  • BOOSTXL-3PHGANINV + LVSERVOMTR + LP-AM263
  • TMDSHVMTRINSPIN + HVPMSMMTR + TMDSCNCD263

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJU933.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

Real-time motor control & automation MCUs

AM2634リアルタイム制御機能とセキュリティ機能を搭載、最大 400MHz 動作、クワッドコア Arm® Cortex®-R5F マイコン

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド AM263x Arm® ベースの MCU デバイス向けユニバーサル モー ター制御のリファレンス デザイン PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/01/10

関連する設計リソース

ハードウェア開発

ドーター・カード
BOOSTXL-3PHGANINV シャント ベースのインライン モーター位相電流センシング機能を搭載した、48V の 3 相インバータの評価基板
評価ボード
LP-AM263 AM263x Arm® ベースの MCU 向け、汎用 LaunchPad™ 開発キット TMDSCNCD263 AM263x Arm® ベース マイコン向け、汎用 controlCARD 開発キット TMDSHVMTRINSPIN InstaSPIN-FOC と InstaSPIN-MOTION に対応する Piccolo マイコンを採用した高電圧モーター制御キット

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。