TIBLUETOOTHSTACK-SDK

TI のデュアル モード Bluetooth® スタック

TIBLUETOOTHSTACK-SDK

概要

TI のデュアル モード Bluetooth スタックは、Bluetooth + Bluetooth Low Energy を実現し、Bluetooth 4.0/4.1/4.2 仕様を実装したシングル モードとデュアル モードの製品で構成されています。Bluetooth スタックは、Bluetooth Special Interest Group (SIG) 認定および認証済みで、ロイヤリティなしで使用でき、シンプルなコマンド ラインのサンプル アプリケーションが用意されており、迅速な開発が可能です。また、必要なら MFI 機能の利用も可能です。

このスタックは、以下のデバイスで動作します:

1 詳細については、表を参照してください

MCU SDK (CC256XMSPBTBLESWCC256XM4BTBLESWCC256XSTBTBLESW) はすべての CC256x EM ボード (CC256XQFNEMCC2564MODNEM) で動作し、Linux SDK は WL18xx モジュール (WL1835MODCOM8bWL1837MODCOM8i) および CC256x EM ボードの両方で動作します。CC256x EM ボードと WL18xx には、TI の第 7 世代 Bluetooth コアを含め、Bluetooth 4.1/4.2 に準拠した、製品で実証済みのソリューションを実現できます。デバイスは、送信電力と受信感度の点でクラス最高の RF 性能を達成しており、他の BLE 専用ソリューションに比べて約 2 倍の距離を実現します。さらに、パワー マネージメント用の TI のハードウェアとソフトウェアは、一般的に使用されるすべての Bluetooth BR/EDR/LE 動作モードで消費電力を大幅に低減します。

ソフトウェア開発キットサポートされているデバイスBT SIG 認定済みサポート対象の IDE環境評価用デバイス
Bluetooth コントローラホストBluetooth EVMホスト評価基板
CC256XMS432BTBLESWCC2560
CC2564
CC2564MODN
128KB 以上のフラッシュと 8KB 以上の RAM を搭載したすべての MSP432 MCU で動作QDID 69887
QDID 69886
CCS
IAR
KEIL
OS なしBOOST-
CC2564MODA

MSP-EXP432P401R LaunchPad

(選択可能なオーディオ コーデック: CC3200AUDBOOST)
CC256XMSPBTBLESWCC2560
CC2564
CC2564MODN
128KB 以上のフラッシュと 8KB 以上の RAM を搭載したすべての MSP430 MCU で動作QDID 37180
QDID 42849
CCS
IAR
OS なしCC256XQFNEM
CC2564MODNEM
MSP-EXP430F5529
MSP-EXP430F5438
CC256XM4BTBLESWCC2560
CC2564
CC2564MODN
128KB 以上のフラッシュを搭載したすべての TM4C MCUQDID 37180
QDID 42849
CCS
KEIL
IAR
RTOS
OS なし
CC256XQFNEM
CC2564MODNEM
DK-TM4C123G
DK-TM4C129
CC256XSTBTBLESWCC2560
CC2564
CC2564MODN
他の MCUQDID 69887
QDID 69886
KEIL
IAR
RTOS
OS なし
CC256XQFNEM
CC2564MODNEM
他の MCU 評価基板
TI-BT-STACK-LINUX-ADDONWL1835MOD *
WL1837MOD
Ubuntu 12.04
Ubuntu 14.04
QDID 37180
QDID 42849
Linux 開発用 CCSLinuxWL1835MODCOM8B
WL1837MODCOM8i
AM437xEVM
AM335xEVM
TMDXEVM3358
TMDSSK3385
BEAGLEBK

* Linux アドオンには、Linaro GCC 4.7 ツール チェーンを使用してコンパイルされた、ビルド済みのライブラリが含まれています。サポート対象のプラットフォーム全体のリストについては、TI-BT-STACK-LINUX-ADDON ページを参照してください。

特長
  • デュアル モード Bluetooth 4.0 / 4.10 のサポート — Bluetooth 認定取得済みでロイヤリティ フリー
  • 4.2 サポートされた Low Energy 安全接続
  • SIG 認定取得済み
  • 各種プロトコル / プロファイルを選択的に有効化 / 無効化することが可能
  • 完全に文書化された API インターフェイス
  • 利用可能なクラシック プロファイル (プラットフォームによって異なります。サポートされている特定のプロファイルについては、特定の SDK ページを参照してください)
    • Advanced Audio Distribution Profile (先進的なオーディオ ディストリビューション プロファイル、A2DP):A3DP の実装
    • AVRCP(Audio/Video Remote Control Profile、オーディオ/ビデオ リモート制御プロファイル)
    • Generic Access Profile(汎用アクセス制御、GAP)
    • Generic Audio/Video Distribution Profile (汎用オーディオ/ビデオ ディストリビューション プロファイル、GAVDP)
    • ヘッドセット プロファイル (HSP)
    • Health Device Profile (ヘルスケア デバイス プロファイル、HDP)
    • HFP(Hands Free Profile、ハンズフリー プロファイル)
    • HID(Human Interface Device Profile、ヒューマン インターフェイス デバイス プロファイル)
    • MAP(Message Access Profile、メッセージ アクセス プロファイル)
    • PBAP(Phonebook Access Profile、電話帳アクセス プロファイル)
    • SPP(Serial Port Profile、シリアル ポート プロファイル)
  • Bluetooth Low Energy のプロファイルが使用可能 (プラットフォームによって異なります。サポート対象の特定のプロファイルについては、SDK のページをご覧ください)
    • アラート通知サービス (ANS)
    • アラート通知プロファイル (ANP)
    • BAS(Battery Service、バッテリ サービス)
    • DIS (Device Information Service、デバイス情報サービス)
    • Find Me Profile (自己検索プロファイル)
    • GAPS(Generic Access Profile Service、汎用アクセス プロファイル サービス)
    • 汎用属性プロファイル (GATT)
    • 糖分検出サービス (GLS)
    • 医療用体温計サービス (HTS)
    • 医療用体温計プロファイル (HTP)
    • 心拍サービス (HRS)
    • 心拍プロファイル (HRP)
    • HIDS(Human Interface Device Service、ヒューマン インターフェイス デバイス サービス)
    • HID over GATT プロファイル (HOGP)
    • IAS(Immediate Alert Service、即時アラート サービス)
    • LLS(Link Loss Service、リンク ロス サービス)
    • 電話のアラート状態サービス (PASS)
    • 電話のアラート状態プロファイル (PASP)
    • 近接性プロファイル (PXP)
    • 送信電力サービス (TPS)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
19 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
アプリケーション・ノート WL183x Testing Guide PDF | HTML 2022/09/28
アプリケーション・ノート CC256x Testing Guide PDF | HTML 2022/09/28
アプリケーション・ノート CC256x VS HCI Commands PDF | HTML 2022/09/28
アプリケーション・ノート CC256x Bluetooth SIG Certification PDF | HTML 2022/09/28
ユーザー・ガイド CC2564C TI Dual-mode Bluetooth Stack on MSP432 MCUs (Rev. B) PDF | HTML 2021/12/20
ユーザー・ガイド CC2564C TI Dual-mode Bluetooth Stack on STM32F4 MCUs (Rev. B) PDF | HTML 2021/12/02
ユーザー・ガイド Dual-Mode Bluetooth CC2564 Module Evaluation Board User's Guide (Rev. A) 2021/08/31
サイバー セキュリティ報告書 InjectaBLE: Injecting Malicious Traffic Into Established Bluetooth® Low Energy 2021/06/22
ユーザー・ガイド CC2564x Demo Applications User's Guide PDF | HTML 2020/12/17
データシート CC2564C Dual-Mode Bluetooth® Controller データシート (Rev. B) 2020/12/02
サイバー セキュリティ報告書 Bluetooth Low Energy, Basic Rate/Enhanced Data Rate – Method Confusion Pairing V PDF | HTML 2020/05/18
サイバー セキュリティ報告書 Bluetooth Basic Rate/Enhanced Data Rate – Bluetooth Impersonation AttackS (BIAS) PDF | HTML 2020/05/18
ユーザー・ガイド TI Dual-mode Bluetooth® stack on MSP432 MCUs User Guide (Rev. B) 2017/10/30
ホワイト・ペーパー Wireless Connectivity For The Internet of Things, One Size Does Not Fit All (Rev. A) 2017/10/16
その他の技術資料 Dual-mode Bluetooth CC256x solutions (Rev. C) 2016/02/03
ユーザー・ガイド Dual-Mode Bluetooth CC2564 Evaluation Board User Guide 2015/12/28
ユーザー・ガイド Dual-Mode Bluetooth CC2564 Evaluation Board Quick Start Guide 2015/10/01
ユーザー・ガイド TI Dual-mode Bluetooth Stack on STM32F4 MCUs User Guide PDF | HTML 2015/07/08
ホワイト・ペーパー Three Flavors of Bluetooth: Which One to Choose? 2014/03/25

関連する設計リソース

ハードウェア開発

ドーター・カード
WL1835MODCOM8B WiLink™ 8 モジュール 2.4 GHz WiFi® + Bluetooth® COM8 キット、Sitara 用 WL1837MODCOM8I WiLink™ 8 デュアル・バンド 2.4 および 5GHz Wi-Fi® + Bluetooth® COM8 評価モジュール
評価ボード
CC2564MODAEM デュアルモード Bluetooth CC2564 モジュール、内蔵アンテナ付き、評価ボード CC2564MODNEM CC2564 Bluetooth® デュアル・モード・モジュール評価ボード TMDXEVM3358 AM335x Evaluation Module
インターフェイス・アダプタ
CC256XSTBTBLESW STM32F4 MCU 上の TI デュアルモード Bluetooth® スタック

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
BT-MSPAUDSINK-RD Bluetooth および MSP430 オーディオ・シンク・リファレンス・デザイン BT-MSPAUDSOURCE-RD Bluetooth および MSP430 オーディオ・ソース・リファレンス・デザイン CC256XEM-RD CC256x Bluetooth® リファレンス・デザイン TIDA-00554 Bluetooth 接続のポータブル化学分析用 DLP 超モバイル NIR 分光計

ソフトウェア開発

ドライバまたはライブラリ
CC256XB-BT-SP Bluetooth Service Pack、CC256xB 用 CC256XC-BT-SP CC256xC 向け Bluetooth® サービス パック CC256XM4BTBLESW TI のデュアル モード Bluetooth® スタック、TM4C マイコン用 CC256XMS432BTBLESW TI Dual-mode Bluetooth Stack on MSP432 MCUs CC256XMSPBTBLESW Stonestreet One BT+BLE スタックおよびプロファイル、MSP430 上の CC256x 用 TI-BT-STACK-LINUX-ADDON AM335x EVM、AM437x EVM、および BeagleBone 用 TI Bluetooth Linux アドオン、WL18xx および CC256x 付き
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
CCSTUDIO Code Composer Studio™ 統合開発環境 (IDE)
ソフトウェア開発キット (SDK)
SW-TM4C TivaWare™、C シリーズ用(コンプリート)
ソフトウェア・プログラミング・ツール
FLASHTOOL FlashTool、AM35x、AM37x、DM37x、および OMAP35x デバイス用

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。