CC2564MODAEM
デュアルモード Bluetooth CC2564 モジュール、内蔵アンテナ付き、評価ボード
CC2564MODAEM
概要
The CC2564MODAEM evaluation board contains the Bluetooth BR/EDR/LE HCI solution. Based on TI's CC2564B dual-mode Bluetooth single-chip device, the bCC2564MODA is intended for evaluation and design purposes, reducing design effort and enabling fast time to market.
For a complete evaluation solution, the CC2564MODAEM board plugs directly into TI hardware development kits, including MSP-EXP430F5529, MSP-EXP430F5438, DK-TM4C123G, and DK-TM4C129X. Moreover, a certified and royalty-free TI Bluetooth Stack (TIBLUETOOTHSTACK-SDK) is available for the MSP430 and TM4C12x MCUs.
The CC2564MODA provides best-in-class RF performance with a transmit power and receive sensitivity that provides range of about 2X compared to other BLE-only solutions.
特長
- Dual-mode (Bluetooth & Bluetooth low energy ) Bluetooth Specification v4.1
- Integrated antenna on CC2564MODA for ready-to-use application
- The device is FCC, IC, CE certified with a certified and royalty-free TI Bluetooth Stack, getting started guide, demos, and UART and PCM/I2S Interface
- Class 1.5 Transmit Power (+10dBm)and High sensitivity (-93 dBm typ.)
- EM connectors that plug directly into the TI hardware development kits:
- MSP-EXP430F5529
- MSP-EXP430F5438
- DK-TM4C123G
- DK-TM4C129X
- 1 CC2564MODAEM board with TI CC2564MODA device
- 1 jumper block for MSP-EXP430F5438 board
- 4 jumpers for MSP-EXP430F5529 board
- MSP-EXP430F5529, MSP-EXP430F5438, DK-TM4C123G, and DK-TM4C129X boards sold separately
MSP430 microcontrollers
Wi-Fi 製品
購入と開発の開始
CC2564MODAEM — デュアルモード Bluetooth CC2564 モジュール、内蔵アンテナ付き、評価ボード
CC2564MODAEM — デュアルモード Bluetooth CC2564 モジュール、内蔵アンテナ付き、評価ボード
CC256X-REPORTS — レポート:CC256x 規制認証レポート
サポート対象の製品とハードウェア
製品
Wi-Fi 製品
ハードウェア開発
評価ボード
CC256X-REPORTS — レポート:CC256x 規制認証レポート
製品
Wi-Fi 製品
ハードウェア開発
評価ボード
資料
Link to FCC, ISED, & Certification Reports
Link to FCC, ISED, & Certification Reports
Link to CC2564MODNEM Reference Only Certification Reports
Link to CC2564MODAEM Reference Only Certification Reports
Link to CC256xQFNEM Reference Only Certification Reports
Link to CC256xCQFN-EM Reference Only Certification Reports
Link to BOOST-CC2564MODA Reference Only Certification Reports
リリース情報
最新情報
- Updated CE certification reports for CC2564 Modules
設計ファイル
技術資料
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 証明書 | CC2564MODAEM EC Declaration of Conformity (DoC) (Rev. D) | 2021/03/03 | ||||
| ホワイト・ペーパー | Wireless Connectivity For The Internet of Things, One Size Does Not Fit All (Rev. A) | 2017/10/16 | ||||
| 技術記事 | The dual-mode Bluetooth® module you’ve been waiting for is here | PDF | HTML | 2016/02/17 | |||
| その他の技術資料 | Dual-mode Bluetooth CC256x solutions (Rev. C) | 2016/02/03 | ||||
| ユーザー・ガイド | TI Dual-mode Bluetooth Stack on STM32F4 MCUs User Guide | PDF | HTML | 2015/07/08 | |||
| ユーザー・ガイド | Dual-Mode Bluetooth CC2564 Module With Integrated Antenna Evaluation Board | 2015/07/07 | ||||
| ユーザー・ガイド | CC2564MODA Evaluation Board Quick Start Guide | 2015/07/01 | ||||
| ユーザー・ガイド | CC256xEM Bluetooth Adapter Kit Quick Start Guide | 2015/05/21 | ||||
| ユーザー・ガイド | CC256xEM Bluetooth Adapter Kit User Guide | 2015/05/19 | ||||
| ホワイト・ペーパー | Three Flavors of Bluetooth: Which One to Choose? | 2014/03/25 |