BOOST-CC2564MODA
TMP107 温度センサ デイジーチェーン対応 BoosterPack™ プラグイン モジュール
BOOST-CC2564MODA
概要
BOOST-CC2564MODA BoosterPack™ プラグイン モジュールは、アンテナ内蔵デュアル モード Bluetooth® CC2564 モジュール (CC2564MODA) の評価と設計を可能にします。 CC2564MODA モジュールは、TI のデュアル モード Bluetooth® CC2564B コントローラをベースとしており、設計の手間の軽減と、製品開発期間の短縮を可能にします。CC2564MODA モジュールは、送信電力と受信感度の点でクラス最高の RF 性能を達成しており、他の Bluetooth Low Energy 専用ソリューションに比べて約 2 倍の距離を実現します。
包括的な評価ソリューションを実現するために、BOOST-CC2564MODA ボードは TI LaunchPad™ 開発キットや、以下のような BoosterPack プラグイン モジュールに直接接続できます。MSP-EXP432P401R、CC3200AUDBOOST、CC31XXEMUBOOST。さらに、MSP430™ および MSP432™ マイコンで、認定取得済みでロイヤリティ フリーの TI Bluetooth スタック (TIBLUETOOTHSTACK-SDK) を使用できます。
特長
デュアル モード(Bluetooth と Bluetooth Low Energy) Bluetooth 仕様 v4.1
すぐに使用できるアプリケーションを実現するアンテナ内蔵の CC2564MODA
FCC、IC、CE の認定取得済みかつロイヤルティ フリーの TI Bluetooth スタックは、導入ガイド、デモ、UART、PCM/I2S のインターフェイスを付属
Class 1.5 送信電力 (+10dBm) と高感度 (標準値:–93dBm)
TI LaunchPad および BoosterPack との互換性がある BoosterPack コネクタ:
MSP-EXP432P401R
CC3200AUDBOOST
CC31XXEMUBOOST
- TI の CC2564MODA デバイスを使用した 1 枚の BOOST-CC2564MODA ボード
- MSP-EXP432P401R、CC3200AUDBOOST、CC31XXEMUBOOST は別売り
Wi-Fi 製品
購入と開発の開始
BOOST-CC2564MODA — アンテナ内蔵 BoosterPack プラグイン・モジュール付属デュアル・モード Bluetooth CC2564 モジュール
BOOST-CC2564MODA — アンテナ内蔵 BoosterPack プラグイン・モジュール付属デュアル・モード Bluetooth CC2564 モジュール
CC256X-REPORTS — レポート:CC256x 規制認証レポート
サポート対象の製品とハードウェア
製品
Wi-Fi 製品
ハードウェア開発
評価ボード
CC256X-REPORTS — レポート:CC256x 規制認証レポート
製品
Wi-Fi 製品
ハードウェア開発
評価ボード
資料
Link to FCC, ISED, & Certification Reports
Link to FCC, ISED, & Certification Reports
Link to CC2564MODNEM Reference Only Certification Reports
Link to CC2564MODAEM Reference Only Certification Reports
Link to CC256xQFNEM Reference Only Certification Reports
Link to CC256xCQFN-EM Reference Only Certification Reports
Link to BOOST-CC2564MODA Reference Only Certification Reports
リリース情報
最新情報
- Updated CE certification reports for CC2564 Modules
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 証明書 | BOOST-CC2564MODA EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. C) | 2021/03/03 | ||||
| その他の技術資料 | CC2564 Dual-Mode Bluetooth Module With Integrated Antenna BoosterPack Plug-in (Rev. B) | 2018/08/30 | ||||
| ユーザー・ガイド | Dual-Mode Bluetooth® CC2564 Module With Integrated Antenna BoosterPack™ Plug-in (Rev. A) | 2017/11/02 | ||||
| ユーザー・ガイド | TI Dual-mode Bluetooth® stack on MSP432 MCUs User Guide (Rev. B) | 2017/10/30 |