CC256XM4BTBLESW
TI のデュアル モード Bluetooth® スタック、TM4C マイコン用
CC256XM4BTBLESW
概要
Bluetooth + Bluetooth Low Energy に対応した TM4C マイコン用のソフトウェアに搭載されている TI のデュアル モード Bluetooth スタックにより、TM4C12x マイコンで Bluetooth 4.0 仕様を有効にし、シングル モードとデュアル モードを採用した製品で Bluetooth 4.0 仕様を実装することができます。Bluetooth スタックは包括的な認定取得済み (QDID 37180 と QDID 42849) であり、付属のシンプルなコマンドライン サンプル アプリケーションを使用して開発期間の短縮と、請求に基づく MFI 機能の利用も可能です。
包括的な評価ソリューションを意図している CC256XM4BTBLESW は、TI のハードウェア開発キットと直接組み合わせて使用できます:さらに、TM4C12x マイコン (MCU) で使用できるスタック (DK-TM4C123G と DK-TM4C129X) は認定取得済みで、ロイヤリティ フリーです。
このソフトウェアはすべての CC256x EM ボード (CC256XQFNEM と CC2564MODNEM) で動作し、包括的な Bluetooth BR/EDR/LE HCI ソリューションを実現することから、設計の手間の低減と開発期間の短縮が可能です。CC256x EM デバイスは、TI の第 7 世代 Bluetooth コアを採用しており、Bluetooth 4.1 に準拠した、製品で実証済みのソリューションを実現できます。デバイスは、送信電力と受信感度の点でクラス最高の RF 性能を達成しており、他の BLE 専用ソリューションに比べて約 2 倍の距離を実現します。さらに、パワー マネージメント用の TI のハードウェアとソフトウェアは、一般的に使用されるすべての Bluetooth BR/EDR/LE 動作モードで消費電力を大幅に低減します。
特長
- デュアル モード Bluetooth 4.0 のサポート - Bluetooth 認定取得済みでロイヤリティ フリー
- Bluetooth スタックは包括的に認定取得済み (QDID 37180 および QDID 42849)
- 全面的にスレッド セーフ
- スレッド化 (RTOS) 環境と、スレッド化されていない (OSなし) 環境をサポート
- 完全に文書化された API インターフェイス
- フラッシュメモリが 128KB 以上の TM4C マイコン (MCU) で動作
- 以下のマイコン開発キットではサンプル アプリケーションが使用可能。
- DK-TM4C123G
- DK-TM4C129
- 各種プロトコル / プロファイルを選択的に有効化 / 無効化することが可能
- CCS、Keil と IAR の各 IDE をサポート
- 従来のプロファイルが使用可能
- Advanced Audio Distribution Profile (先進的なオーディオ ディストリビューション プロファイル、A2DP):A3DP の実装
- AVRCP(Audio/Video Remote Control Profile、オーディオ/ビデオ リモート制御プロファイル)
- Generic Access Profile(汎用アクセス制御、GAP)
- Generic Audio/Video Distribution Profile (汎用オーディオ/ビデオ ディストリビューション プロファイル、GAVDP)
- HFP(Hands Free Profile、ハンズフリー プロファイル)
- HID(Human Interface Device Profile、ヒューマン インターフェイス デバイス プロファイル)
- MAP(Message Access Profile、メッセージ アクセス プロファイル)
- PBAP(Phonebook Access Profile、電話帳アクセス プロファイル)
- SPP(Serial Port Profile、シリアル ポート プロファイル)
- Bluetooth Low Energy のプロファイルが使用可能
- アラート通知サービス (ANS)
- アラート通知プロファイル (ANP)
- BAS(Battery Service、バッテリ サービス)
- Cycling Speed and Cadence Profile (サイクリング速度とケイデンス プロファイル、CSCP)
- DIS (Device Information Service、デバイス情報サービス)
- GAPS(Generic Access Profile Service、汎用アクセス プロファイル サービス)
- 汎用属性プロファイル (GATT)
- 医療用体温計サービス (HTS)
- 医療用体温計プロファイル (HTP)
- 心拍サービス (HRS)
- 心拍プロファイル (HRP)
- HIDS(Human Interface Device Service、ヒューマン インターフェイス デバイス サービス)
- HID over GATT プロファイル (HOGP)
- IAS(Immediate Alert Service、即時アラート サービス)
- LLS(Link Loss Service、リンク ロス サービス)
- 電話のアラート状態サービス (PASS)
- 電話のアラート状態プロファイル (PASP)
- 近接性プロファイル (PXP)
- 送信電力サービス (TPS)
ダウンロード
CC256XM4BTBLESW — TM4C マイコン上の TI デュアル・モード Bluetooth® スタック
CC256XM4BTBLESW — TM4C マイコン上の TI デュアル・モード Bluetooth® スタック
技術資料
| 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユーザー・ガイド | Dual-Mode Bluetooth CC2564 Module Evaluation Board User's Guide (Rev. A) | 2021/08/31 | ||||
| サイバー セキュリティ報告書 | InjectaBLE: Injecting Malicious Traffic Into Established Bluetooth® Low Energy | 2021/06/22 | ||||
| サイバー セキュリティ報告書 | Bluetooth Low Energy, Basic Rate/Enhanced Data Rate – Method Confusion Pairing V | PDF | HTML | 2020/05/18 | |||
| サイバー セキュリティ報告書 | Bluetooth Basic Rate/Enhanced Data Rate – Bluetooth Impersonation AttackS (BIAS) | PDF | HTML | 2020/05/18 | |||
| ホワイト・ペーパー | Wireless Connectivity For The Internet of Things, One Size Does Not Fit All (Rev. A) | 2017/10/16 | ||||
| その他の技術資料 | Dual-mode Bluetooth CC256x solutions (Rev. C) | 2016/02/03 | ||||
| ユーザー・ガイド | Dual-Mode Bluetooth CC2564 Evaluation Board Quick Start Guide | 2015/10/01 | ||||
| ユーザー・ガイド | Dual-Mode Bluetooth CC2564 Module Evaluation Board Quick Start Guide | 2015/07/24 | ||||
| ホワイト・ペーパー | Three Flavors of Bluetooth: Which One to Choose? | 2014/03/25 |