CC256XEM-RD

CC256x Bluetooth® リファレンス・デザイン

CC256XEM-RD

設計ファイル

概要

この CC256x Bluetooth® 評価モジュール・リファレンス・デザインは、アンテナを使用する RF リファレンス・デザインであり、TI の MSP430、 Tiva C シリーズ・マイコンなど、さまざまなマイコンに簡単に接続できます。このリファレンス・デザインは、ボードにコピーできるため、コスト効率に優れた設計を実現でき、製品開発期間を短縮できます。この Bluetooth 設計は、注文可能な評価モジュール、ロイヤリティ・フリーのソフトウェアと資料、試験と認定のヒント、コミュニティ・サポート・リソースによってサポートされています。詳細については、弊社の Wiki (英語)をご参照ください。

特長
  • 幅広い市場向けのフレキシブルなソリューション
  • Bluetooth と Bluetooth Low Energy を 1 つのソリューションで実現できるため、すべての電話やタブレットで使用可能
  • TI マイコン用のロイヤリティ・フリー・ソフトウェア
  • Bluetooth および Bluetooth Low Energy をあらゆるアプリケーションに追加する低コスト・ソリューション
  • クラス最高の性能で、より長い距離に対応
  • 第 7 世代の Bluetooth テクノロジーに基づいた設計
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDR112.PDF (157 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

SWRC308A.ZIP (11826 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDC065.ZIP (2429 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDR111.PDF (242 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

Wi-Fi 製品

CC2564MODNBluetooth® デュアル モード トランシーバ モジュール

データシート: PDF | HTML
Wi-Fi 製品

CC2560EDR (エンハンスド データ レート) 対応、Bluetooth® 4.0

データシート: PDF | HTML
Wi-Fi 製品

CC2564MODAアンテナ統合 Bluetooth® デュアル モード トランシーバ モジュール

データシート: PDF | HTML
Wi-Fi 製品

CC2564EDR (エンハンスド データ レート)、LE (Low Energy)、ANT に対応、Bluetooth® 4.0

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
アプリケーション・ノート CC256XQFN PCB Guidelines (Rev. B) 2016/10/28
ユーザー・ガイド CC256xEM Bluetooth Adapter Kit User Guide 2015/05/19

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
CC2564MODNEM CC2564 Bluetooth® デュアル・モード・モジュール評価ボード

ソフトウェア開発

ドライバまたはライブラリ
CC256XM4BTBLESW TI のデュアル モード Bluetooth® スタック、TM4C マイコン用 CC256XMSPBTBLESW Stonestreet One BT+BLE スタックおよびプロファイル、MSP430 上の CC256x 用
ソフトウェア開発キット (SDK)
TIBLUETOOTHSTACK-SDK TI のデュアル モード Bluetooth® スタック

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。