CC256XMSPBTBLESW
Stonestreet One BT+BLE スタックおよびプロファイル、MSP430 上の CC256x 用
CC256XMSPBTBLESW
概要
Bluetooth + Bluetooth Low Energy を想定した MSP430™ マイコン (MCU) 向けのソフトウェアが採用している TI のデュアル・モード Bluetooth スタックにより、MSP430 マイコン (MCU) で Bluetooth 4.0 仕様を有効にし、シングル・モードとデュアル・モードを採用した製品で Bluetooth 4.0 仕様を実装することができます。Bluetooth スタックは包括的な認定取得済み (QDID 37180 と QDID 42849) であり、付属のシンプルなコマンドライン・サンプル・アプリケーションを使用して開発期間の短縮と、請求に基づく MFI 機能の利用も可能です。
包括的な評価ソリューションを実現するために、CC256XMSPBTBLESW は TI のハードウェア開発キットである MSP-EXP430F5529 や MSP-EXP430F5438 と直接組み合わせて動作させることができます。 さらに、MSP430 マイコン (MCU) で使用できるスタックは認定取得済みで、ロイヤリティ・フリーです。
このソフトウェアはすべての CC256x EM ボード(CC256XQFNEM と CC2564MODNEM)で動作し、包括的な Bluetooth BR/EDR/LE HCI ソリューションを実現することから、設計の手間の低減と開発期間の短縮が可能です。CC256x EM ボードには TI の第 7 世代 Bluetooth コアが搭載されており、Bluetooth 4.1 準拠製品で実証済みのソリューションを実現できます。これらのデバイスは、送信電力と受信感度の面でクラス最高の RF 性能を実現しており、他の BLE 専用ソリューションに比べて約 2 倍の伝送範囲の拡大を実現します。さらに、電源用の TI のハードウェアとソフトウェアは、一般的に使用されるすべての Bluetooth BR/EDR/LE 動作モードで消費電力を大幅に低減します。
特長
- デュアル・モード Bluetooth 4.0 のサポート - Bluetooth 認定取得済みでロイヤリティ・フリー
- Bluetooth スタックは包括的に認定取得済み(QDID 37180 および QDID 42849)
- 全面的にスレッド・セーフ
- スレッド化されていない環境 (OS なし) をサポート
- 完全なドキュメンテーションが行われている API インターフェイス
- 128KB 以上のフラッシュと 8KB 以上の RAM を搭載したすべての MSP430 マイコン (MCU) で動作
- 以下のマイコン開発キットではサンプル・アプリケーションが使用可能。
- MSP-EXP430F5529
- MSP-EXP430F5438
- 各種プロトコル / プロファイルを選択的に有効化 / 無効化することが可能
- CCS と IAR の各 IDE をサポート
- 従来型の各種プロファイルが使用可能です
- A2DP(Advanced Audio Distribution Profile、先進的なオーディオ配布プロファイル):A3DP の実装
- AVRCP(Audio/Video Remote Control Profile、オーディオ/ビデオ・リモート制御プロファイル)
- GAP (Generic Access Profile、汎用アクセス制御)
- GAVDP(Generic Audio/Video Distribution Profile、汎用オーディオ/ビデオ配布プロファイル)
- HFP(Hands Free Profile、ハンズフリー・プロファイル)
- HID(Human Interface Device Profile、ヒューマン・インターフェイス・デバイス・プロファイル)
- SPP(Serial Port Profile、シリアル・ポート・プロファイル)
- Bluetooth Low Energy のプロファイルも使用可能です
- ANS(Alert Notification Service、アラート通知サービス)
- ANP(Alert Notification Profile、アラート通知プロファイル)
- BAS(Battery Service、バッテリ・サービス)
- DIS (Device Information Service、デバイス情報サービス)
- Find Me Profile (自己検索プロファイル)
- GAPS(Generic Access Profile Service、汎用アクセス・プロファイル・サービス)
- GATT(Generic Attribute Profile、汎用属性プロファイル)
- HTS(Health Thermometer Service、医療用体温計サービス)
- HTP(Health Thermometer Profile、医療用体温計プロファイル)
- HRS(Heart Rate Service、心拍サービス)
- HRP(Heart Rate Profile、心拍プロファイル)
- HIDS(Human Interface Device Service、ヒューマン・インターフェイス・デバイス・サービス)
- HOGP(HID over GATT Profile、HID over GATT プロファイル)
- IAS(Immediate Alert Service、即時アラート・サービス)
- LLS(Link Loss Service、リンク・ロス・サービス)
- PASS(Phone Alert State Service、電話のアラート状態サービス)
- PASP(Phone Alert State Profile、電話のアラート状態プロファイル)
- PXP(Proximity Profile、近接性プロファイル)
- TPS(TX Power Service、送信電力サービス)
ダウンロード
CC256XMSPBTBLESW — MSP430 マイコン上の TI デュアル・モード Bluetooth® スタック
CC256XMSPBTBLESW — MSP430 マイコン上の TI デュアル・モード Bluetooth® スタック
お役立ちリソース
SLLC428 — TUSB3410 Virtual COM Port Windows Driver
サポート対象の製品とハードウェア
SLLC428 — TUSB3410 Virtual COM Port Windows Driver
リリース情報
技術資料
| 上位の文書 | 種類 | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVM ユーザー ガイド (英語) | Dual-Mode Bluetooth CC2564 Module Evaluation Board User's Guide (Rev. A) | 2021/08/31 | ||||
| サイバー セキュリティ報告書 | InjectaBLE: Injecting Malicious Traffic Into Established Bluetooth® Low Energy | 2021/06/22 | ||||
| サイバー セキュリティ報告書 | Bluetooth Basic Rate/Enhanced Data Rate – Bluetooth Impersonation AttackS (BIAS) | PDF | HTML | 2020/05/18 | |||
| アプリケーション・ノート | CC2564 HFP/HID/SPP Integration Demonstration | 2018/11/20 | ||||
| ホワイト・ペーパー | Wireless Connectivity For The Internet of Things, One Size Does Not Fit All (Rev. A) | 2017/10/16 | ||||
| その他の技術資料 | Dual-mode Bluetooth CC256x solutions (Rev. C) | 2016/02/03 | ||||
| ユーザー・ガイド | Dual-Mode Bluetooth CC2564 Evaluation Board Quick Start Guide | 2015/10/01 | ||||
| EVM ユーザー ガイド (英語) | Dual-Mode Bluetooth CC2564 Module Evaluation Board Quick Start Guide | 2015/07/24 | ||||
| ホワイト・ペーパー | Three Flavors of Bluetooth: Which One to Choose? | 2014/03/25 |