CC256XC-BT-SP

CC256xC 向け Bluetooth® サービス パック

CC256XC-BT-SP

ダウンロード

概要

CC256xC Bluetooth サービス パック (SP) には、プラットフォーム固有の構成とバグ修正が含まれている必須の初期化スクリプト (BTS ファイル) が含まれています。

さらに、Bluetooth サービス パックには、テストとデバッグに役立つ CC2564C デバイス用のコンパニオン ファイルも付属しています。サービス パックは、以下のファイルで形成されています:

  • 初期スクリプト BTS ファイル (initscripts - TIInit_6.12.26.bts)
  • 初期スクリプト アドオン
    • オーディオ/音声処理アドオン (initscripts-TIInit_6.12.26_avpr_add-on.bts)
    • BLE アドオン (initscripts-TIInit_6.12.26.ble_add-on.bts)
  • ILI ファイル (TIInit_6.12.26.ili)
  • XML ファイル (TIInit_6.12.26.xml)
  • 使用許諾契約
  • Readme/リリースノート

注:ファイル名の一部であるバージョン番号は、ハードウェアとファームウェアに対応する独自の組み合わせですが、リリースごとに更新されるわけではないことに注意してください。実際のバージョン情報は、ファイル内で更新されています。

最初に使用許諾契約と README ファイルをお読みください。サービス パックの各ファイルに関する説明は、以下の場所にあります。

  • BTS ファイル
    • BTS は、Bluetooth script (Bluetooth スクリプト) の省略形です。BTS ファイルはバイナリ ファイルであり、テキサス・インスツルメンツの Bluetooth デバイスに対応する各種 HCI コマンドとアクションを保持しています。HCI インターフェイスは双方向です。HCI コマンドをホストから Bluetooth コントローラに送信するたびに、その Bluetooth コントローラは HCI イベントを生成する形で応答します。これらの HCI コマンドの実行を成功させるうえで必要なフォーマットと手続きを簡素化するために、BTS フォーマットを使用しています。BTS ファイルは、TI ( テキサス・インスツルメンツ) のライセンスの下で配布されています。詳細については、該当するライセンス ファイルをご覧ください。
    • BTS 機能
      • BTS の主な用途は、Bluetooth デバイスの電源投入後に、初期化シーケンスをトリガすることです。各デバイスの電源を投入した後、初期化スクリプトを実行する必要があります。BTS 初期化スクリプトには、メモリ書き込みコマンド (RAM に書き込まれるコード) で構成されたセクションがあり、このセクションは、Bluetooth デバイスの ROM に存在している可能性のある問題を修正するためのソフトウェア パッチという形で実行されます。また、BTS フォーマットの主な使用目的ではありませんが、HCI コマンドを Bluetooth デバイスにロードする目的でこのファイルを使用することもできます。BTS ファイルは、ディープ スリープ メカニズムの有効化、UART のボーレートの変更、オーディオ構成など、プラットフォームに関連するコマンドで使用することもできます。BTS ファイルはデバイス固有であり、以下に示す CC256xC デバイスでのみ動作します。CC256xB デバイスに対応する最新の Bluetooth サービス パックは、次のリンクで見つかります:[https://www.ti.com/tool/CC256XB-BT-SP]。
  • ILI ファイル
    • ILI ファイルは、Bluetooth ファームウェア ロガーのメッセージをデコードし、読み取り可能な形式に変換します。これは、Wireless Tools ソフトウェア パッケージに含まれるロガー ツールによって使用されます。
  • XML ファイル
    • XML ファイルには、ベンダ固有の HCI コマンドとイベント、およびそれらのパラメータが記述されています。このユーティリティは、Wireless Tools ソフトウェア パッケージに含まれる HCITester およびロガー ユーティリティで使用されます。
特長
  • Bluetooth Classic と Bluetooth Low Energy
  • スリープをイネーブル (有効化) した状態
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

ダウンロード

ドライバまたはライブラリ

CC256XC-BT-SP CC256xC 向け Bluetooth® サービス・パック

lock = 輸出許可が必要 (1 分)
サポート対象の製品とハードウェア

CC256XC-BT-SP CC256xC 向け Bluetooth® サービス・パック

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日: 2024/08/23

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
15 をすべて表示
上位の文書 種類 タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
アプリケーション・ノート 重イオン軌道環境単一事象効果の推定 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025/07/07
その他の技術資料 TI Engineering Evaluation Units vs. MIL-PRF-38535 QML Class V Processing (Rev. B) 2025/02/20
アプリケーション・ノート Single-Event Effects Confidence Interval Calculations (Rev. A) PDF | HTML 2022/10/19
サイバー セキュリティ報告書 Bluetooth® Classic – BrakTooth V12 vulnerability 2021/12/21
ユーザー・ガイド CC2564C TI Dual-mode Bluetooth Stack on MSP432 MCUs (Rev. B) PDF | HTML 2021/12/20
ユーザー・ガイド CC2564C TI Dual-mode Bluetooth Stack on STM32F4 MCUs (Rev. B) PDF | HTML 2021/12/02
サイバー セキュリティ報告書 InjectaBLE: Injecting Malicious Traffic Into Established Bluetooth® Low Energy 2021/06/22
サイバー セキュリティ報告書 Bluetooth® SIG Erratum – Impersonation in the Passkey Entry Protocol (Rev. A) 2021/05/27
サイバー セキュリティ報告書 Bluetooth® SIG Erratum – Authentication of the LE Legacy Pairing Protocol (Rev. A) 2021/05/27
サイバー セキュリティ報告書 Bluetooth® Low Energy, Basic/Enhanced Data Rate–PIN-Code Pairing Key Derivation 2021/05/27
データシート CC2564C Dual-Mode Bluetooth® Controller データシート (Rev. B) 2020/12/02
サイバー セキュリティ報告書 Bluetooth Low Energy – Invalid Connection Request (SweynTooth) (Rev. A) PDF | HTML 2020/07/17
サイバー セキュリティ報告書 Bluetooth Low Energy, Basic Rate/Enhanced Data Rate – Method Confusion Pairing V PDF | HTML 2020/05/18
サイバー セキュリティ報告書 Bluetooth Basic Rate/Enhanced Data Rate – Bluetooth Impersonation AttackS (BIAS) PDF | HTML 2020/05/18
その他の技術資料 HCITester Tool (Rev. B) 2015/09/16

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
WILINK-BT_WIFI-WIRELESS_TOOLS WL18XX モジュール向け、WiLink™ ワイヤレス ツール
ドライバまたはライブラリ
CC2564CMSP432BTBLESW MSP432 MCU の CC2564C TI デュアル モード Bluetooth® スタック CC2564CSTBTBLESW STM32F4 MCU の CC2564C TI デュアル モード Bluetooth® スタック TI-BT-4-2-STACK-LINUX-ADDON TI Bluetooth 4.2 スタック アドオン、Linux プラットフォーム向け、WL183x と CC2564C 搭載
ソフトウェア開発キット (SDK)
TIBLUETOOTHSTACK-SDK TI のデュアル モード Bluetooth® スタック

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。