WL1837MODCOM8I
WiLink™ 8 デュアル・バンド 2.4 および 5GHz Wi-Fi® + Bluetooth® COM8 評価モジュール
WL1837MODCOM8I
概要
TI WiLink™ 8 モジュール・ファミリ WL1837MODCOM8I は、TI の WiLink™ 8 コンボ・モジュール・ファミリに対応する 2 種類の評価ボードの 1 つです。2.4GHz 帯のみで性能を必要とする設計に関しては、WL1835MODCOM8 をご覧ください。
WL1837MODCOM8I は、TI の Sitara™ プロセッサを含めた多くのプロセッサとの互換性があり、ホーム・オートメーション、ビル・オートメーション、スマート・エネルギー、ゲートウェイ、ワイヤレス・オーディオ、エンタープライズ、ウェアラブル端末、その他多くの産業用アプリケーションや IoT (モノのインターネット) アプリケーションに、Wi-Fi® と Bluetooth® の両方を簡単に追加できます。TI の WiLink 8 モジュールは認証済みであり、消費電力最適化済みの設計で、高いスループットと到達範囲の延長のほか、Wi-Fi と Bluetooth の共存を実現します。Sitara AM335x マイクロプロセッサの場合、Linux や Android のような高度なオペレーティング・システム(HLOS)用のドライバを無料で利用できます(Linux と Android バージョンの制約が適用されます)。
特長
- WLAN、Bluetooth、Bluetooth Low Energy を 1 枚のモジュール・ボードに搭載
- 100 ピンのボード・カード
- サイズ: 76.0mm(L) x 31.0mm(W)
- WLAN の 2.4GHz と 5GHz の SISO (20MHz と 40MHz の各チャネル)、および 2.4GHz の MIMO (20MHz のチャネル)
- Bluetooth と BLE のデュアル・モードをサポート
- TI Sitara および他のアプリケーション・プロセッサとのシームレスな統合
- AM335x 汎用評価基板を想定した設計
- WLAN 用の UART および SDIO を通じた Bluetooth および BLE 用の共有 HCI トランスポート
- Wi-Fi/Bluetooth シングル・アンテナによる共存
- 内蔵チップ・アンテナ
- 外付け 2.4GHz 帯アンテナ用のオプションの U.FL RF コネクタ
- 4.8V ~ 2.9V に対応する外付けスイッチング電源を使用した、バッテリとの直接接続
- 1.8V ドメインにおける VIO
購入と開発の開始
WL1837MODCOM8I — WiLink™ 8 デュアル・バンド 2.4 および 5GHz Wi-Fi® + Bluetooth® COM8 評価モジュール
サポート対象の製品とハードウェア
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
WL1837MODCOM8I — WiLink™ 8 デュアル・バンド 2.4 および 5GHz Wi-Fi® + Bluetooth® COM8 評価モジュール
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
WL18XX-REPORTS — レポート:WL18XX 規制認証レポート
サポート対象の製品とハードウェア
製品
Wi-Fi 製品
ハードウェア開発
ドーター・カード
WL18XX-REPORTS — レポート:WL18XX 規制認証レポート
製品
Wi-Fi 製品
ハードウェア開発
ドーター・カード
資料
WL18MODGB Module Certification Reports; See Release Notes for supported regions and expiration dates
WL18MODGI Module Certification Reports; See Release Notes for supported regions and expiration dates
Link to WL18x7MOD AP DFS Reference Only Cerification Reports
Link to WL18MODCOM8B Reference Only Certification Reports
Link to WL18MODCOM8I Reference Only Certification Reports
リリース情報
最新情報
- Updated CE Reports for all WiLink Modules
設計ファイル
技術資料
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ユーザー・ガイド | WL1837MODCOM8I WLAN MIMO and BT Module EVB for TI Sitara Platform (Rev. E) | PDF | HTML | 2023/11/07 | |||
証明書 | WL1837MODCOM8I EC Declaration of Conformity (DoC) (Rev. D) | 2021/03/03 | ||||
アプリケーション・ノート | WL18xx 5GHZ Antenna Diversity | 2015/06/29 |