TIDC-WL1835MODCOM8B

1835 TI デザイン

TIDC-WL1835MODCOM8B

設計ファイル

概要

The WiLink 1835 Module Antenna Design is a reference design that combines the functionalities of the WiLink 8 module with a built-in antenna on a single board, implementing the module in the way it's been certified. Through this, customers are able to evaluate the performance of the module through embedded applications such as home automation and the Internet of Things that make use of both Wi-Fi and Bluetooth/Bluetooth Low Energy functionalities found on the WiLink 1835 module. This antenna design leverages the use of its certification by using the same antenna layout when the module was tested for certification, allowing customers to avoid repeated certification when creating their applications.

特長
  • Integrated FCC, ETSI, and TELEC certified module
  • Board implements module in the same antenna layout it was certified
  • Allows for usage in applications without the need for recertification
  • WLAN, Bluetooth 4.1, BLE single antenna co-existence on a single module board
  • WLAN 2.4 GHz SISO (20- and 40- MHz channels) and 2.4 GHz MIMO (20-MHz channels) functionality
  • This Board includes a built-in antenna with a pre-certified module and includes a user guide, plus the needed hardware and software to get started
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDRA27.PDF (223 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRA29A.ZIP (49 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDC562.ZIP (134 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRGH5.ZIP (288 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRA28.ZIP (380 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRA26.PDF (67 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

Wi-Fi 製品

WL1801MODWiLink™ 8 シングル・バンド Wi-Fi® モジュール

データシート: PDF | HTML
Wi-Fi 製品

WL1807MODWiLink™ 8 産業用デュアル・バンド・コンボ、2x2 MIMO Wi-Fi モジュール

データシート: PDF | HTML
Wi-Fi 製品

WL1837MODWiLink™ 8 産業用デュアル・バンド、2x2 MIMO Wi-Fi®、Bluetooth®、Bluetooth Smart モジュール

データシート: PDF | HTML
Wi-Fi 製品

WL1835MODWiLink™ 8 産業用シングル・バンド・コンボ、2x2 MIMO Wi-Fi®、Bluetooth®、Bluetooth Smart モジュール

データシート: PDF | HTML
Wi-Fi 製品

WL1805MODWiLink™ 8 シングル・バンド、2x2 MIMO Wi-Fi® モジュール

データシート: PDF | HTML
Wi-Fi 製品

WL1831MODWiLink™ 8 産業用 Wi-Fi、Bluetooth、Bluetooth Smart (Bluetooth Low Energy) モジュール

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ハードウェア

ドーター・カード

WL1835MODCOM8B — WiLink™ 8 モジュール 2.4 GHz WiFi + Bluetooth COM8 キット、Sitara 用

TI WiLink™ 8 モジュール・ファミリ

WL1835MODCOM8 は、TI WiLink 8 コンボ・モジュール・ファミリ向けに 2 種類用意されている評価ボードの 1 つです。5GHz バンドと拡張温度範囲で性能を必要とする設計の場合は、WL1837MODCOM8I をご覧ください。

Sitara 評価基板用の WL1835MODCOM8 キットを使用すると、TI の Sitara マイクロプロセッサ・ベースの組込みアプリケーションに Wi-Fi® や Bluetooth® を簡単に追加できるようになります(WL183x モジュールのみ)。TI の WiLink 8 Wi-Fi + (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDC-WL1835MODCOM8B 1835 TI デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

WL1835MODCOM8B WiLink™ 8 モジュール 2.4 GHz WiFi + Bluetooth COM8 キット、Sitara 用

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDC-WL1835MODCOM8B 1835 TI デザイン

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
TMDXEVM3358 AM335x Evaluation Module

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。