TIDEP0007

インターネット対応 3D プリンタ・モーション・コントローラ・リファレンス・デザイン

TIDEP0007

設計ファイル

概要

このオープン・ソースの 3D プリンタ・モーション・コントローラ設計では、BeagleBone Black を 3D プリンタに接続することで、3D プリンタを超高速プリントが可能なインターネット対応デバイスへと変えることができます。この設計により、3D プリンタに接続するための専用コンピュータが不要となります。3D プリンタ・ファイルを BeagleBone Black に読み込むと、3D プリンタ設計と 3D プリンタとの通信が行われます。この設計は Replicape 3D プリンタ BeagleBone Black アドオン・ボードをベースにしています。設計ファイルやソフトウェアはすべてオープン・ソースであり、GPL のもとにライセンスされています。

BeagleBone Black の詳細についてはこちら:https://www.ti.com/tool/beaglebk
設計ファイルやソフトウェアを含む Replicape の詳細についてはこちら:http://replicape.com/

特長
  • オープン・ソースの設計を利用した AM335x ARM Cortex-A8 プロセッサ・ベースの設計により、開発時間を短縮できます
  • 5 ステッパ・モーター・コントローラによって最大 2.5A のピーク電流と 1.75 の RMS を処理できます短絡や過熱に対する高い耐性
  • 2 個のヒーター・カートリッジと 1 個のホット・ベッドを制御するための高電力 MOSFET を搭載
  • NTC サーミスタ用のサーミスタ入力を装備各入力は MOSFET で発生する高電圧雑音スパイクを抑えるためのフィルタを内蔵ADC のケーブルをシールドするための個別のグランド用ピンも装備
  • 3D モデルで GUI を作成し、さまざまなステッパ・モーターのタイミングを制御するためのソフトウェアが付属
  • このサブシステムは設計可能なサンプル・サブシステムを示しており、回路図、BOM(部品表)、ガーバー、他の設計ファイルなどが付属
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDR254.ZIP (12 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC176.ZIP (1140 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDR253.PDF (77 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC

AM3358Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A8、3D グラフィックス、PRU-ICSS、CAN

データシート: PDF | HTML

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
TMDXEVM3358 AM335x Evaluation Module

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。