TIDC-WL1837MODCOM8I

WiLink™ 1837 モジュール上の 2.4/5GHz デュアル・バンド Wi-Fi® + Bluetooth® 認証アンテナ設計

TIDC-WL1837MODCOM8I

設計ファイル

概要

WiLink 1837 モジュールのアンテナ設計は、WiLink 8 モジュールと内蔵アンテナの機能をシングル・ボード上で組み合わせたリファレンス・デザインで、すでに認証された形式でモジュールを実装しています。このアンテナにより、お客様はホーム・オートメーションや IoT (モノのインターネット) のような組込みアプリケーションを活用してモジュールの性能を評価することができます。これらのアプリケーションは、WiLink 1837 モジュールに搭載されている embedded Wi-FiBluetooth/Bluetooth Low Energy の各機能を両方とも使用します。このアンテナ設計は、モジュールが認定試験を受けたときと同じレイアウトを使用することで認定を活用しており、お客様は独自アプリケーションを製作するときに認定を再度受ける必要がありません。

特長
  • FCC、ETSI、TELEC の認定を受けたモジュールを統合
  • ボードでは、認定を受けたときと同じレイアウトでボードを実装
  • 再認定を受ける必要なしで、アプリケーションでの使用が可能
  • WLAN、Bluetooth 4.1、BLE 用のシングル・アンテナがシングル・モジュール・ボード上で共存
  • WLAN (ワイヤレス LAN) の 2.4GHz/5GHz の SISO (20MHz と 40MHz チャネル)、および 2.4GHz の MIMO (20MHz チャネル) 機能
  • このボードには、事前認証済みのモジュールが付いた内蔵アンテナと、ユーザー・ガイド、作業開始に必要な HW と SW が付属
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDRBP0.PDF (35 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRBQ1A.ZIP (44 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDC749.ZIP (218 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRGH4.ZIP (312 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRBQ0.ZIP (462 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRBP9.PDF (71 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

Wi-Fi 製品

WL1837MODWiLink™ 8 産業用デュアル バンド、2x2 MIMO Wi-Fi®、Bluetooth® デュアル モード モジュール

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ハードウェア開発

ドーター・カード

WL1837MODCOM8I — WiLink™ 8 デュアル・バンド 2.4 および 5GHz Wi-Fi® + Bluetooth® COM8 評価モジュール

WiLink 1837 モジュールのアンテナ設計は、WiLink 8 モジュールと内蔵アンテナの機能をシングル・ボード上で組み合わせたリファレンス・デザインで、すでに認証された形式でモジュールを実装しています。このアンテナにより、お客様はホーム・オートメーションや IoT (モノのインターネット) のような組込みアプリケーションを活用してモジュールの性能を評価することができます。これらのアプリケーションは、WiLink 1837 モジュールに搭載されている embedded Wi-FiBluetooth/Bluetooth Low Energy (...)

EVMユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDC-WL1837MODCOM8I WiLink™ 1837 モジュール上の 2.4/5GHz デュアル・バンド Wi-Fi® + Bluetooth® 認証アンテナ設計
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

WL1837MODCOM8I WiLink™ 8 デュアル・バンド 2.4 および 5GHz Wi-Fi® + Bluetooth® COM8 評価モジュール

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDC-WL1837MODCOM8I WiLink™ 1837 モジュール上の 2.4/5GHz デュアル・バンド Wi-Fi® + Bluetooth® 認証アンテナ設計

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
EVM ユーザー ガイド (英語) WL1837MODCOM8I WLAN MIMO and BT Module EVB for TI Sitara Platform (Rev. E) PDF | HTML 2023/11/07

関連する設計リソース

ハードウェア開発

ドーター・カード
WL1837MODCOM8I WiLink™ 8 デュアル・バンド 2.4 および 5GHz Wi-Fi® + Bluetooth® COM8 評価モジュール
評価ボード
TMDXEVM3358 AM335x Evaluation Module

ソフトウェア開発

ソフトウェア開発キット (SDK)
ANDROIDSDK-SITARA Sitaraマイクロプロセッサ用Android開発キット LINUXEZSDK-SITARA Linux EZ ソフトウェア開発キット(EZSDK)、Sitara™ ARM® マイクロプロセッサ用

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。