WILINK8-WIFI-MCP8
WiLink™ 8 独自の Wi-Fi ドライバ — QNX、WinCE、Nucleus RTOS ベースライン
WILINK8-WIFI-MCP8
概要
MCP パッケージには、インストール パッケージ、および独自の Wi-Fi ドライバに対応する事前コンパイル済みオブジェクトとソースが含まれています。これらは、QNX、Nucleus、WinCE、さらに ThreadX、FreeRTOS、µC、MQX、RTX、uITRON RTOS のベースライン イメージであり、TI WiLink Wi-Fi ドライバを簡単に統合する目的で使用できます。このような統合は、サード パーティー ベンダによってサポートされています。各ベンダにアクセスするためのリンクは、以下のとおりです。
シグマ パッケージは、自動シグマ認定テストをサポートするために必要な WL8 コード用の API を提供します。
WAPI パッケージは WPA サプリカント パッチを提供し、WAPI セキュリティ プロトコルをサポートします。ライセンス情報、リリース ノート、サポート対象のプロファイルについては、パッケージをダウンロードしてください。
ソフトウェア ブロックの概要:
- MCP8 WLAN – ソフトウェア コンポーネント
- 主要なソフトウェア コンポーネント:
- ドライバ コア:
- 2 層 Wi-Fi プロトコル要件(データ パスと制御)を実装します。
- WL8 デバイスと Wi-Fi-FW を管理し、抽象化します。
- Hostap パッケージ:
- すべての WLAN ロール (Wi-Fi ステーション、Wi-Fi アクセスポイント、P2P グループオーナー/クライアント) の上位管理層を提供します。
- Wi-Fi ステーションの役割では、ほとんどの機能はドライバ内部で実行されます。サプリカントは主にセキュリティを担当します。
- ユーザー スペース コンポーネント。
- オープンソースの実装に基づきます。
- すべての WLAN ロール (Wi-Fi ステーション、Wi-Fi アクセスポイント、P2P グループオーナー/クライアント) の上位管理層を提供します。
- プラットフォーム/フレームワーク/ネットワーク インターフェイス:
- ネットワーク スタックへのインターフェイスを提供します。
- プラットフォーム固有のロジックとサービスを実装します。
- 効用:
- 初期化および構成サービスを提供します。
- デバッグおよび統計機能を実装します。
- ドライバ コア:
- 主要なソフトウェア コンポーネント:
MCP8 機能の概要
- 2.4GHz で動作する IEEE 802.11 a、b、g、n、2x2 MIMO、および 5GHz でのダイバーシティを実現
- モード:STA、AP、P2P、Wi-Fi ダイレクト
- TP:100Mbps UDP
- セキュリティ:WMM-PS、WMM-AC、WPA/2PSK、Ent、WPS、WPSv2
- SW の特長:
- マルチ ロール マルチチャネル: 1 つのデバイスで 2 つの WLAN ロールを同時に操作することができます。
- Coex: 2.4GHz で BT/BLE を使用。
- DFS Master: AP モードで 5GHz で動作するレーダー検出。
- 低消費電力:ステーション WoW と中断/再開 (サポート対象 OS で)
- サード パーティーの OS サポート:
- WinCE (ウェブサイト http://intelligraphics.com)
- 連絡先担当者: Scott Lawson scott.lawson@intelligraphics.com
- QNX (ウェブサイト http://www.qnx.com)
- QNX にお問い合わせ: sales@qnx.com
- Nucleus (ウェブサイト http://www.mentor.com/embedded-software/nucleus/networking)
- 連絡先担当者: Huy Pham Huy_Pham@mentor.com
- ThreadX、FreeRTOS、µC、Nucleus、ThreadX、MQX、RTX、uITRON (ウェブサイト http://www.clarinox.com)
- 連絡先担当者: Trish Messiter trish@clarinox.com
- WinCE (ウェブサイト http://intelligraphics.com)
特長
- 2.4GHz および 5GHz で動作する IEEE 802.11 a、b、g、n、2x2 MIMO
- モード:STA、AP、P2P、WiFi Direct
- TP:100Mbps UDP
- セキュリティ:WMM-PS、WMM-AC、WPA/2PSK、Ent、WPS、WPSv2
- ソフトウェア機能:
- マルチ ロール マルチチャネル: 1 つのデバイスで 2 つの WLAN ロールを同時に操作することができます。
- Coex: 2.4GHz で BT/BLE を使用。
- DFS Master: AP モードで 5GHz で動作するレーダー検出。
- 低消費電力:ステーション WoW と中断/再開 (サポート対象 OS で)
サード パーティーの OS サポート:
Windows、Nucleus、ThreadX、VxWorks
サポートされている動作モード
| マルチロールの使用事例 | ||||
|---|---|---|---|---|
| STA | AP | CL | GO | |
| STA | いいえ | YES | YES | YES |
| AP | YES | いいえ | いいえ | いいえ |
| CL | YES | いいえ | いいえ | いいえ |
| GO | YES | いいえ | いいえ | いいえ |
| 20/40MHz をサポート | ||||
|---|---|---|---|---|
| STA | AP | CL | GO | |
| 20Mhz | 2.4G/5G | 2.4G/5G | 2.4G/5G | 2.4G/5G |
| 40Mhz | 2.4G/5G | 5G | 5G | 5G |
ダウンロード
ドライバまたはライブラリ
WILINK8-WIFI-MCP8 — WiLink™ 8 独自の Wi-Fi ドライバ – RTOS ベースライン(Linux で使用する NLCP ドライバ向け) - KRACK パッチが付属
WILINK8-WIFI-MCP8 — WiLink™ 8 独自の Wi-Fi ドライバ – RTOS ベースライン(Linux で使用する NLCP ドライバ向け) - KRACK パッチが付属
ドライバまたはライブラリ
WILINK8-WIFI-WTS-MCP8 — WiLink™ 8 Wi-Fi テスト・スイート(WTS)ツール
WILINK8-WIFI-WTS-MCP8 — WiLink™ 8 Wi-Fi テスト・スイート(WTS)ツール
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| アプリケーション・ノート | Certification Testing Guidelines for WFA System Interoperability Test Plans MCP | 2016/12/28 | ||||
| ユーザー・ガイド | WiLinkT™ 8 WLAN Features User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2016/05/26 | |||
| アプリケーション・ノート | Certification Testing Guidelines for WFA System Interoperability Test Plans | 2016/02/15 |