TI-CHARGER-GUI

USB2ANY と組み合わせて使用する GUI ソフトウェアと、複数のバッテリ充電評価基板

TI-CHARGER-GUI

ダウンロード

概要

TI-CHARGER-GUI は、Web ベースまたはスタンドアロンのグラフィカル・ユーザー・インターフェイス (GUI) を実現し、各種バッテリ・チャージャ製品の評価、設計、構成、テストの各プロセスを支援します。このソフトウェアを使用すると、各レジスタへの包括的なアクセスや、コマンドの送信とシーケンス制御用の使いやすいインターフェイスが得られます。
特長
  • 理解と実行が容易なグラフィック形式の操作手順を採用した、Web ベースまたはスタンドアロンの GUI
  • USB2ANY インターフェイス・アダプタを使用して、サポート対象のバッテリ・チャージャ評価基板 (EVM) を構成
  • 各ページは機能グループ単位で編成済みなので、移動が容易
  • I2C または SMBus の一連のコマンド・シーケンスをサポート
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

ダウンロード

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

TI-CHARGER-GUI USB2ANY およびバッテリ充電評価基板用 GUI ソフトウェア

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-050047 2 ~ 4 個のセル バッテリ向け、統合型 USB Type-C® USB と充電のリファレンス デザイン

TI-CHARGER-GUI USB2ANY およびバッテリ充電評価基板用 GUI ソフトウェア

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日: 2024/08/23
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-050047 2 ~ 4 個のセル バッテリ向け、統合型 USB Type-C® USB と充電のリファレンス デザイン

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
BQ24160EVM-721 Bq24160EVM-721 Evaluation Module BQ24160EVM-742 Bq24160EVM-742 Evaluation Module BQ24161EVM-721 Bq24161EVM-721 Evaluation Module BQ24168EVM-721 Bq24168EVM-721 Evaluation Module BQ2419XEVM BQ2419X 評価基板 BQ24250EVM-150 BQ24250EVM-150 シングル入力、I2C/スタンドアロン・スイッチモード・リチウムイオン・バッテリ・チャージャ評価基板 BQ24251EVM-150 BQ24251EVM-150 シングル入力、I2C/スタンドアロン・スイッチモード・リチウムイオン・バッテリ・チャージャ評価基板 BQ24295EVM-549 I2C 制御、3 A シングル・セル・チャージャ評価モジュール、可変電圧で 1.5 A の OTG 付き BQ24296EVM-021 I2C 制御、3 A、シングル・セル、USB NVDC-1 チャージャの評価モジュール、可変電圧 USB OTG 付き BQ24296MEVM-655 I2C 制御、3 A、シングル・セル、USB NVDC-1 チャージャの評価モジュール、可変電圧 USB OTG 付き BQ24297EVM-021 I2C 制御、3 A、シングル・セル、USB NVDC-1 チャージャの評価モジュール、可変電圧 USB OTG 付き BQ24725AEVM-710 Evaluation Module for BQ24725A 1-4 Cell Li+ Battery SMBus Charge Controller BQ25180EVM BQ25180 パワー パスに対応、I2C 経由でプログラマブル (設定可能)、1A、リチウムイオン チャージャの評価基板 BQ25672EVM BQ25672 デュアル入力、MPPT 機能搭載、I²C 制御、1 ~ 4セル、3A 降圧チャージャの評価基板 BQ25730EVM I2C、NVDC、1 ~ 5セル、16A、昇降圧バッテリ充電コントローラの評価基板 BQ25731EVM I2C NVDC 1~5 セル、16A、昇降圧チャージャ コントローラ評価基板 BQ25790EVM I2C 5-A、1-4セル降圧-昇圧デュアル入力およびUSB PD 3.0 OTG出力評価基板付き充電器 BQ25792EVM I2C制御、5A、1~4セル、昇降圧充電器評価基板、デュアル入力セレクタ付き BQ25798EVM BQ25798 デュアル入力、MPPT 機能搭載、I²C 制御、1 ~ 4 セル、5A 昇降圧チャージャの評価基板

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。