BQ24168EVM-721
Bq24168EVM-721 Evaluation Module
BQ24168EVM-721
概要
The bq24160/161/163/168 evaluation module is a complete charger module for evaluating compact,flexible, high-efficiency, USB-friendly, switch-mode charge management solution for single-cell, Li-ion and Li-polymer batteries used in a wide range of portable applications. The bq24160/161/163/168 integrates a synchronous PWM controller, power MOSFETs, input-currentsensing, high-accuracy current and voltage regulation, charge termination and power path management into a small WCSP package
特長
- 153-mm × 153-mm × 1.2-mm footprint for entire solution
- Input power connectors for both USB input and ac adapter
- Programmable battery voltage, charge current, input current, and status via I2C™ interface
- IN operating range of 4.2 V – 10 V (bq24160/161/163) or 4.2 V – 6 V (bq24168)
- USB operating range of 4.2 V – 6 V
- LED indication for status signals
- Test points for key signals available for testing purposes. Easy probe hook-up
バッテリ チャージャ IC
購入と開発の開始
評価ボード
BQ24168EVM-721 — Bq24168EVM-721 Evaluation Module
BQ24168EVM-721 — Bq24168EVM-721 Evaluation Module
サポート・ソフトウェア
SLUC267 — bq2416xEVM software
サポート対象の製品とハードウェア
ハードウェア開発
評価ボード
SLUC267 — bq2416xEVM software
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sluc267 or www.ti.com/lit/xx/sluc267/sluc267.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLUC267. Please update any bookmarks accordingly.
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | WCSP-Packaged bq24160/161/163/168 Evaluation Module (Rev. A) | 2012/01/12 | |||
| 証明書 | BQ24168EVM-721 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |