BQ25731EVM

I2C NVDC 1~5 セル、16A、昇降圧チャージャ コントローラ評価基板

概要

BQ25731EVM 評価基板 (EVM) は、N チャネル MOSFET セレクタと電流監視機能を搭載した、I2C 制御の NVDC (狭い電圧の DC) 昇降圧充電コントローラです。降圧コンバータとして使用する場合、入力電圧範囲は 3.5V ~ 26V であり、プログラマブル出力は 1 ~ 5 セルに対応し、充電出力電流範囲は 128mA ~ 15A です。この EVM (評価基板) には、EV2400 インターフェイス デバイスは付属していません。BQ25731 EVM を評価するには、このデバイスを別途ご購入いただく必要があります。

特長
  • ホスト制御、NVDC、1S ~ 5S (1 ~ 5 個の直列) のバッテリに対応する昇降圧チャージャで、3.5V ~ 約 26V の入力に対応。充電出力は 1V ~ 約 23V であり、3V ~ 約 24V の OTG 出力も供給
  • USB 2.0、USB 3.0、USB 3.1 (USB Type-C™)、USB_PD の各プラットフォームをサポート
  • 大電流、高効率の目的で、5mΩ の電流センスをサポート
  • 高効率を実現するために、400kHz または 800kHz のスイッチング周波数をサポート
  • IEC-CISPR 32 EMI 仕様を満たす目的で、特許申請中のスイッチング周波数ディザリング パターンを採用
  • パワーパス使用、またはパワーパス不使用のフレキシブルなオプション
バッテリ チャージャ IC
BQ25731 USB Type-C PD サポート、I2C、1 ~ 5 セル、NVDC 昇降圧バッテリ充電コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

BQ25731EVM — I2C NVDC 1~5セル、16A、昇降圧チャージャ・コントローラ評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

BQ25731EVM I2C NVDC 1~5セル、16A、昇降圧チャージャ・コントローラ評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) BQ2573x Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 2021/01/19
証明書 BQ25731EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020/06/19

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
BQSTUDIO Battery Management Studio (bqStudio:バッテリ管理ツール) ソフトウェア

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。