TIDA-010240

スケーラブルなマルチパック スマート バッテリ チャージャのリファレンス デザイン

TIDA-010240

設計ファイル

概要

一般的に、100W 時 (Wh) を上回るリチウム バッテリを機内持ち込み手荷物として持ち運ぶことは許可されていません。この規則に対する例外扱いは航空会社の裁量であり、事前の承認を必要とします。このリファレンス デザインは、最大 100Wh のデュアル スマート バッテリ パック向けスマート高効率チャージャのデザインであり、並列構成を採用した 1S ~ 5S (1 ~ 5 個の直列) のリチウムイオン (Li-ion) バッテリという実装を採用しています。

特長
  • 2 個のスマート リチウムイオン バッテリの充電と通信に適した、直接の置き換えが可能なバッテリ充電システムを実現
  • 1S ~ 5S (1 ~ 5 個の直列) パックをサポートし、バッテリごとに最大 16A の充電電流を供給
  • 充電制御とアップストリームに適したオンボード マイコン (MCU)
  • オンボード マイコンはスマート バッテリ残量計との通信、充電情報の読み取り、アラートの監視を実行
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJU856A.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDMAL8.PDF (626 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMAL7.PDF (138 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMAM0.ZIP (3581 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCG82.ZIP (2311 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMAL9.PDF (3114 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMAL6.PDF (804 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

MSP430 microcontrollers

MSP430FR247532KB FRAM、6KB SRAM、コンパレータ、12 ビット ADC、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン

データシート: PDF | HTML
主な I2C / I3C スイッチ / マルチプレクサ

PCA9546Aリセット / 電圧レベル シフト機能搭載、4 チャネル、2.3V ~ 5.5V I2C/SMBus スイッチ

データシート: PDF | HTML
理想ダイオードと OR コントローラ

LM74700-Q1車載、3.2V ~ 65V、80μA の静止電流 (IQ)、理想ダイオード コントローラ

データシート: PDF | HTML
バッテリ チャージャ IC

BQ25731USB Type-C PD サポート、I2C、1 ~ 5 セル、NVDC 昇降圧バッテリ充電コントローラ

データシート: PDF | HTML
理想ダイオードと OR コントローラ

LM7480-Q1車載、3V ~ 65V、複数の双方向 NFET を駆動、理想ダイオード コントローラ

データシート: PDF

開発の開始

ソフトウェア

ファームウェア

TIDA-010240-MSP430FR3475-FW — TIDA-010240 multi battery charger reference design firmware for MSP430FR2475

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010240 スケーラブルなマルチパック スマート バッテリ チャージャのリファレンス デザイン
ダウンロードオプション

TIDA-010240-MSP430FR3475-FW TIDA-010240 multi battery charger reference design firmware for MSP430FR2475

close
最新バージョン
バージョン: 1.0
リリース日: 2022/12/20
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010240 スケーラブルなマルチパック スマート バッテリ チャージャのリファレンス デザイン

リリース情報

Version 1.0 firmware release for Scalable Multi-Pack Smart Battery Charger

 

Features:

-Provides a drop-in battery charging system for charging and communication with two smart Lithium-Ion batteries

-Supports 1S–5S packs with charge currents of up to 16-A per battery

-Onboard microcontroller (MCU) for charge control and upstream

-Onboard MCU communicates with smart battery gauges to read charging information and monitor alerts

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド スケーラブルなマルチパックスマートバッテリチャージャ のリファレンスデザイン (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025/10/14

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
BQ25731EVM I2C NVDC 1~5 セル、16A、昇降圧チャージャ コントローラ評価基板 LM74700EVM LM74700 評価基板 LM74800EVM-CD LM74800-Q1 理想ダイオード コントローラ評価基板

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。