LM74800EVM-CD
LM74800-Q1 理想ダイオード コントローラ評価基板
LM74800EVM-CD
概要
TI の評価基板 LM74800EVM-CD は、逆バッテリ保護アプリケーションにおける LM7480-Q1 理想ダイオード コントローラ(LM74800QDRR および LM74801QDRR)の動作と性能の評価に活用できます。この評価基板は、LM7480-Q1 が 2 個の背面結合 N チャネル パワー MOSFET を制御するために、理想ダイオードを最初の MOSFET に接続し、それより後段に 2 番目の MOSFET を接続して、出力の切り替えとパワー パスのカットオフを実施する方法を示します。
特長
- 逆極性バッテリ保護
- 出力の切り替えとパワー パスのカットオフ
- 過電圧保護機能
- 車載過渡耐性試験の要件に適合
- 2 個の外部 N チャネル MOSFET をコモン ドレイン構成で双方向接続
購入と開発の開始
評価ボード
LM74800EVM-CD — LM74800-Q1 ideal diode controller evaluation module
LM74800EVM-CD — LM74800-Q1 ideal diode controller evaluation module
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LM74800 Evaluation Module: LM74800EVM-CD (Rev. A) | PDF | HTML | 2020/10/16 | ||
| 証明書 | LM74800EVM-CD EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020/10/26 |