BQ2419XEVM
BQ2419X 評価基板
BQ2419XEVM
概要
The bq2419x evaluation module (EVM) is a complete charger module for evaluating an I2C-controlled single NVDC-1 charge using the bq2419x devices.
The BQ2419xEVM-021 requires USB Interface Adaptive Evaluation Module “USB-TO-GPIO” for I2C interface. If one is not already available to you and I2C is needed then one can be ordered through the eStore. Buy Now USB Interface Adapter EVM
特長
- High Efficiency 4.5A Switch Mode Charger
- Highest Battery Discharge Efficiency at 2A, 90% at 4A
- Single Input USB-Compliant/Adapter Charger
- 3.9V-17V Input Operating Voltage Range
- USB OTG 5V at 1.3A Synchronous Boost
- Narrow VDC Power Path Management
- 1.5MHz Switching Frequency for Low Profile Inductor
- Autonomous Battery Charging with or without Host Management
バッテリ チャージャ IC
購入と開発の開始
評価ボード
BQ24190EVM-021 — BQ2419X 評価基板
BQ24190EVM-021 — BQ2419X 評価基板
評価ボード
BQ24192EVM-021 — BQ2419X 評価基板
BQ24192EVM-021 — BQ2419X 評価基板
評価ボード
BQ24192IEVM-021 — BQ2419X 評価基板
BQ24192IEVM-021 — BQ2419X 評価基板
評価ボード
BQ24195EVM-193 — BQ2419X 評価基板
BQ24195EVM-193 — BQ2419X 評価基板
評価ボード
BQ24195LEVM-193 — BQ2419X 評価基板
BQ24195LEVM-193 — BQ2419X 評価基板
評価基板 (EVM) 向けの GUI
SLUC391 — bq2419x GUI
サポート対象の製品とハードウェア
製品
バッテリ チャージャ IC
ハードウェア開発
評価ボード
SLUC391 — bq2419x GUI
製品
バッテリ チャージャ IC
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sluc391 or www.ti.com/lit/xx/sluc391a/sluc391a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLUC391. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | bq24190/2/2i/3/6 and bq24292i EVM (PWR021) (Rev. C) | 2013/08/28 | |||
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | I2C Controlled 2.5A Single Cell USB, Adaptor Charger (Rev. A) | 2014/02/11 | |||
| 証明書 | BQ24195EVM-193 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| 証明書 | BQ24195LEVM-193 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| 証明書 | BQ24196EVM-021 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| 証明書 | BQ24190EVM-021 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| 証明書 | BQ24192IEVM-021 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| 証明書 | BQ24192EVM-021 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| 製品概要 | Faster Charging Power Bank Turn-Key Solutions | 2013/02/20 |