BQ25730EVM
I2C、NVDC、1 ~ 5セル、16A、昇降圧バッテリ充電コントローラの評価基板
BQ25730EVM
概要
BQ25730EVM 評価基板 (EVM) は、N チャネル MOSFET セレクタと電流監視機能を搭載した、I2C 制御の NVDC (狭い電圧の DC) 昇降圧充電コントローラです。降圧コンバータとして使用する場合、入力電圧範囲は 3.5V ~ 26V であり、プログラマブル出力は 1 ~ 5 セルに対応し、充電出力電流範囲は 128mA ~ 15A です。この EVM (評価基板) には、EV2400 インターフェイス デバイスは付属していません。BQ25730EVM を評価するには、このデバイスを別途ご購入いただく必要があります。
特長
- ホスト制御、NVDC、1S ~ 5S (5 個の直列) のバッテリに対応する昇降圧チャージャで、3.5V ~ 26V の入力を受け入れます。充電出力は 1V ~ 23V であり、3V ~ 24V の OTG 出力も供給します。
- USB 2.0、USB 3.0、USB 3.1 (USB Type-C™)、USB_PD の各プラットフォームをサポート
- 大電流、高効率の目的で、5mΩ の電流センスをサポート
- 高効率を実現するために、400kHz または 800kHz のスイッチング周波数をサポート
- IEC-CISPR 32 EMI 仕様を満たす目的で、特許申請中のスイッチング周波数ディザリング パターンを採用
- パワーパス使用、またはパワーパス不使用のフレキシブルなオプション
EV2400 は含まれません
バッテリ チャージャ IC
購入と開発の開始
評価ボード
BQ25730EVM — I2C、NVDC、1 ~ 5セル、16A、昇降圧バッテリ充電コントローラの評価基板
BQ25730EVM — I2C、NVDC、1 ~ 5セル、16A、昇降圧バッテリ充電コントローラの評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | BQ2573x Evaluation Module (Rev. A) | PDF | HTML | 2021/01/19 | ||
証明書 | BQ25730EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021/02/16 |