BQ24296EVM-021
I2C 制御、3 A、シングル・セル、USB NVDC-1 チャージャの評価モジュール、可変電圧 USB OTG 付き
BQ24296EVM-021
概要
I2C Controlled 2.5A Single Cell Charger with Narrow VDC Power Path Management; Default Setting (BATREG = 4.208, ICHG = 2.5A, VINDPM = 4.36V) and USB OTG
The BQ24296EVM-021 requires USB Interface Adaptive Evaluation Module “USB-TO-GPIO” for I2C interface. If one is not already available to you and I2C is needed then one can be ordered through the eStore. Buy Now USB Interface Adapter EVM
特長
- Up to 5.5A fast charge rate
- Single Input USB-compliant charger
- Instant-on works with no battery or deeply discharged battery
- Narrow system bus voltage power path management
- I2C port for optimal system performance and status information
- 1.5MHz switching frequency
- Program input current limit
- Battery supplements system when adapter is fully-loaded
- Automatically power up and start charging without HOST present
バッテリ チャージャ IC
購入と開発の開始
評価ボード
BQ24296EVM-021 — I2C 制御、2.5A、シングル・セル・チャージャ、Narrow VDC パワー・パス・マネージメント評価モジュール付き
BQ24296EVM-021 — I2C 制御、2.5A、シングル・セル・チャージャ、Narrow VDC パワー・パス・マネージメント評価モジュール付き
サポート・ソフトウェア
SLUC495 — bq24295, 96, 97 V0003 Setup Software
サポート対象の製品とハードウェア
製品
バッテリ チャージャ IC
ハードウェア開発
評価ボード
SLUC495 — bq24295, 96, 97 V0003 Setup Software
製品
バッテリ チャージャ IC
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sluc495 or www.ti.com/lit/xx/sluc495/sluc495.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLUC495. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | bq24296 and bq24297 EVM (PWR021) User’s Guide | 2013/08/28 | |||
| 証明書 | BQ24296EVM-021 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |