TIDA-00280

I2C 制御シングル・セル、USB NVDC 3A チャージャ、1.5A 非同期整流 OTG ブースト付

TIDA-00280

設計ファイル

概要

TIDA-00280 は、統合型のシングル・セル NVDC 3A チャージャである bq24296/bq24297 を使用して、1.5A の同期整流・昇圧動作を実行するための評価基板です。このボードを使用して、USB 検出の性能や、充電プロファイルの変更と OTG 動作の変更に関するフレキシビリティを評価することができます。2 個のチャージャ IC は、スマートフォン、タブレット、WiFi ルータなど個人用のポータブル電子機器で広く使用されています。

特長
  • 大容量のバッテリ・パックをサポートし、最大 3A の充電電流で高速に充電
  • 入力電圧のレギュレーション(VDPM、電圧のダイナミック、パワー・マネージメント)により、サード・パーティーのアダプタに対応
  • USB BC1.2 と互換性のある、D+/D- を使用した USB 検出により、標準以外のアダプタも検出
  • 可変出力電圧を実装し、1.5A OTG に対応
  • bq2419x とピン互換
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU593.PDF (1239 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRB91.PDF (86 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRB92.ZIP (196 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDC699.ZIP (517 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRB90.PDF (66 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

バッテリ チャージャ IC

BQ24296調整可能な電圧、USB OTG 対応、最小のシステム・レギュレーション、1 セル、3A、I2C 制御、降圧チャージャ

データシート: PDF | HTML
バッテリ チャージャ IC

BQ24297USB NVDC-1、調整可能な電圧、D+/D- 採用の USB OTG 対応、I2C 制御、1 セル、3A バッテリ・チャージャ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 TIDA-00280 Test Results 2014/10/10

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
BQ24296EVM-021 I2C 制御、3 A、シングル・セル、USB NVDC-1 チャージャの評価モジュール、可変電圧 USB OTG 付き BQ24297EVM-021 I2C 制御、3 A、シングル・セル、USB NVDC-1 チャージャの評価モジュール、可変電圧 USB OTG 付き

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。