BQ25630EVM
BQ25630 評価基板
BQ25630EVM
概要
BQ25630EVM 評価基板 (EVM) は、BQ25630 IC 向けの包括的な評価システムです。この製品は、3.9V ~ 18V の入力範囲に対応し、NVDC 電源パス管理機能を搭載したシングルセル降圧バッテリチャージャです。
EVM は最大入力が 18V で、最大充電電流は 5A です。
特長
- システムに電力を供給し、バッテリを充電するための Narrow VDC (NVDC) 電源パス管理。
- システムの構成とステータス レポートに使用できる I2C 通信機能をサポート
- テストの目的で複数の重要な信号にアクセスできる、複数のテスト ポイント。
- 構成がしやすくなる複数のジャンパ。
- 押しボタン一つでウェイクアップ機能およびリセット入力、タイマを設定可能。
- USB Type-C 検出評価用 USB Type-C コネクタ
バッテリ チャージャ IC
購入と開発の開始
評価ボード
BQ25630EVM — BQ25630 評価基板
BQ25630EVM — BQ25630 評価基板
インターフェイス・アダプタ
EV2400 — USB ベース PC インターフェイス・ボード、バッテリ残量 (Gas) 計評価モジュール
サポート対象の製品とハードウェア
ハードウェア開発
評価ボード
EV2400 — USB ベース PC インターフェイス・ボード、バッテリ残量 (Gas) 計評価モジュール
ハードウェア開発
評価ボード
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | BQ25630 評価基板 (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025/12/29 |
| 証明書 | BQ25630EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025/03/26 |