SIMPLELINK-WIFI-SDK
CC35xxE SimpleLink™ Wi-Fi® ソフトウェア開発キット (SDK)
SIMPLELINK-WIFI-SDK
概要
特長
CC35xxE SDK には、アプリケーションの開発を容易にする幅広いサンプルが含まれており、各サンプルには独自の資料とプロジェクト ファイルが用意されています。
例を示します。
- ネットワーク端子:ユーザーが Wi-Fi 全般を理解し、デバイスの Wi-Fi 機能を実証できるようにします
- BLE Wi-Fi プロビジョニング:BLE 機能を使用して、ユーザーが選択した Wi-Fi AP にデバイスをプロビジョニングする方法を示します
- MQTT クライアント:MQTT プロトコルを使用して、CC35xxE と MQTT ブローカーの間の通信を確立する方法を示します
- AT コマンド:標準的なコマンド セットを使用して、マイコンが Wi-Fi と対話し、Wi-Fi を制御する方法を示します
- Wi-Fi 経由の Matter:さまざまなエンドデバイスに対して CC35xxE が Matter コントローラとして機能し、異なるメーカーのデバイス間でシームレスな通信を実現する方法を示します
ダウンロード
SIMPLELINK-WIFI-SDK — SimpleLink Wi-Fi SDK for the CC35xxE Devices
サポート対象の製品とハードウェア
製品
Wi-Fi 製品
ハードウェア開発
評価ボード
SIMPLELINK-WIFI-SDK — SimpleLink Wi-Fi SDK for the CC35xxE Devices
製品
Wi-Fi 製品
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The SimpleLink™ Wi-Fi® SDK provides a comprehensive software toolkit for developing IoT applications on the CC35xxE family of wireless MCUs. This powerful SDK includes essential components like the Bluetooth® LE protocol stack supporting Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6 with an included networking stack based on LwIP, and the FreeRTOS kernel and TI Drivers in one easy-to-use software package, along with example applications and exhaustive documentation. When used with TI’s SimpleLink Wi-Fi® CC35xxE LaunchPads, the SDK provides a complete development solution for IoT applications.
This is version 9.22.00.15 of the Wi-Fi SDK. This version only contains internal metadata updates for integrating with the TI Developer Zone; there are no embedded software changes from the 9.22.00.12 release. This SDK is also available on GitHub at https://github.com/TexasInstruments/simplelink-wifi-sdk.
最新情報
- OTA - incrementing major version will update the related OTP fuse during OTA process thereby preventing rollback to images with lower major-versions
- Winbond W25Q12PWxxxM 128Mbit SDR flash support
- INI file can now be modified and programed via sysconfig
- Support flash map option for 8MB flash with NO OTA
- mbedTLS package support for TLS1.3
- Crypto drivers support for multiple context usage: AES-CBC driver, AES-CCM driver, Elliptic-Curve (EC) drivers
- New sysconfig default: Default flash size is now defined as 8MB Default OTA configuration is now enabled
お役立ちリソース
SIMPLELINK-WIFI-TOOLBOX — SimpleLink Wi-Fi ツールボックスは、CC33xx および CC35xxE の開発およびテストに役立つ一連のツールで構成されています。
サポート対象の製品とハードウェア
製品
Wi-Fi 製品
ハードウェア開発
評価ボード
SIMPLELINK-WIFI-TOOLBOX — SimpleLink Wi-Fi ツールボックスは、CC33xx および CC35xxE の開発およびテストに役立つ一連のツールで構成されています。
Windows Installer
Linux Installer
macOS Intel Ventura Installer
macOS Arm64 Ventura Installer
製品
Wi-Fi 製品
ハードウェア開発
評価ボード
資料
Manifest
リリース情報
SimpleLink Wi-Fi Toolbox is a comprehensive cross-platform development suite that delivers essential tools for streamlined development and rapid prototyping with the CC33XX and CC35XXE wireless connectivity solutions.
This is version 4.1.8 of the SimpleLink Wi-Fi Toolbox.
Previous release was 4.0.13
最新情報
- [Programmer] New Flash supporting: [Experimental] Winbond W25Q12PW
- [Programmer] Production Line support -> Memory Validation Test (renamed from Calibration Test)
- [Programmer] TI Wireless Firmware configuration file required to build application image
- [Programmer] Support “no OTA” option for Flash larger than 4MB
- [Programmer] Default selection for Flash type changed to IS25WJ064F and “Enable OTA” enabled by default.
- [Radio Tool] Additional BLE TX power configurations ( -23dBm )
- [General] Updated Toolbox User Guide
- [CLI] New and updated commands (refer to full release notes for details)
- [All] Bugfixes and enhancements