バージョンを選択

バージョンを選択

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。

SIMPLELINK-WIFI-SDK

SimpleLink Wi-Fi SDK for the CC35xxE Devices

バージョンを選択
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
最新バージョン
バージョン: 9.22.00.15
リリース日: 2025/02/13
製品
Wi-Fi 製品
CC3501E SimpleLink™ 2.4GHz Wi-Fi® 6 と Bluetooth® Low Energy 対応ワイヤレス マイコン CC3551E SimpleLink™ デュアル バンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi® 6 と Bluetooth® Low Energy 対応ワイヤレス マイコン
ハードウェア開発
評価ボード
LP-EM-CC35X1 CC35xxE SimpleLink™ Wi-Fi 6 および Bluetooth® Low Energy ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット

リリース情報

The SimpleLink™ Wi-Fi® SDK provides a comprehensive software toolkit for developing IoT applications on the CC35xxE family of wireless MCUs. This powerful SDK includes essential components like the Bluetooth® LE protocol stack supporting Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6 with an included networking stack based on LwIP, and the FreeRTOS kernel and TI Drivers in one easy-to-use software package, along with example applications and exhaustive documentation. When used with TI’s SimpleLink Wi-Fi® CC35xxE LaunchPads, the SDK provides a complete development solution for IoT applications.

This is version 9.22.00.15 of the Wi-Fi SDK. This version only contains internal metadata updates for integrating with the TI Developer Zone; there are no embedded software changes from the 9.22.00.12 release. This SDK is also available on GitHub at https://github.com/TexasInstruments/simplelink-wifi-sdk.


最新情報

  • OTA - incrementing major version will update the related OTP fuse during OTA process thereby preventing rollback to images with lower major-versions
  • Winbond W25Q12PWxxxM 128Mbit SDR flash support
  • INI file can now be modified and programed via sysconfig
  • Support flash map option for 8MB flash with NO OTA
  • mbedTLS package support for TLS1.3
  • Crypto drivers support for multiple context usage: AES-CBC driver, AES-CCM driver, Elliptic-Curve (EC) drivers
  • New sysconfig default: Default flash size is now defined as 8MB Default OTA configuration is now enabled