BP-CC3351MOD

SimpleLink™ CC3351MOD デュアル バンド Wi-Fi® 6 と Bluetooth® Low Energy ブースタパック プラグイン モジュール

BP-CC3351MOD

ご注文はこちら

概要

The SimpleLink CC3351MOD dual-band Wi-Fi 6 and Bluetooth Low Energy devices enable affordable, reliable and secure connectivity in embedded applications with a processor host running Linux® or an MCU host running RTOS. The CC3351MOD BoosterPack plug-in module (BP-CC3351MOD) is a test and development board that is compatible with the CC3350MOD and CC3351MOD and can be easily connected to TI LaunchPad development kits or processor boards enabling rapid software development.

 

This kit can be used in 3 configurations:

  1. MCU and RTOS evaluation: BP-CC3351MOD + LaunchPad with the MCU running TCP/IP like the LP-AM243
  2. Processor and Linux evaluation: BP-CC3351MOD + BP-CC33-BBB-ADAPT + BEAGL-BONE-BLACK
  3. RF testing with PC tools: BP-CC3351MOD + LP-XDS110

In addition, the BP-CC3351MOD can also be wired to any other Linux or RTOS host board running TCP/IP stack.

特長
  • CC3351 デュアル バンド Wi-Fi 6 と Bluetooth® Low Energy コンパニオン モジュール
  • 2 個の 20 ピン スタッカブル コネクタ(BoosterPack ヘッダ)を使用して TI の LaunchPad や他の BoosterPack プラグイン モジュールに接続
  • SMA/U.FL ベースのテスト向けオプションが利用可能なオンボード チップ アンテナ
  • スタンドアロン動作と RF テストに適した SWD インターフェイス
Wi-Fi 製品
CC3350MOD SimpleLinkTM デュアルバンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi 6 コンパニオン モジュール CC3351MOD SimpleLink™ デュアル バンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi® 6 と Bluetooth®Low Energy コンパニオン モジュール
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
重要な注意事項

BP-CC3351MOD はプロトタイプの評価基板であり、数量限定で提供しています。

購入と開発の開始

評価ボード

BP-CC3351MOD

SimpleLink™ CC3351MOD デュアル バンド Wi-Fi® 6 と Bluetooth® Low Energy ブースタパック プラグイン モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

BP-CC3351MOD

SimpleLink™ CC3351MOD デュアル バンド Wi-Fi® 6 と Bluetooth® Low Energy ブースタパック プラグイン モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
認証

SIMPLELINK-CC33XX-REPORTS — Reports: CC33xx Regulatory Certification

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
Wi-Fi 製品
CC3300MOD SimpleLink™ Wi-Fi 6 のコンパニオン モジュール CC3301MOD SimpleLink™ Wi-Fi 6 と Bluetooth® Low Energy のコンパニオン モジュール CC3350MOD SimpleLinkTM デュアルバンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi 6 コンパニオン モジュール CC3351MOD SimpleLink™ デュアル バンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi® 6 と Bluetooth®Low Energy コンパニオン モジュール
ハードウェア開発
評価ボード
BP-CC3301MOD SimpleLink™ CC3301MOD Wi-Fi® 6 と Bluetooth® Low Energy ブースタパック プラグイン モジュール BP-CC3351MOD SimpleLink™ CC3351MOD デュアル バンド Wi-Fi® 6 と Bluetooth® Low Energy ブースタパック プラグイン モジュール
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) SimpleLink™ CC33X1MOD Wi-Fi 6 and Bluetooth® Low Energy BoosterPack™ Plug-In Module (BP-in Module User's Guide PDF | HTML 2024/09/25
証明書 BP-CC3351MOD EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2025/09/08

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
LP-XDS110ET XDS110ET EnergyTrace™ 付属、LaunchPad™ 開発キット向けデバッガ
インターフェイス・アダプタ
BP-CC33-BBB-ADAPT BeagleBone Black 開発プラットフォーム向けの BP-CC33xx インターフェイス アダプタ

ソフトウェア開発

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
SIMPLELINK-WIFI-TOOLBOX SimpleLink Wi-Fi ツールボックス

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。