DP83TG720EVM-MC
DP83TG720 RGMII メディア コンバータの評価基板
DP83TG720EVM-MC
概要
DP83TG720EVM-MC は、DP83TG720 イーサネット物理層 (PHY) トランシーバの性能と独自の機能を実証するための設計を採用したメディア コンバータ評価基板です。DP83867E は、標準的なイーサネット PHY であり、RGMII 経由で DP83TG720R-Q1 に接続する方法で、Cat5e ケーブルを使用した標準的な各種 1Gbps デバイスとの接続に対応しています。この評価基板は、レジスタ アクセスの目的でオンボード マイコンもサポートしています。
特長
- メディア コンバータ:標準イーサネットから車載シングル ペア イーサネットへの変換
- RGMII
- レジスタ アクセス向けのオンボード MSP430
- 15m のケーブル到達距離
イーサネット PHY
購入と開発の開始
評価ボード
DP83TG720EVM-MC — DP83TG720 RGMII メディア・コンバータの評価基板
DP83TG720EVM-MC — DP83TG720 RGMII メディア・コンバータの評価基板
評価基板 (EVM) 向けの GUI
DIEP — Debug Interface for Ethernet PHYs (DIEP)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
イーサネット PHY
ハードウェア開発
評価ボード
DIEP — Debug Interface for Ethernet PHYs (DIEP)
Debug Interface for Ethernet PHYs (DIEP) GUI Installer
製品
イーサネット PHY
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
Release of DIEP GUI installer, packaged with device description files for automatic connection and detection of Ethernet EVMs.
After installation, start program with .exe in the following directory:
C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\DIEP\DIEP.exe
REDRAFT 12-11:
No changes to DIEP, only adding reference to associated PHY & EVM GPNs.
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | DP83TG720 Media Converter Evaluation Module | PDF | HTML | 2020/07/27 | ||
| 証明書 | DP83TG720EVM-MC EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020/10/02 |