DP83TC812EVM-MC
DP83TC812 100Mbs メディア コンバータの評価基板
DP83TC812EVM-MC
概要
DP83TC812EVM-MC は、100Mbps の速度をサポートし、IEEE 802.3bw に準拠しています。この評価基板は
メディア コンバータであり、ビット エラー レート試験と相互運用性試験に対応できます。オンボードの MSP430F5529 は
USB2MDIO GUI (グラフィカル ユーザー インターフェイス) ツールと組み合わせた使用を意図しています。DP83867 の用途は銅線 (メタル、100BASE-TX)
サポートであり、RGMII MAC インターフェイスを使用します。
特長
- メディア コンバータ:産業用イーサネットからシングル ペアのイーサネットへの変換
- RGMII インターフェイス
- オンボードの MSP430F5529 は USB-2-MDIO に対応し、レジスタへのアクセスが可能
- TC10 デモ
- VDDMAC 電圧は、MAC インターフェイスで使用するオプションの電源レール向け
イーサネット PHY
購入と開発の開始
評価ボード
DP83TC812EVM-MC — DP83TC812 100BASE-T1 から 100BASE-TX へのメディア・コンバータの評価モデル
DP83TC812EVM-MC — DP83TC812 100BASE-T1 から 100BASE-TX へのメディア・コンバータの評価モデル
サポート・ソフトウェア
DP83TC812-USB-2-MDIO-SCRIPTS — DP83TC812 USB-2-MDIO Sample Scripts
サポート対象の製品とハードウェア
製品
イーサネット PHY
ハードウェア開発
評価ボード
DP83TC812-USB-2-MDIO-SCRIPTS — DP83TC812 USB-2-MDIO Sample Scripts
製品
イーサネット PHY
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
Initial release USB-2-MDIO scripts for DP83TC812
評価基板 (EVM) 向けの GUI
DIEP — Debug Interface for Ethernet PHYs (DIEP)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
イーサネット PHY
ハードウェア開発
評価ボード
DIEP — Debug Interface for Ethernet PHYs (DIEP)
Debug Interface for Ethernet PHYs (DIEP) GUI Installer
製品
イーサネット PHY
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
Release of DIEP GUI installer, packaged with device description files for automatic connection and detection of Ethernet EVMs.
After installation, start program with .exe in the following directory:
C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\DIEP\DIEP.exe
REDRAFT 12-11:
No changes to DIEP, only adding reference to associated PHY & EVM GPNs.
設計ファイル
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ユーザー・ガイド | DP83TC812EVM-MC User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2022/03/01 | |||
証明書 | DP83TC812EVM-MC EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2022/02/15 |