DP83TC811SEVM
DP83TC811S 100BASE-T1 車載用イーサネット PHY xMII 評価基板
DP83TC811SEVM
概要
DP83TC811SEVM は IEEE 802.3bw に準拠しており、100BASE-T1 をサポートします。DP83TC811SEVM は、以下のインターフェイスへのシンプルなアクセスを可能にする xMII 評価ボードです。MII、RMII、RGMII、SGMII および SMI。UNH で 100BASE-T1 準拠に関するテストと承認を完了しています。DP83TC811EVMは、5V ~ 20V をサポートする広い入力電圧範囲 (VIN) に対応する車載用 LDO レギュレータを搭載しています
特長
- 100BASE-T1 準拠
- MII、RMII、RGMII、SGMII、SMI をサポート
- 車載用、広い入力電圧範囲 VIN LDO レギュレータ
- 相互運用性試験、準拠試験、BER 試験に対応
イーサネット PHY
購入と開発の開始
評価ボード
DP83TC811SEVM — DP83TC811S 100BASE-T1 車載イーサネット PHY xMII の評価モジュール
DP83TC811SEVM — DP83TC811S 100BASE-T1 車載イーサネット PHY xMII の評価モジュール
評価基板 (EVM) 向けの GUI
DIEP — Debug Interface for Ethernet PHYs (DIEP)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
イーサネット PHY
ハードウェア開発
評価ボード
DIEP — Debug Interface for Ethernet PHYs (DIEP)
Debug Interface for Ethernet PHYs (DIEP) GUI Installer
製品
イーサネット PHY
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
Release of DIEP GUI installer, packaged with device description files for automatic connection and detection of Ethernet EVMs.
After installation, start program with .exe in the following directory:
C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\DIEP\DIEP.exe
REDRAFT 12-11:
No changes to DIEP, only adding reference to associated PHY & EVM GPNs.
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | DP83TC811SEVM User's Guide | 2017/10/06 | |||
証明書 | DP83TC811SEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |