DP83826EVM
DP83826 低レイテンシ 10/100 イーサネット PHY 評価基板
DP83826EVM
概要
DP83826EVM は、低レイテンシ、時間確定性、低消費電力の DP83826 イーサネット PHY を強調することを目的としています。100BASE-TX および 10BASE-Te イーサネット プロトコルをサポートしています。この評価ボード (EVM) は、DP83826 がサポートしているさまざまな機能を評価できる迅速かつ簡単なプラットフォームを提供します。この評価基板には、DP83826 の MII と RMII の機能を実行するための接続があります。
特長
- 150m Cat5 のケーブル到達距離
- 100Base-TX、10Base-Te
- オンボードの MSP430F5529 は USB-2-MDIO に対応し、レジスタへのアクセスが可能
- 相互運用性試験、準拠試験、BER 試験に対応
購入と開発の開始
評価ボード
DP83826EVM — EVM highlighting functionality of DP83826 Ethernet PHY
DP83826EVM — EVM highlighting functionality of DP83826 Ethernet PHY
評価基板 (EVM) 向けの GUI
DIEP — Debug Interface for Ethernet PHYs (DIEP)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
イーサネット PHY
ハードウェア開発
評価ボード
DIEP — Debug Interface for Ethernet PHYs (DIEP)
Debug Interface for Ethernet PHYs (DIEP) GUI Installer
製品
イーサネット PHY
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
Release of DIEP GUI installer, packaged with device description files for automatic connection and detection of Ethernet EVMs.
After installation, start program with .exe in the following directory:
C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\DIEP\DIEP.exe
REDRAFT 12-11:
No changes to DIEP, only adding reference to associated PHY & EVM GPNs.
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | DP83826EVM User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2022/10/28 | ||
| アプリケーション・ノート | KSZ8081 to DP83826E System Rollover (Rev. A) | PDF | HTML | 2022/08/12 | |||
| 証明書 | DP83826EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020/06/04 |