DP83TC811EVM
DP83TC811 100BASE-T1 から 100BASE-TX への車載イーサネット PHY メディア コンバータの評価基板
DP83TC811EVM
概要
DP83TC811EVM は IEEE 802.3bw に準拠しており、100BASE-T1 をサポートします。DP83TC811R と DP83822H は RGMII で双方向に構成されているため、100BASE-T1 から 100BASE-TX へのシームレスなメディア変換が可能です。UNH で 100BASE-T1 準拠に関するテストと承認を完了しています。
DP83TC811EVM には、MSP430F5529 とUSB-2-MDIO ツールが搭載されており、DP83TC811R と DP83822H のレジスタ アクセス向けにプリロード済みです。追加システムを評価するために、各規定電圧レールに外部電源を接続することができます。
特長
- 100BASE-T1 準拠
- 100BASE-T1 から 100BASE-TX へのメディア変換
- オンボードの MSP430F5529 は USB-2-MDIO に対応し、レジスタへのアクセスが可能
- 相互運用性試験、準拠試験、BER 試験に対応
USB ハブと USB コントローラ
イーサネット PHY
購入と開発の開始
評価ボード
DP83TC811EVM — DP83TC811 100BASE-T1 から 100BASE-TX への車載イーサネット PHY メディア・コンバータの評価モジュール
DP83TC811EVM — DP83TC811 100BASE-T1 から 100BASE-TX への車載イーサネット PHY メディア・コンバータの評価モジュール
ドライバまたはライブラリ
SNLC061 — DP83TC811EVM-CDC-Driver Software
サポート対象の製品とハードウェア
SNLC061 — DP83TC811EVM-CDC-Driver Software
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snlc061 or www.ti.com/lit/xx/snlc061/snlc061.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SNLC061. Please update any bookmarks accordingly.
評価基板 (EVM) 向けの GUI
DIEP — Debug Interface for Ethernet PHYs (DIEP)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
イーサネット PHY
ハードウェア開発
評価ボード
DIEP — Debug Interface for Ethernet PHYs (DIEP)
Debug Interface for Ethernet PHYs (DIEP) GUI Installer
製品
イーサネット PHY
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
Release of DIEP GUI installer, packaged with device description files for automatic connection and detection of Ethernet EVMs.
After installation, start program with .exe in the following directory:
C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\DIEP\DIEP.exe
REDRAFT 12-11:
No changes to DIEP, only adding reference to associated PHY & EVM GPNs.
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | DP83TC811EVM User's Guide | 2017/11/03 | |||
| 証明書 | DP83TC811EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |