AVCLVCDIRCNTRL-EVM

AVC と LVC をサポートする方向制御型の双方向変換デバイス向け汎用評価基板(EVM)

AVCLVCDIRCNTRL-EVM

ご注文はこちら

概要

この汎用評価基板 (EVM) は、LVC と AVC に対応する、1 チャネル、2 チャネル、4 チャネル、 8 チャネルの各方向制御変換デバイスをサポートする設計を採用しています。また、同じチャネル数で、バス ホールドと車載向けの -Q1 デバイスもサポートしています。AVC は低電圧の変換デバイスであり、12mA という低い駆動能力に対応しています。LVC は、1.65 ~ 5.5V というより高い電圧を受け入れる変換デバイスであり、32mA という高い駆動能力に対応しています。

特長
  • 高速操作時に SMB コネクタを利用可能
  • シグナル インテグリティを維持できるように、各ヘッダ ピンでグランド ポートが利用可能
  • DIR と OE で、10KΩ のプルアップ抵抗またはプルダウン抵抗オプションが利用可能
  • 最大 20 種類のデバイスをサポートできる設計を採用
電圧レベル シフタ
SN54SLC8T245-SEP 耐放射線特性、8 ビット、0.65V ~ 3.3V、方向制御型レベル シフタ SN74AVC1T45 構成可能な電圧レベル シフト機能搭載、3 ステート出力、シングル ビット、デュアル電源バス トランシーバ SN74AVC1T45-Q1 車載対応、構成可能なレベル シフト機能搭載、シングルビット、デュアル電源バス トランシーバ SN74AVC2T45 構成可能な電圧レベル シフト機能搭載、3 ステート出力、デュアル ビット、デュアル電源バス トランシーバ SN74AVC2T45-Q1 車載向け 2 ビット、デュアル電源バス トランシーバ、設定電圧なレベル変換 / 3 ステート SN74AVC4T245 構成可能な電圧レベル シフト機能搭載、4 ビット、デュアル電源電圧バス トランシーバ SN74AVC4T245-Q1 車載、構成可能なレベル シフト機能搭載、4 ビット、デュアル電源電圧バス トランシーバ SN74AVC4T774 構成可能な電圧レベル シフト機能搭載、3 ステート出力、4 ビット、デュアル電源電圧バス トランシーバ SN74AVC4T774-Q1 車載、構成可能なレベル シフト機能搭載、4 ビット、デュアル電源電圧バス トランシーバ SN74AVC8T245 構成可能なレベル シフト機能搭載、3 ステート出力、8 ビット、デュアル電源バス トランシーバ SN74AVC8T245-Q1 3 ステート出力、車載カタログ、8 ビット、2 電源バス トランシーバ、可変電圧レベルシフタ SN74AVCH1T45 可変電圧変換設定、3-State 出力、シングル ビット デュアル電源バス トランシーバ SN74AVCH2T45 構成可能な電圧シフト機能搭載、3 ステート出力、デュアルビット、デュアル電源バス トランシーバ SN74AVCH4T245 構成可能電圧変換、3 ステート出力、4 ビット デュアル電源 バス トランシーバ SN74AVCH4T245-Q1 車載、構成可能な電圧レベル シフト機能とバス ホールド機能搭載、4 ビット、デュアル電源電圧バス トランシーバ SN74AVCH8T245 構成可能電圧変換、3 ステート出力、8 ビット デュアル電源 バス トランシーバ SN74AXC1T45 シングルビット、デュアル電源バス トランシーバ SN74AXC1T45-Q1 車載対応、シングルビット デュアル電源バス トランシーバ SN74AXC2T45 2 ビット、デュアル電源バス トランシーバ、構成可能なレベル変換機能 SN74AXC2T45-Q1 車載対応、構成可能なレベル シフト機能搭載、デュアルビット、デュアル電源電圧バス トランシーバ SN74AXC4T245 4 ビット、2 電源バス トランシーバ SN74AXC4T245-Q1 車載、構成可能な電圧変換、3 ステート出力搭載、4 ビット デュアル電源バス トランシーバ SN74AXC8T245 8 ビット、2 電源バス トランシーバ SN74AXC8T245-Q1 構成可能な電圧変換、3 ステート出力の車載向け 8 ビット デュアル電源バス トランシーバ SN74AXCH1T45 シングルビット、デュアル電源バス トランシーバ SN74AXCH2T45 バス ホールド機能搭載、2 ビット、0.65V ~ 3.6V、SN74AXC ファミリ、デュアル電源バス トランシーバ SN74AXCH4T245 4 ビット、2 電源バス トランシーバ SN74AXCH8T245 8 ビット、2 電源バス トランシーバ SN74LVC1T45 構成可能なレベル シフト機能搭載、3 ステート出力、シングル ビット、デュアル電源バス トランシーバ SN74LVC1T45-Q1 車載向け、構成可能な電圧レベル シフト機能搭載、シングルビット、デュアル電源バス トランシーバ SN74LVC2T45 構成可能な電圧レベル シフト機能搭載、3 ステート出力、2 ビット デュアル電源トランシーバ SN74LVC2T45-Q1 車載カタログ、構成可能レベル変換機能付きデュアル ビット、デュアル電源トランシーバ SN74LVC8T245 構成可能なレベル シフト機能搭載、3 ステート出力、8 ビット、デュアル電源バス トランシーバ SN74LVC8T245-Q1 車載向け、電圧レベル シフト機能搭載、3 ステート出力、8 ビット デュアル電源バス トランシーバ SN74LVCC3245A 調整可能な出力電圧、3 ステート出力、オクタル バス トランシーバ SN74LVCC4245A 調整可能な出力電圧、3 ステート出力、オクタル バス トランシーバ SN74LVCH8T245 構成可能な電圧レベル シフト機能搭載、3 ステート出力、8 ビット、デュアル電源バス トランシーバ SN74LXC1T45 構成可能な電圧レベル シフト機能搭載、3 ステート出力、シングル ビット、デュアル電源バス トランシーバ SN74LXC1T45-Q1 車載対応、構成可能なレベル シフト機能搭載、シングルビット、デュアル電源電圧、バス トランシーバ SN74LXC8T245 構成可能な電圧レベル シフト機能搭載、3 ステート出力、8 ビット、デュアル電源電圧バス トランシーバ SN74LXC8T245-Q1 車載、トライステート、8 ビット、2 電源、広い電圧、レベル変換トランシーバ SN74LXCH1T45 構成可能な電圧レベル シフト機能搭載、1 ビット、デュアル電源トランシーバ SN74LXCH8T245 構成可能な電圧レベル シフト機能搭載、3 ステート出力、8 ビット、デュアル電源バス トランシーバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

AVCLVCDIRCNTRL-EVM — AVC と LVC をサポートする方向制御型双方向変換デバイス向けの汎用評価モジュール(EVM)

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

AVCLVCDIRCNTRL-EVM AVC と LVC をサポートする方向制御型双方向変換デバイス向けの汎用評価モジュール(EVM)

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) Generic AVC and LVC Direction Controlled Translation EVM (Rev. B) 2021/07/30
証明書 AVCLVCDIRCNTRL-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。