ADC3644EVM

ADC3644 デュアルチャネル、14 ビット、125MSPS、低ノイズ、超越低消費電力 ADC の評価基板

概要

ADC3644 評価モジュール (EVM) は、ADC3644 ファミリの高速アナログ/デジタル コンバータ (ADC) を評価するために設計されています。この評価基板は、CMOS インターフェイス付きの 16 ビット、デュアル チャネル 125MSPS ADC である ADC3644 を実装しており、14 ビット デバイス ファミリのシングル チャネルまたはデュアル チャネルのデバイスを評価できます。

特長
  • THS4541 を使用するオンボード バランまたは DC 結合オプションを採用した AC 結合アナログ入力
  • オンボード CDCE6214 または外部オプションによるクロック提供
  • USB 5V 電源で動作し、オンボードの電源レギュレーション機能を備えています
  • TI のデータ キャプチャ カードまたはサード パーティー製の FPGA 開発キットとのインターフェイスを実現する FMC コネクタ

  • ADC3644 評価基板
  • Mini-USB ケーブル
  • FPGA インターポーザー カード
  • 電源ケーブル

クロック ジェネレータ
CDCE6214-Q1 PCIe Gen 1 ~ 5 をサポート、2 入力、4 出力、内部 EEPROM 搭載、超低消費電力クロック ジェネレータ

 

デジタル電力モニタ
INA226 アラート搭載、36V、16 ビット、超高精度、I2C、出力電流 / 電圧 / 電力モニタ

 

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS7A90 高精度、500mA、低ノイズ、高 PSRR、調整可能な超低ドロップアウト電圧レギュレータ

 

完全差動アンプ
THS4541 高速差動 I/O アンプ

 

高速 ADC (10MSPS 超過)
ADC3644 デュアルチャネル、14 ビット、125MSPS、低ノイズ、超低消費電力 A/D コンバータ (ADC)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

ADC3644EVM — ADC3644 evaluation module for dual-channel, 14-bit, 125-MSPS, low-noise, ultra-low-power ADC

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

ADC3644EVM ADC3644 evaluation module for dual-channel, 14-bit, 125-MSPS, low-noise, ultra-low-power ADC

close
バージョン: null
リリース日:
設計ツール

SBAR017 — ADC35xxEVM CMOS Interposer Design Files

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
ADC3543EVM ADC354x 評価基板 ADC3544EVM ADC3544 評価基板 ADC3643EVM ADC3643 デュアルチャネル、14 ビット、65MSPS、低ノイズ、超越低消費電力 ADC の評価基板 ADC3644EVM ADC3644 デュアルチャネル、14 ビット、125MSPS、低ノイズ、超越低消費電力 ADC の評価基板 ADC3660EVM ADC3660 デュアル、16 ビット、0.5MSPS ~ 65MSPS、低ノイズ、超低消費電力 ADC の評価基板
ダウンロードオプション

SBAR017 ADC35xxEVM CMOS Interposer Design Files

close
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2021/06/17
ハードウェア開発
評価ボード
ADC3543EVM ADC354x 評価基板 ADC3544EVM ADC3544 評価基板 ADC3643EVM ADC3643 デュアルチャネル、14 ビット、65MSPS、低ノイズ、超越低消費電力 ADC の評価基板 ADC3644EVM ADC3644 デュアルチャネル、14 ビット、125MSPS、低ノイズ、超越低消費電力 ADC の評価基板 ADC3660EVM ADC3660 デュアル、16 ビット、0.5MSPS ~ 65MSPS、低ノイズ、超低消費電力 ADC の評価基板

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sbar017 or www.ti.com/lit/xx/sbar017/sbar017.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SBAR017. Please update any bookmarks accordingly.
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SBAC271 — ADC36xx-EVM-GUI

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
ADC3543EVM ADC354x 評価基板 ADC3544EVM ADC3544 評価基板 ADC3643EVM ADC3643 デュアルチャネル、14 ビット、65MSPS、低ノイズ、超越低消費電力 ADC の評価基板 ADC3644EVM ADC3644 デュアルチャネル、14 ビット、125MSPS、低ノイズ、超越低消費電力 ADC の評価基板 ADC3660EVM ADC3660 デュアル、16 ビット、0.5MSPS ~ 65MSPS、低ノイズ、超低消費電力 ADC の評価基板 ADC3662EVM ADC3662 デュアルチャネル、16 ビット、25-MSPS、低ノイズ、超越低消費電力 ADC の評価基板 ADC3663EVM ADC3663 デュアルチャネル、16 ビット、65MSPS、低ノイズ、超低消費電力 ADC の評価基板 ADC3664EVM ADC3664 SLVDS インターフェイス搭載、デュアル、14 ビット、125MSPS、高 SNR、低消費電力 ADC の評価基板 ADC3664EVMCVAL ADC3664-SP 評価基板 ADC3683EVM ADC3683 デュアルチャネル、18 ビット、65MSPS、低ノイズ、超低消費電力 ADC の評価基板 ADC3683EVMCVAL ADC3683-SP 評価基板
ダウンロードオプション

SBAC271 ADC36xx-EVM-GUI

close
バージョン: 1.2.0
リリース日: 2026/01/07
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
評価ボード
ADC3543EVM ADC354x 評価基板 ADC3544EVM ADC3544 評価基板 ADC3643EVM ADC3643 デュアルチャネル、14 ビット、65MSPS、低ノイズ、超越低消費電力 ADC の評価基板 ADC3644EVM ADC3644 デュアルチャネル、14 ビット、125MSPS、低ノイズ、超越低消費電力 ADC の評価基板 ADC3660EVM ADC3660 デュアル、16 ビット、0.5MSPS ~ 65MSPS、低ノイズ、超低消費電力 ADC の評価基板 ADC3662EVM ADC3662 デュアルチャネル、16 ビット、25-MSPS、低ノイズ、超越低消費電力 ADC の評価基板 ADC3663EVM ADC3663 デュアルチャネル、16 ビット、65MSPS、低ノイズ、超低消費電力 ADC の評価基板 ADC3664EVM ADC3664 SLVDS インターフェイス搭載、デュアル、14 ビット、125MSPS、高 SNR、低消費電力 ADC の評価基板 ADC3664EVMCVAL ADC3664-SP 評価基板 ADC3683EVM ADC3683 デュアルチャネル、18 ビット、65MSPS、低ノイズ、超低消費電力 ADC の評価基板 ADC3683EVMCVAL ADC3683-SP 評価基板

リリース情報

  • Adds support for SPI logging and simulation mode
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) ADC3660x/ ADC364x 評価基板 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025/11/25
証明書 ADC3644EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2025/05/06
証明書 ADC3644EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021/12/10

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
TSWDC155EVM TSWDC155 データ コンバータ向け、汎用、高速パターン ジェネレータ / データ キャプチャ カード

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア
DATACONVERTERPRO-SW 高速データ コンバータ Pro ソフトウェア

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。