ADC3543EVM
ADC354x evaluation module
ADC3543EVM
概要
The ADC354x evaluation module (EVM) is designed to evaluate the single channel variants of the ADC36xx family of high-speed analog-to-digital converters (ADCs), including the ADC3543 and the ADC3544. These ADCs have a configurable, serial or parallel, low-voltage CMOS (LVCMOS) data interface.
特長
- Single-ended and differential options for AC-coupled analog input with onboard balun
- Single-ended and differential options for sampling clocking input
- Powered with an external 12V connection and onboard power regulation
- Flexible switch controlled ADC configuring thru USB-C connection or FMC connector
- FMC connector to interface with TI data capture card or third-party FPGA development kit
購入と開発の開始
評価ボード
ADC3543EVM — ADC354x evaluation module
ADC3543EVM — ADC354x evaluation module
設計ツール
SBAR017 — ADC35xxEVM CMOS Interposer Design Files
サポート対象の製品とハードウェア
ハードウェア開発
評価ボード
SBAR017 — ADC35xxEVM CMOS Interposer Design Files
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sbar017 or www.ti.com/lit/xx/sbar017/sbar017.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SBAR017. Please update any bookmarks accordingly.
評価基板 (EVM) 向けの GUI
SBAC271 — ADC36xx-EVM-GUI
サポート対象の製品とハードウェア
ハードウェア開発
評価ボード
SBAC271 — ADC36xx-EVM-GUI
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
- Adds support for all variants of ADC36xx EVM with single GUI.
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | ADC354x 評価基板 (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025/12/01 |
| 証明書 | ADC3543EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025/05/06 |