ADC3663EVM
ADC3663 デュアルチャネル、16 ビット、65MSPS、低ノイズ、超低消費電力 ADC の評価基板
ADC3663EVM
概要
ADC3663 評価モジュール (EVM) は、ADC3663 ファミリの高速アナログ/デジタル コンバータ (ADC) を評価するために設計されています。この評価基板は、シリアル LVDS インターフェイス付きの 16 ビット、デュアル チャネル 65MSPS ADC である ADC3663 を実装しており、すべてのサンプル レートと、16 ビット ファミリのシングル チャネルまたはデュアル チャネルのデバイスを評価できます。
特長
- THS4541 を使用するオンボード バランまたは DC 結合オプションを採用した AC 結合アナログ入力
- オンボード CDCE6214 または外部オプションによるクロック提供
- USB 5V 電源で動作し、オンボードの電源レギュレーション機能を備えています
- TI のデータ キャプチャ カードまたはサード パーティー製の FPGA 開発キットとのインターフェイスを実現する FMC コネクタ
- ADC3663 EVM
- Mini-USB ケーブル
- FPGA インターポーザー カード
デジタル電力モニタ
購入と開発の開始
評価ボード
ADC3663EVM — ADC3663EVM デュアルチャネル、16 ビット、65MSPS、低ノイズ、超低消費電力 ADC 評価基板
ADC3663EVM — ADC3663EVM デュアルチャネル、16 ビット、65MSPS、低ノイズ、超低消費電力 ADC 評価基板
評価基板 (EVM) 向けの GUI
SBAC271 — ADC36xx-EVM-GUI
サポート対象の製品とハードウェア
ハードウェア開発
評価ボード
SBAC271 — ADC36xx-EVM-GUI
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
- Adds support for all variants of ADC36xx EVM with single GUI.
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | ADC36xx 評価基板 (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2025/11/17 |
| 証明書 | ADC3663EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2025/05/05 |