ADC3544EVM

ADC3544 評価基板

概要

ADC354x 評価基板 (EVM) は、ADC36xx ファミリーの高速度アナログ- デジタル コンバータ (ADC) のシングル チャネル バリアント、ADC3543 および ADC3544 を評価するために設計されています。これらの ADC は、構成可能なシリアルまたはパラレル、低電圧 CMOS (LVCMOS) データ インターフェイスを備えています。

特長
  • オンボード バランを使用した AC 結合アナログ入力に対して、シングル エンドおよび差動入力の両方のオプションを提供します
  • サンプリング クロック入力に対しても、シングル エンドおよび差動入力の両方のオプションを提供します
  • 外部 12V 接続による給電と、オンボード電源レギュレーションを備えています
  • USB-C 接続または FMC コネクタを介して、スイッチ制御による柔軟な ADC 設定が可能です
  • TI のデータ キャプチャ カードまたはサード パーティー製の FPGA 開発キットとのインターフェイスを実現する FMC コネクタ
高速 ADC (10MSPS 超過)
ADC3544 シングルチャネル、14 ビット、125MSPS、低ノイズ、超低消費電力、低レイテンシ ADC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

ADC3544EVM — ADC3544 evaluation module

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

ADC3544EVM ADC3544 evaluation module

close
バージョン: null
リリース日:
設計ツール

SBAR017 — ADC35xxEVM CMOS Interposer Design Files

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
ADC3543EVM ADC354x evaluation module ADC3544EVM ADC3544 評価基板 ADC3643EVM ADC3643 デュアルチャネル、14 ビット、65MSPS、低ノイズ、超越低消費電力 ADC の評価基板 ADC3644EVM ADC3644 デュアルチャネル、14 ビット、125MSPS、低ノイズ、超越低消費電力 ADC の評価基板 ADC3660EVM ADC3660 デュアル、16 ビット、0.5MSPS ~ 65MSPS、低ノイズ、超低消費電力 ADC の評価基板
ダウンロードオプション

SBAR017 ADC35xxEVM CMOS Interposer Design Files

close
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2021/06/17
ハードウェア開発
評価ボード
ADC3543EVM ADC354x evaluation module ADC3544EVM ADC3544 評価基板 ADC3643EVM ADC3643 デュアルチャネル、14 ビット、65MSPS、低ノイズ、超越低消費電力 ADC の評価基板 ADC3644EVM ADC3644 デュアルチャネル、14 ビット、125MSPS、低ノイズ、超越低消費電力 ADC の評価基板 ADC3660EVM ADC3660 デュアル、16 ビット、0.5MSPS ~ 65MSPS、低ノイズ、超低消費電力 ADC の評価基板

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sbar017 or www.ti.com/lit/xx/sbar017/sbar017.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SBAR017. Please update any bookmarks accordingly.
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SBAC271 — ADC36xx-EVM-GUI

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
ADC3543EVM ADC354x evaluation module ADC3544EVM ADC3544 評価基板 ADC3643EVM ADC3643 デュアルチャネル、14 ビット、65MSPS、低ノイズ、超越低消費電力 ADC の評価基板 ADC3644EVM ADC3644 デュアルチャネル、14 ビット、125MSPS、低ノイズ、超越低消費電力 ADC の評価基板 ADC3660EVM ADC3660 デュアル、16 ビット、0.5MSPS ~ 65MSPS、低ノイズ、超低消費電力 ADC の評価基板 ADC3662EVM ADC3662 デュアルチャネル、16 ビット、25-MSPS、低ノイズ、超越低消費電力 ADC の評価基板 ADC3663EVM ADC3663 デュアルチャネル、16 ビット、65MSPS、低ノイズ、超低消費電力 ADC の評価基板 ADC3664EVM ADC3664 SLVDS インターフェイス搭載、デュアル、14 ビット、125MSPS、高 SNR、低消費電力 ADC の評価基板 ADC3664EVMCVAL ADC3664-SP 評価基板 ADC3683EVM ADC3683 デュアルチャネル、18 ビット、65MSPS、低ノイズ、超低消費電力 ADC の評価基板 ADC3683EVMCVAL ADC3683-SP 評価基板
ダウンロードオプション

SBAC271 ADC36xx-EVM-GUI

close
バージョン: 1.1.1
リリース日: 2025/11/21
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
評価ボード
ADC3543EVM ADC354x evaluation module ADC3544EVM ADC3544 評価基板 ADC3643EVM ADC3643 デュアルチャネル、14 ビット、65MSPS、低ノイズ、超越低消費電力 ADC の評価基板 ADC3644EVM ADC3644 デュアルチャネル、14 ビット、125MSPS、低ノイズ、超越低消費電力 ADC の評価基板 ADC3660EVM ADC3660 デュアル、16 ビット、0.5MSPS ~ 65MSPS、低ノイズ、超低消費電力 ADC の評価基板 ADC3662EVM ADC3662 デュアルチャネル、16 ビット、25-MSPS、低ノイズ、超越低消費電力 ADC の評価基板 ADC3663EVM ADC3663 デュアルチャネル、16 ビット、65MSPS、低ノイズ、超低消費電力 ADC の評価基板 ADC3664EVM ADC3664 SLVDS インターフェイス搭載、デュアル、14 ビット、125MSPS、高 SNR、低消費電力 ADC の評価基板 ADC3664EVMCVAL ADC3664-SP 評価基板 ADC3683EVM ADC3683 デュアルチャネル、18 ビット、65MSPS、低ノイズ、超低消費電力 ADC の評価基板 ADC3683EVMCVAL ADC3683-SP 評価基板

リリース情報

  • Adds support for all variants of ADC36xx EVM with single GUI.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) ADC354x 評価基板 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025/12/01
証明書 ADC3544EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2025/11/17

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。