TSWDC155EVM

TSWDC155 データ コンバータ向け、汎用、高速パターン ジェネレータ / データ キャプチャ カード

TSWDC155EVM

ご注文はこちら

概要

TSWDC155 評価基板 (EVM) は、FPGA (フィールド プログラマブル ゲートアレイ) データ キャプチャ カードであり、A/D コンバータ (ADC)、D/A コンバータ (DAC)、医療用画像処理分野の各種製品の相互間インターフェイスに理想的な汎用ボードです。

LMK をオンボード搭載しているので、さまざまな検証テストに適した高性能クロックを生成できます。また、オンボード搭載の 1Gb (ギガビット) DDR3 には、DUT (device-under-test:テスト中デバイス) EVM からキャプチャしたデータを格納する十分な容量があります。

Artix®-7 FPGA は、GPIO、クロック、同期機能を豊富に搭載しており、DUT (テスト中デバイス) 評価基板 (EVM) 上で使用すると、評価の際に同期と自動化を容易に実行できます。EZ-USB® FX3 と USB Type-C の各インターフェイスを採用しているので、非常に高速に動作し、オーバーヘッド時間を大幅に短縮できます。評価目的で開発したさまざまな DUT GUI を使用し、USB Type-C ケーブル経由ですべての制御を実行することができます。

 

特長
  • FX3 経由の高速データのキャプチャと転送
  • USB ベースのファームウェア / 構成ファイルのダウンロード
  • 高性能クロックの生成に適したオンボード LMK
  • DUT (テスト中デバイス) 評価基板 (EVM) からキャプチャしたデータを格納するための 1Gb (ギガビット) DDR (ダブル データ レート) をオンボード搭載
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
重要な注意事項
Request more information

Additional resources are available. Request now

購入と開発の開始

評価ボード

TSWDC155EVM — TSWDC155 general-purpose high-speed pattern generator and data capture card for data converters

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
ADS9212EVM ADS9212 評価基板 ADS9327EVM ADS9327 評価基板
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TSWDC155EVM TSWDC155 general-purpose high-speed pattern generator and data capture card for data converters

close
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
評価ボード
ADS9212EVM ADS9212 評価基板 ADS9327EVM ADS9327 評価基板
ドライバまたはライブラリ

TSWDC155EVM-USB-DRIVER — Windows™ USB driver

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
TSWDC155EVM TSWDC155 データ コンバータ向け、汎用、高速パターン ジェネレータ / データ キャプチャ カード
ダウンロードオプション

TSWDC155EVM-USB-DRIVER Windows™ USB driver

close
バージョン: 1.2.3.3B
リリース日: 2025/10/03

Driver installer

SHA-256 チェックサム
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
評価ボード
TSWDC155EVM TSWDC155 データ コンバータ向け、汎用、高速パターン ジェネレータ / データ キャプチャ カード

資料

リリース情報

Windows™ USB driver installer for the TSWDC155EVM

This driver should be provided with EVM GUIs that leverage the TSWDC155EVM; however, this standalone installer is provided for cases where users may need to update or reinstall the USB driver.

TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 TSWDC155EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2023/02/27
ユーザー・ガイド TSWDC155EVM User's Guide PDF | HTML 2022/03/01

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
ADS9212EVM ADS9212 評価基板 ADS9219EVM ADS9219 評価基板 ADS9327EVM ADS9327 評価基板

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。