ADS9327EVM
ADS9327 評価基板
ADS9327EVM
概要
ADS9327 評価モジュール(EVM)は、ADS9327 および ADS93xx ファミリ製品の性能を評価するためのプラットフォームです。ADS9327は2チャネル、同時サンプリング、16ビット分解能、5MSPSの逐次比較型(SAR)アナログ/デジタル・コンバータ(ADC)で、リファレンスを内蔵しています。ADS9327EVMは、標準的なFPGA開発ボードと接続するFMCコネクタと、多様な開発環境での互換性を確保するヘッダ・コネクタを搭載しています。ADS9327EVMと組み合わせるコンピュータ・ソフトウェアは、TWSDC155EVM(別売り)との組み合わせで動作します。開発ユーザーの皆様は、USB経由でADCとの通信を実施し、データのキャプチャ、構成、分析を進めることができます。
特長
- ADS9327EVM には、ADS9327 ADC の診断テストや高精度の性能評価に必要なハードウェアが付属しています。
- TSWDC155EVM コントローラ (別売り) は、ADS9327EVM の動作に必要なすべてのデジタル I/O 信号と電源レールを供給します。
- Microsoft® Windows® 10 および 11(64 ビットオペレーティングシステム)に対応した使いやすい評価用 GUI。動作には別売の TSWDC155EVM が必要です。
- 付属のソフトウェア・スイートは、データ取得、スペクトル分析、直線性測定のためのグラフィカル・ツールを備えている: デラマルシェが暴くプロパガンダ・マシン
詳細はこちら
- 評価基板のご注文
- TSWDC155EVM コントローラ ボードのご注文
- インストール手順を記載した EVM ユーザー ガイドをダウンロードします
- ADS9327EVM-GUI ソフトウェアをダウンロードし、インストールします
- 評価基板を PC に接続
- EVM の GUI を実行します
- デバイスを目的の動作モードに設定するか、プリセット値またはデフォルト設定を使用します
- 測定を実施します
購入と開発の開始
評価ボード
ADS9327EVM — ADS9327 評価基板
ADS9327EVM — ADS9327 評価基板
評価ボード
TSWDC155EVM — TSWDC155 general-purpose high-speed pattern generator and data capture card for data converters
サポート対象の製品とハードウェア
TSWDC155EVM — TSWDC155 general-purpose high-speed pattern generator and data capture card for data converters
評価基板 (EVM) 向けの GUI
ADS9327EVM-GUI — ADS9327EVM GUI software
サポート対象の製品とハードウェア
ADS9327EVM-GUI — ADS9327EVM GUI software
Software installer
資料
Manifest
リリース情報
Evaluation GUI for the ADS9327EVM
最新情報
- New UI
- Improved driver installation
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | EVM User's Guide: ADS9327EVM | PDF | HTML | 2025/05/07 | ||
| 証明書 | ADS9327EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025/05/15 |