ADS9212EVM
ADS9212 評価基板
ADS9212EVM
概要
ADS9212 評価基板 (EVM) は、ADS9212 の性能を評価するためのプラットフォームです。この製品は 2 チャネル、18 ビット、8MSPS/チャネルの SAR (逐次比較型) ADC であり、アナログ フロント エンドと ADC のリファレンスを内蔵しています。ADS9212EVM は標準の FMC (FPGA メザニン カード) コネクタを搭載しており、標準的な FPGA 開発ボードとの接続が可能です。TSWDC155EVM (付属せず) との組み合わせで動作するソフトウェアを使用すると、USB (ユニバーサル シリアル バス) を経由する ADC との通信、データのキャプチャ、データ分析を実行することができます。
特長
- 評価基板 (EVM) のハードウェアは、外部サンプル クロックと ADC リファレンス電圧のオプションを含め、ADS9212 が必要とするすべてのサポート回路を搭載しています。
- Windows 10 の 64 ビット オペレーティング システムに対応した使いやすい評価ソフトウェア。このソフトウェア スイートには、データ キャプチャと分析を行うためのグラフィカル ツールが付属しています
- TSWDC155EVM データ キャプチャ カード (付属せず) との組み合わせで容易に使用できる通信用の ADS9212EVM-GUI ソフトウェア
高精度 ADC
購入と開発の開始
評価ボード
ADS9212EVM — ADS9212 の評価基板
ADS9212EVM — ADS9212 の評価基板
評価ボード
TSWDC155EVM — TSWDC155 general-purpose high-speed pattern generator and data capture card for data converters
サポート対象の製品とハードウェア
TSWDC155EVM — TSWDC155 general-purpose high-speed pattern generator and data capture card for data converters
評価基板 (EVM) 向けの GUI
ADS9212EVM-GUI — GUI installer for the ADS9212EVM
サポート対象の製品とハードウェア
ADS9212EVM-GUI — GUI installer for the ADS9212EVM
GUI installer
資料
Manifest
リリース情報
Evaluation GUI for the ADS9212EVM.
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | ADS9212 Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2024/09/18 | ||
| 証明書 | ADS9212EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2024/05/22 |