ADS9219EVM
ADS9219 評価基板
ADS9219EVM
概要
ADS9219 評価基板 (EVM) は、ADS9219 の性能を評価するためのプラットフォームです。この製品は 2 チャネル、18 ビット、20MSPS / チャネルの SAR A/D コンバータ (ADC) であり、ADC ドライバと電圧リファレンスを内蔵しています。ADS9219EVM は、THS4541 完全差動アンプを使用するディスクリート高速シグナル チェーンを搭載しており、最大 1MHz の入力信号帯域幅で ADC の性能を評価できます。この評価基板 (EVM) ドーターボードは標準の FMC (FPGA メザニン カード) コネクタを搭載しており、TSWDC155EVM (別売り) や他の FPGA 開発ボードとの接続が可能です。TSWDC155EVM との組み合わせで動作するコンピュータ ソフトウェアを使用することでのみ、USB (ユニバーサル シリアル バス) を経由する ADC との通信、ADC 変換データのキャプチャ、データ分析を実行することができます。
特長
- ADS9219EVM には、ADS9219 ADC の診断テストや高精度の性能評価に必要なハードウェアが付属しています。
- TSWDC155EVM コントローラ (別売り) は、ADS9219EVM の動作に必要なすべてのデジタル I/O 信号と電源レールを供給します。
- Microsoft® Windows® 10 の 64 ビット オペレーティング システム向けの使いやすい評価 GUI を使用するには、TSWDC155EVM (別売り) が必要です。
- 付属のソフトウェア スイートには、データ キャプチャ、ヒストグラム分析、スペクトル分析、直線性測定を行うためのグラフィカル ツールが備わっています。
- TSWDC155EVM データ キャプチャ カード (別売り)
完全差動アンプ
高精度 ADC
購入と開発の開始
評価ボード
ADS9219EVM — ADS9219 の評価基板
ADS9219EVM — ADS9219 の評価基板
評価基板 (EVM) 向けの GUI
ADS92XXEVM-GUI — GUI installer for the ADS9219EVM and ADS9227EVM
サポート対象の製品とハードウェア
ADS92XXEVM-GUI — GUI installer for the ADS9219EVM and ADS9227EVM
資料
Manifest
リリース情報
Evaluation GUI for the ADS9219EVM and ADS9227EVM.
最新情報
- v2.1 Added mixer functionality
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | ADS9219 Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2024/04/22 | ||
| 証明書 | ADS9219EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2024/04/17 |