LAUNCHXL-F28069M

LAUNCHXL-F28069M

Haga su pedido ahora

Información general

LAUNCHXL-F28069M is a low cost evaluation and development tool for the F2806x series as well as the InstaSPIN-FOC and InstaSPIN-MOTION enabled F2806x series in the TI MCU LaunchPad ecosystem which is compatible with various plug-on BoosterPacks (suggested under the Recommended BoosterPacks in the Features section below). This extended version of the LaunchPad supports the connection of two BoosterPacks. The LaunchPad provides a standardized and easy to use platform to use while developing your next application.

Funciones

Hardware features
 

  • USB connected isolated XDS100v2 JTAG debug probe for real-time debug and flash programming
  • 4x 20-pin headers/connectors
  • Programmable buttons and LEDs
  • Hardware files can be found by downloading C2000Ware at boards\LaunchPads\LAUNCHXL_F28069M
  • TMS320F28069M: 90 MHz C28x CPU, 256 KB Flash, InstaSPIN-FOC and InstaSPIN-MOTION enabled, 12-bit ADC, CAN, 2x encoder interface (eQEP), UART, SPI, and more
  • Supports two BoosterPacks
  • Two encoder interface connectors
  • Isolated CAN transceiver connector

Software features
 

Recommended BoosterPacks
 

MCU de automatización y control de motores en tiempo real
TMS320F28062F — MCU C2000™ de 32 bits con 90 MHz, FPU, Flash de 128 KB e InstaSPIN-FOC TMS320F28068F — MCU C2000™ de 32 bits con 90 MHz, FPU, VCU, Flash de 256 KB e InstaSPIN-FOC TMS320F28068M — MCU C2000™ de 32 bits con 90 MHz, FPU, VCU, Flash de 256 KB e InstaSPIN-MOTION TMS320F28069F — MCU C2000™ de 32 bits con 90 MHz, FPU, VCU, CLA, Flash de 256 KB e InstaSPIN-FOC TMS320F28069M — MCU C2000™ de 32 bits con 90 MHz, FPU, VCU, CLA, Flash de 256 KB e InstaSPIN-MOTION

 

MCU de iluminación y carrocería automotriz
TMS320F28062-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción, con 90 MHz, FPU, Flash de 128 KB y 52 KB de RAM TMS320F28062F-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 90 MHz, FPU, Flash de 128 KB e InstaSPIN-FOC TMS320F28066-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción, con 90 MHz, FPU, Flash de 256 KB y 68 KB de RAM TMS320F28067-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción, con 90 MHz, FPU, Flash de 256 KB y 100 KB de RAM TMS320F28069-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción, con 90 MHz, FPU, VCU, Flash de 256 KB y CLA TMS320F28069F-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 90 MHz, FPU, VCU, CLA, Flash de 256 KB e InstaSPIN-FOC TMS320F28069M-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 90 MHz, FPU, VCU, CLA, Flash de 256 KB e InstaSPIN-MOTION

 

MCU de potencia digital en tiempo real
TMS320F28062 — MCU C2000™ de 32 bits con 90 MHz, FPU, Flash de 128 KB y 52 KB de RAM TMS320F28063 — MCU C2000™ de 32 bits con 90 MHz, FPU, Flash de 128 KB y 68 KB de RAM TMS320F28064 — MCU C2000™ de 32 bits con 90 MHz, FPU, VCU, Flash de 128 KB y 100 KB de RAM TMS320F28065 — MCU C2000™ de 32 bits con 90 MHz, FPU, VCU, CLA, Flash de 128 KB y 100 KB de RAM TMS320F28066 — MCU C2000™ de 32 bits con 90 MHz, FPU, Flash de 256 KB y 68 KB de RAM TMS320F28067 — MCU C2000™ de 32 bits con 90 MHz, FPU, Flash de 256 KB y 100 KB de RAM TMS320F28069 — MCU C2000™ de 32 bits con 90 MHz, FPU, VCU, Flash de 256 KB y CLA
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Empiece

  1. Order the C2000 MCU F28069M LaunchPad development kit
  2. Read the quick start guide
;

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LAUNCHXL-F28069M — InstaSPIN-MOTION (and InstaSPIN-FOC) enabled C2000 Piccolo LaunchPad

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00202 — Diseño de referencia de interfaz con un codificador de posición HIPERFACE TIDA-00210 — Diseño de referencia de etapa de potencia de puente completo con protección de 75 V/10 A para los co TIDA-00365 — Diseño de referencia de etapa de potencia de puente completo con protección de 75 V/10 A para los co TIDA-00909 — Diseño de referencia del inversor GaN trifásico PWM de alta frecuencia de 48 V/10 A para las unidade TIDA-00913 — Diseño de referencia del inversor de 48 V de 3 fases con detección de corriente de fase del motor en TIDA-00916 — Diseño de referencia FOC de alta velocidad sin sensor para Drone ESC TIDA-01527 — Diseño de referencia frontal de resolución discreta con microcontrolador C2000™ y precisión de ±0.1° TIDA-01636 — Diseño de referencia de analizador de ruido del carril de alimentación
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LAUNCHXL-F28069M — InstaSPIN-MOTION (and InstaSPIN-FOC) enabled C2000 Piccolo LaunchPad

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00202 — Diseño de referencia de interfaz con un codificador de posición HIPERFACE TIDA-00210 — Diseño de referencia de etapa de potencia de puente completo con protección de 75 V/10 A para los co TIDA-00365 — Diseño de referencia de etapa de potencia de puente completo con protección de 75 V/10 A para los co TIDA-00909 — Diseño de referencia del inversor GaN trifásico PWM de alta frecuencia de 48 V/10 A para las unidade TIDA-00913 — Diseño de referencia del inversor de 48 V de 3 fases con detección de corriente de fase del motor en TIDA-00916 — Diseño de referencia FOC de alta velocidad sin sensor para Drone ESC TIDA-01527 — Diseño de referencia frontal de resolución discreta con microcontrolador C2000™ y precisión de ±0.1° TIDA-01636 — Diseño de referencia de analizador de ruido del carril de alimentación
IDE, configuración, compilador o depurador

CCSTUDIO — Code Composer Studio™ integrated development environment (IDE)

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Este recurso de diseño es compatible con la mayoría de los productos de estas categorías.

Revise la página de detalles del producto para verificar la compatibilidad.

Desarrollo de hardware
Kit de desarrollo
LAUNCHXL-CC13-90 — Kit de desarrollo de LaunchPad™ de microcontrolador inalámbrico (MCU) CC1310-1190 SimpleLink™ Sub 1  LAUNCHXL-CC1312R1 — Kit de desarrollo CC1312R LaunchPad™ para MCU inalámbrica SimpleLink™ Sub-1 GHz LAUNCHXL-CC1350 — Kit de desarrollo CC1350 LaunchPad™ para MCU inalámbrica de doble banda SimpleLink™ LAUNCHXL-CC1352R1 — Kit de desarrollo LaunchPad™ CC1352R para MCU inalámbrico multibanda SimpleLink™ LAUNCHXL-CC3235S — Kit de desarrollo LaunchPad™ de doble banda CC3235S para MCU Wi-Fi® SimpleLink™ LAUNCHXL-CC3235SF — Kit de desarrollo LaunchPad™ de doble banda CC3235SF para MCU Wi-Fi® SimpleLink™ LAUNCHXL-F2800137 — Kit de desarrollo TMS320F2800137 LaunchPad™ para MCU en tiempo real C2000™ LAUNCHXL-F280025C — Kit de desarrollo F280025C LaunchPad™ para MCU en tiempo real C2000™ LAUNCHXL-F280039C — Kit de desarrollo TMS320F280039C LaunchPad™ para MCU en tiempo real C2000™ LAUNCHXL-F28379D — Kit de desarrollo LaunchPad™ F28379D para MCU C2000™ Delfino™ LAUNCHXL-RM42 — Kit de desarrollo de LaunchPad RM42x Hercules LAUNCHXL-TMS57004 — Kit de desarrollo de LaunchPad TMS570LS04x/03x Hercules LAUNCHXL2-570LC43 — Kit de desarrollo de LaunchPad TMS570LC43x Hercules LAUNCHXL2-RM46 — Kit de desarrollo de LaunchPad RM46x Hercules LAUNCHXL2-RM57L — Kit de desarrollo de LaunchPad RM57Lx Hercules LAUNCHXL2-TMS57012 — Kit de desarrollo de LaunchPad TMS570LS12x Hercules LP-MSPM0L2228 — Módulo de evaluación del kit de desarrollo LaunchPad™ MSPM0L2228
Placa de evaluación
AWR1243BOOST — Módulo de evaluación MMIC AWR1243 de alto rendimiento de 76 GHz a 81 GHz para automoción AWR1443BOOST — Módulo de evaluación AWR1443 de sensor de radar de 76 GHz a 81 GHz de un solo chip para automoción AWR1642BOOST — Módulo de evaluación AWR1642 de sensor de radar de 76 GHz a 81 GHz de un solo chip para automoción AWR1642BOOST-ODS — Sensor de detección de obstáculos AWR1642 con módulo de evaluación de antena de campo de visión ampl AWR1843AOPEVM — Módulo de evaluación AWR1843AOP para sensor de radar de 76 GHz a 81 GHz de un solo chip para automoc AWR1843BOOST — Módulo de evaluación AWR1843 de sensor de radar de 76 GHz a 81 GHz de un solo chip para automoción AWR2188EVM — Módulo de evaluación AWR2188 AWR2243-2X-CAS-EVM — Módulo de evaluación la cascada de mmWave de dos dispositivos para un radar de imágenes 4D automo AWR2243BOOST — Módulo de evaluación MMIC AWR2243 de alto rendimiento de segunda generación de 76 GHz a 81 GHz para AWR2544LOPEVM — Módulo de evaluación AWR2544LOP para SoC de automoción de segunda generación, de 76 GHz a 81 GHz, de AWR2944EVM — Módulo de evaluación AWR2944 para SoC de alto rendimiento de segunda generación de 76 GHz a 81 GHz p AWR2944PEVM — Módulo de evaluación AWR2944PEVM para sensor de radar AWR2944P AWR2E44PEVM — Módulo de evaluación AWR2E44P AWR6843AOPEVM — Módulo de evaluación AWR6843AOP para sensor de radar de 60 GHz a 64 GHz de un solo chip para automoc AWR6843ISK — Módulo enchufable de antena AWR6843 de sensor de radar de un solo chip de 60 GHz a 64 GHz para autom AWRL1432BOOST — Módulo de evaluación AWRL1432 para sensor de radar de 76 a 81 GHz de baja potencia y chip único auto AWRL1432BOOST-BSD — Placa de evaluación AWRL1432 de sensores mmWave de un solo chip para detección de puntos ciegos AWRL6432BOOST — Módulo de evaluación AWRL6432BOOST BoosterPack™ para sensor de radar mmWave de baja potencia de chip AWRL6844EVM — Módulo de evaluación AWRL6844 AWRL6888EVM — Módulo de evaluación AWRL6888 IWR1443BOOST — Módulo de evaluación IWR1443 BoosterPack™ para sensor mmWave de 77 GHz de chip único IWR1642BOOST — Módulo de evaluación IWR1642 BoosterPack™ para sensor mmWave de 77 GHz de chip único IWR1843BOOST — Módulo de evaluación IWR1843 BoosterPack™ para sensor mmWave de 77 GHz de chip único IWR6843AOPEVM — Módulo de evaluación IWR6843AOP para sensor mmWave de antena en encapsulado (AoP) de 60 GHz de chip IWR6843ISK — Módulo de evaluación IWR6843 para sensor mmWave de antena de largo alcance de 60 GHz de chip único IWR6843ISK-ODS — Módulo de evaluación IWR6843 para sensor mmWave de antena de detección aérea de 60 GHz de un solo ch IWR6843LEVM — Módulo de evaluación IWR6843 para sensor de radar mmWave de 60 GHz, chip único IWRL1432BOOST — Módulo de evaluación BoosterPack™ IWR1432 para sensor mmWave de baja potencia, 77 GHz y chip únic IWRL1432BOOST-BSD — Módulo de evaluación IWRL1432 para BSD con sensor de radar industrial de 76 a 81 GHz de baja potenci IWRL6432AOPEVM — Módulo de evaluación IWRL6432AOP IWRL6432BOOST — Módulo de evaluación IWRL6432 BoosterPack™ para sensor de baja potencia de ondas milimétricas de 60  IWRL6432FSPEVM — Módulo de evaluación (EVM) de potencia optimizada IWRL6432 de baja potencia IWRL6844EVM — Módulo de evaluación IWRL6844 LAUNCHXL-CC1310 — Kit de desarrollo CC1310 LaunchPad™ para MCU inalámbrica SimpleLink™ Sub-1 GHz LAUNCHXL-CC1352P — Kit de desarrollo LaunchPad™ CC1352P para MCU inalámbrico multibanda SimpleLink™ LAUNCHXL-CC2640R2 — Kit de desarrollo CC2640R2 LaunchPad™ para MCU inalámbrica SimpleLink™ Bluetooth® de baja energía LAUNCHXL-CC26X2R1 — Kit de desarrollo CC26x2R LaunchPad™ para MCU inalámbrico SimpleLink™ Multi-Standard LAUNCHXL-F2800157 — Kit de desarrollo de LaunchPad™ F2800157 de microcontroladores (MCU) en tiempo real C2000™ LAUNCHXL-F280049C — Kit de desarrollo LaunchPad™ MCU de C2000 Piccolo F280049C LAUNCHXL-F28027F — Kit de desarrollo de LaunchPad™ F28027F de MCU Piccolo C2000 LAUNCHXL-F28069M — Kit de desarrollo de LaunchPad™ F28069M de MCU Piccolo C2000 LAUNCHXL-F28E12X — Kit de desarrollo de LaunchPad™ F28E12x de MCU en tiempo real C2000™ LAUNCHXL-F28P55X — Kit de desarrollo de LaunchPad™ F28P55X de MCU en tiempo real C2000™ LAUNCHXL-F28P65X — Kit de desarrollo de LaunchPad™ F28P65x de MCU en tiempo real C2000™ LAUNCHXL-F29H85X — Kit de desarrollo de LaunchPad™ F29H85x de MCU en tiempo real C2000™ LP-AM243 — Kit de desarrollo LaunchPad™ de propósito general AM243x para MCU basadas en Arm® LP-AM261 — Kit de desarrollo LaunchPad™ AM261x MCU de uso general basado en Arm® LP-AM263 — Kit de desarrollo LaunchPad™ AM263x MCU de uso general basado en Arm® LP-AM263P — Kit de desarrollo LaunchPad™ AM263Px LP-MSPM0C1104 — Kit de desarrollo MSPM0C1104 LaunchPad™ para MCU Arm® Cortex®-M0+ de 24 MHz LP-MSPM0C1106 — Kit de desarrollo MSPM0C1106 LaunchPad™ para MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz LP-MSPM0G3218 — MSPM0G3218 LaunchPad™ development kit evaluation module LP-MSPM0G3507 — Kit de desarrollo MSPM0G3507 LaunchPad™ para MCU Arm® Cortex®-M0+ de 80 MHz LP-MSPM0G3519 — Módulo de evaluación LP-MSPM0G3519 LP-MSPM0G3708 — MSPM0G3708 LaunchPad™ development kit LP-MSPM0G5187 — Módulo de evaluación del kit de desarrollo LaunchPad™ MSPM0G5187 LP-MSPM0H3216 — Kit de desarrollo MSPM0H3216 LaunchPad™ para microcontrolador Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz LP-MSPM0L1117 — Kit de desarrollo MSPM0L1117 LaunchPad™ para microcontrolador (MCU) Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz LP-MSPM0L1306 — Kit de desarrollo MSPM0L1306 LaunchPad™ para MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz LP-MSPM0L2117 — Módulo de evaluación del kit de desarrollo LaunchPad™ MSPM0L2117 SK-AM62 — Kit de inicio AM62x para procesadores Sitara™ SK-AM62-LP — Kit de inicio AM62x para procesadores Sitara™ de bajo consumo SK-AM62-SIP — Kit de inicio de sistema en encapsulado AM62x para procesadores Sitara™ SK-AM62A-LP — Kit de inicio AM62A para procesadores Sitara™ de bajo consumo SK-AM62B — EVM de kit de inicio AM62B para procesador Sitara™ AM62x SK-AM62B-P1 — Módulo de evaluación del kit de inicio AM62x con PMIC SK-AM62P-LP — Módulo de evaluación del kit básico AM62P SK-AM64B — Kit de inicio AM64B para procesadores AM64x Sitara™

CCSTUDIO — Code Composer Studio™ integrated development environment (IDE)

close
Versión: 21.0.1
Fecha de publicación: 24/08/2026
Este recurso de diseño es compatible con la mayoría de los productos de estas categorías.

Revise la página de detalles del producto para verificar la compatibilidad.

Desarrollo de hardware
Kit de desarrollo
LAUNCHXL-CC13-90 — Kit de desarrollo de LaunchPad™ de microcontrolador inalámbrico (MCU) CC1310-1190 SimpleLink™ Sub 1  LAUNCHXL-CC1312R1 — Kit de desarrollo CC1312R LaunchPad™ para MCU inalámbrica SimpleLink™ Sub-1 GHz LAUNCHXL-CC1350 — Kit de desarrollo CC1350 LaunchPad™ para MCU inalámbrica de doble banda SimpleLink™ LAUNCHXL-CC1352R1 — Kit de desarrollo LaunchPad™ CC1352R para MCU inalámbrico multibanda SimpleLink™ LAUNCHXL-CC3235S — Kit de desarrollo LaunchPad™ de doble banda CC3235S para MCU Wi-Fi® SimpleLink™ LAUNCHXL-CC3235SF — Kit de desarrollo LaunchPad™ de doble banda CC3235SF para MCU Wi-Fi® SimpleLink™ LAUNCHXL-F2800137 — Kit de desarrollo TMS320F2800137 LaunchPad™ para MCU en tiempo real C2000™ LAUNCHXL-F280025C — Kit de desarrollo F280025C LaunchPad™ para MCU en tiempo real C2000™ LAUNCHXL-F280039C — Kit de desarrollo TMS320F280039C LaunchPad™ para MCU en tiempo real C2000™ LAUNCHXL-F28379D — Kit de desarrollo LaunchPad™ F28379D para MCU C2000™ Delfino™ LAUNCHXL-RM42 — Kit de desarrollo de LaunchPad RM42x Hercules LAUNCHXL-TMS57004 — Kit de desarrollo de LaunchPad TMS570LS04x/03x Hercules LAUNCHXL2-570LC43 — Kit de desarrollo de LaunchPad TMS570LC43x Hercules LAUNCHXL2-RM46 — Kit de desarrollo de LaunchPad RM46x Hercules LAUNCHXL2-RM57L — Kit de desarrollo de LaunchPad RM57Lx Hercules LAUNCHXL2-TMS57012 — Kit de desarrollo de LaunchPad TMS570LS12x Hercules LP-MSPM0L2228 — Módulo de evaluación del kit de desarrollo LaunchPad™ MSPM0L2228
Placa de evaluación
AWR1243BOOST — Módulo de evaluación MMIC AWR1243 de alto rendimiento de 76 GHz a 81 GHz para automoción AWR1443BOOST — Módulo de evaluación AWR1443 de sensor de radar de 76 GHz a 81 GHz de un solo chip para automoción AWR1642BOOST — Módulo de evaluación AWR1642 de sensor de radar de 76 GHz a 81 GHz de un solo chip para automoción AWR1642BOOST-ODS — Sensor de detección de obstáculos AWR1642 con módulo de evaluación de antena de campo de visión ampl AWR1843AOPEVM — Módulo de evaluación AWR1843AOP para sensor de radar de 76 GHz a 81 GHz de un solo chip para automoc AWR1843BOOST — Módulo de evaluación AWR1843 de sensor de radar de 76 GHz a 81 GHz de un solo chip para automoción AWR2188EVM — Módulo de evaluación AWR2188 AWR2243-2X-CAS-EVM — Módulo de evaluación la cascada de mmWave de dos dispositivos para un radar de imágenes 4D automo AWR2243BOOST — Módulo de evaluación MMIC AWR2243 de alto rendimiento de segunda generación de 76 GHz a 81 GHz para AWR2544LOPEVM — Módulo de evaluación AWR2544LOP para SoC de automoción de segunda generación, de 76 GHz a 81 GHz, de AWR2944EVM — Módulo de evaluación AWR2944 para SoC de alto rendimiento de segunda generación de 76 GHz a 81 GHz p AWR2944PEVM — Módulo de evaluación AWR2944PEVM para sensor de radar AWR2944P AWR2E44PEVM — Módulo de evaluación AWR2E44P AWR6843AOPEVM — Módulo de evaluación AWR6843AOP para sensor de radar de 60 GHz a 64 GHz de un solo chip para automoc AWR6843ISK — Módulo enchufable de antena AWR6843 de sensor de radar de un solo chip de 60 GHz a 64 GHz para autom AWRL1432BOOST — Módulo de evaluación AWRL1432 para sensor de radar de 76 a 81 GHz de baja potencia y chip único auto AWRL1432BOOST-BSD — Placa de evaluación AWRL1432 de sensores mmWave de un solo chip para detección de puntos ciegos AWRL6432BOOST — Módulo de evaluación AWRL6432BOOST BoosterPack™ para sensor de radar mmWave de baja potencia de chip AWRL6844EVM — Módulo de evaluación AWRL6844 AWRL6888EVM — Módulo de evaluación AWRL6888 IWR1443BOOST — Módulo de evaluación IWR1443 BoosterPack™ para sensor mmWave de 77 GHz de chip único IWR1642BOOST — Módulo de evaluación IWR1642 BoosterPack™ para sensor mmWave de 77 GHz de chip único IWR1843BOOST — Módulo de evaluación IWR1843 BoosterPack™ para sensor mmWave de 77 GHz de chip único IWR6843AOPEVM — Módulo de evaluación IWR6843AOP para sensor mmWave de antena en encapsulado (AoP) de 60 GHz de chip IWR6843ISK — Módulo de evaluación IWR6843 para sensor mmWave de antena de largo alcance de 60 GHz de chip único IWR6843ISK-ODS — Módulo de evaluación IWR6843 para sensor mmWave de antena de detección aérea de 60 GHz de un solo ch IWR6843LEVM — Módulo de evaluación IWR6843 para sensor de radar mmWave de 60 GHz, chip único IWRL1432BOOST — Módulo de evaluación BoosterPack™ IWR1432 para sensor mmWave de baja potencia, 77 GHz y chip únic IWRL1432BOOST-BSD — Módulo de evaluación IWRL1432 para BSD con sensor de radar industrial de 76 a 81 GHz de baja potenci IWRL6432AOPEVM — Módulo de evaluación IWRL6432AOP IWRL6432BOOST — Módulo de evaluación IWRL6432 BoosterPack™ para sensor de baja potencia de ondas milimétricas de 60  IWRL6432FSPEVM — Módulo de evaluación (EVM) de potencia optimizada IWRL6432 de baja potencia IWRL6844EVM — Módulo de evaluación IWRL6844 LAUNCHXL-CC1310 — Kit de desarrollo CC1310 LaunchPad™ para MCU inalámbrica SimpleLink™ Sub-1 GHz LAUNCHXL-CC1352P — Kit de desarrollo LaunchPad™ CC1352P para MCU inalámbrico multibanda SimpleLink™ LAUNCHXL-CC2640R2 — Kit de desarrollo CC2640R2 LaunchPad™ para MCU inalámbrica SimpleLink™ Bluetooth® de baja energía LAUNCHXL-CC26X2R1 — Kit de desarrollo CC26x2R LaunchPad™ para MCU inalámbrico SimpleLink™ Multi-Standard LAUNCHXL-F2800157 — Kit de desarrollo de LaunchPad™ F2800157 de microcontroladores (MCU) en tiempo real C2000™ LAUNCHXL-F280049C — Kit de desarrollo LaunchPad™ MCU de C2000 Piccolo F280049C LAUNCHXL-F28027F — Kit de desarrollo de LaunchPad™ F28027F de MCU Piccolo C2000 LAUNCHXL-F28069M — Kit de desarrollo de LaunchPad™ F28069M de MCU Piccolo C2000 LAUNCHXL-F28E12X — Kit de desarrollo de LaunchPad™ F28E12x de MCU en tiempo real C2000™ LAUNCHXL-F28P55X — Kit de desarrollo de LaunchPad™ F28P55X de MCU en tiempo real C2000™ LAUNCHXL-F28P65X — Kit de desarrollo de LaunchPad™ F28P65x de MCU en tiempo real C2000™ LAUNCHXL-F29H85X — Kit de desarrollo de LaunchPad™ F29H85x de MCU en tiempo real C2000™ LP-AM243 — Kit de desarrollo LaunchPad™ de propósito general AM243x para MCU basadas en Arm® LP-AM261 — Kit de desarrollo LaunchPad™ AM261x MCU de uso general basado en Arm® LP-AM263 — Kit de desarrollo LaunchPad™ AM263x MCU de uso general basado en Arm® LP-AM263P — Kit de desarrollo LaunchPad™ AM263Px LP-MSPM0C1104 — Kit de desarrollo MSPM0C1104 LaunchPad™ para MCU Arm® Cortex®-M0+ de 24 MHz LP-MSPM0C1106 — Kit de desarrollo MSPM0C1106 LaunchPad™ para MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz LP-MSPM0G3218 — MSPM0G3218 LaunchPad™ development kit evaluation module LP-MSPM0G3507 — Kit de desarrollo MSPM0G3507 LaunchPad™ para MCU Arm® Cortex®-M0+ de 80 MHz LP-MSPM0G3519 — Módulo de evaluación LP-MSPM0G3519 LP-MSPM0G3708 — MSPM0G3708 LaunchPad™ development kit LP-MSPM0G5187 — Módulo de evaluación del kit de desarrollo LaunchPad™ MSPM0G5187 LP-MSPM0H3216 — Kit de desarrollo MSPM0H3216 LaunchPad™ para microcontrolador Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz LP-MSPM0L1117 — Kit de desarrollo MSPM0L1117 LaunchPad™ para microcontrolador (MCU) Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz LP-MSPM0L1306 — Kit de desarrollo MSPM0L1306 LaunchPad™ para MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz LP-MSPM0L2117 — Módulo de evaluación del kit de desarrollo LaunchPad™ MSPM0L2117 SK-AM62 — Kit de inicio AM62x para procesadores Sitara™ SK-AM62-LP — Kit de inicio AM62x para procesadores Sitara™ de bajo consumo SK-AM62-SIP — Kit de inicio de sistema en encapsulado AM62x para procesadores Sitara™ SK-AM62A-LP — Kit de inicio AM62A para procesadores Sitara™ de bajo consumo SK-AM62B — EVM de kit de inicio AM62B para procesador Sitara™ AM62x SK-AM62B-P1 — Módulo de evaluación del kit de inicio AM62x con PMIC SK-AM62P-LP — Módulo de evaluación del kit básico AM62P SK-AM64B — Kit de inicio AM64B para procesadores AM64x Sitara™

Información de la versión

The Code Composer Studio™ IDE is a complete integrated suite that enables developers to create and debug applications of all Texas Instruments Embedded Processors (Sitara, DSP, Automotive, Keystone), Microcontrollers (SimpleLink™, C2000 Digital Control, MSP430, TM4C, Hercules), as well as Digital Power (UCD) and Programmable Gain Amplifier (PGA) devices.


CCS v21 is TI’s next generation Integrated Development Environment (IDE) based on Theia IDE framework. CCS v21.0.1 uses a modified version of the Theia-IDE framework and offers a user experience similar to Visual Studio Code™.

Novedades

  • Native Arm version for MacOS
  • AI-assisted project migration
  • AI MCP improvements
  • Support AI skills from VS Code extension
  • Auto pin expression to current core in multi-core debug environment
  • Support exporting/importing expression values to/from JSON text file
  • Critical bug fixes and customer required changes
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 9
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Guía del usuario InstaSPIN-FOC and InstaSPIN-MOTION User's Guide (Rev. I) PDF | HTML 14/10/2021
Guía del usuario TMS320F2806xM InstaSPIN-MOTION Software User's Guide (Rev. C) PDF | HTML 8/10/2021
Guía del usuario LAUNCHXL-F28069M overview (Rev. B) PDF | HTML 21/03/2019
Certificado LAUNCHXL-F28069M EC Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2/01/2019
Artículo técnico TI resolver interface offers integration benefits in industrial drives and HEV/EV PDF | HTML 10/04/2017
Analog Design Journal Motor-control considerations for electronic speed control in drones 24/10/2016
Artículo técnico Tools to simplify brushless motor development PDF | HTML 11/09/2015
Más documentación TMS320F28069M LaunchPad Development Kit Quick Start Guide 2/12/2014
Guía del usuario TMS320F2806xF InstaSPIN-FOC Software Technical Reference Manual (Rev. A) 14/01/2014

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Tarjeta secundaria
BOOSTXL-BUCKCONV — Convertidor reductor de potencia digital BoosterPack
Kit de desarrollo
BOOSTXL-C2KLED — C2000 LED BoosterPack LAUNCHXL-F28379D — Kit de desarrollo LaunchPad™ F28379D para MCU C2000™ Delfino™
Placa de evaluación
2MTR-DYNO — Módulo de evaluación 2MTR-DYNO InstaSPIN-FOC BOOSTXL-DRV8301 — BoosterPack de accionamiento de motor con DRV8301 y MOSFET NexFET™ BOOSTXL-DRV8305EVM — Módulo de evaluación BoosterPack DRV8305N de accionamiento de motor trifásico LAUNCHXL-F28027F — Kit de desarrollo de LaunchPad™ F28027F de MCU Piccolo C2000 LVBLDCMTR — Motor BLDC de 24 V LVSERVOMTR — Servomotor de bajo voltaje: servomotor de bajo voltaje (codificador) y mazo de cables

Desarrollo de software

Software de aplicación y estructura
MOTORWARE — Software MotorWare™
Controlador o biblioteca
CONTROLSUITE — Paquete de software control SUITE™: Herramientas de software y desarrollo para microcontroladores C2
IDE, configuración, compilador o depurador
POWERSUITE — Herramientas de software de diseño de fuente de alimentación digital powerSUITE para MCU C2000™
Kit de desarrollo de software (SDK)
C2000WARE — C2000Ware para MCU C2000
Herramienta de programación de software
INSTASPINUNIVERSALGUI — Instalación en tiempo de ejecución de GUI Composer y aplicación web para la interfaz gráfica de usua

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos