LP-AM263

Información general

LP-AM263 es una placa de desarrollo con un costo optimizado para MCU de aplicaciones basadas en Arm® de la serie AM263x. Esta placa es ideal para la evaluación inicial y la creación de prototipos, ya que proporciona una plataforma estandarizada y fácil de usar para desarrollar su próxima aplicación.

 

El LP-AM263 está equipado con una MCU de aplicación basada en Arm® AM2634, junto con componentes adicionales, lo que permite al usuario utilizar diversas interfaces de dispositivos, incluyendo Ethernet industrial (IE), Ethernet estándar, interfaz en serie rápida (FSI) y otras, para crear prototipos fácilmente. El AM2634 es compatible con diversos protocolos de Ethernet industrial (IE), como EtherCAT, EtherNet/IP y PROFINET®.

 

Esta versión mejorada del kit de desarrollo LaunchPad™ ofrece pines adicionales de E/S para el desarrollo y es compatible con la conexión de dos módulos enchufables BoosterPack™. El LP-AM263 también cuenta con una guía de usuario intuitiva lista para usar y comenzar rápidamente la evaluación del diseño.

Funciones
  • Microcontrolador (MCU) Arm® Cortex®-R5F de cuatro núcleos AM263x
    • Memoria estática de acceso aleatorio (OCSRAM) optimizada de 2 MB
    • Memoria flash de interfaz periférica serie cuádruple (SPI) de 16 MB, circuito interintegrado (I2C) de 128 bytes memoria de solo lectura programable y borrable de manera eléctrica (EEPROM)
    • 20 canales de entrada del convertidor analógico a digital (ADC); un canal de salida del convertidor digital a analógico (DAC)
    • 10 canales de salida con modulador por ancho de impulsos mejorado (ePWM), dos codificadores de impulsos en cuadratura mejorados (eQEP), dos multiplexores por división de frecuencia especiales (SFDM) y cuatro interferómetros de desplazamiento de frecuencia (FSI)
    • Dos transceptores receptores asíncronos universales (UART), dos interfaces SPI y dos interfaces I2C.
    • Dos interfaces independientes de medios Gigabit reducidos (RGMII), MII reducido (RMII) y Ethernet industrial MII
    • Dos unidades programables en tiempo real (PRU) que admiten múltiples protocolos de redes y sensores industriales y automotrices
  • Más periféricos compatibles con el multiplexor (MUX) de E/S AM263x y las opciones de MUX integradas
  • Compatibilidad con múltiples protocolos de red industriales y automotriz a través de las interfaces de unidad en tiempo real programable (PRU), red de área de controlador modular (MCAN), red de interconexión local (LIN), RGMII, RMII y MII
  • Ranura para tarjeta microSD para ampliar la capacidad de almacenamiento
  • Depurador XDS110 JTAG integrado
Aisladores digitales
ISO7721 — Aislador digital de doble canal, 1/1, reforzado

 

Controladores para USB-C
TUSB320 — Lógica de canal de configuración USB tipo C y control de puerto

 

Conversión de tensión
TXB0108 — Conmutador de nivel de tensión bidireccional de 8 bits con detección de dirección automática y prote

 

Convertidores de CC/CC
TPS62913 — Convertidor reductor de bajo ruido, bajo rizado, entrada de tensión de 17 V y 3 A con compensación d

 

Interruptores de carga
TPS22918-Q1 — Interruptor automotriz de carga, 1 canal, 5.5 V/2 A, 52 mΩ, c/ t de asc. y desc. de salida ajust.

 

MCU automotrices para el control del tren de potencia, las zonas y el chasis
AM2632-Q1 — MCU Arm® Cortex®-R5F de doble núcleo, automotriz, de hasta 400 MHz con control y seg. en tiempo real AM2634-Q1 — Unidad de microcontrolador (MCU) Arm® Cortex®-R5F de cuádruple núcleo, 400 MHz con control y segurid

 

MCU de automatización y control de motores en tiempo real
AM2631 — MCU Arm® Cortex®-R5F de núcleo único de hasta 400 MHz con control y seguridad en tiempo real AM2632 — MCU Arm® Cortex®-R5F de doble núcleo de hasta 400 MHz con control y seguridad en tiempo real AM2634 — MCU Arm® Cortex®-R5F de 4 núcleos a 400 MHz con control y seguridad en tiempo real

 

MCU de iluminación y carrocería automotriz
AM2631-Q1 — MCU Arm® Cortex®-R5F de núcleo único automotriz, hasta 400 MHz c/ control y seguridad en tiempo real

 

Protocolo e interruptores de bus y multiplexores
TS3DDR3812 — Interruptor de 12 canales y 3.3 V, 2:1 (SPDT), para aplicaciones DDR3

 

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TPS74801 — Regulador de tensión ajustable de caída baja (LDO) de 1.5 A y bajo VIN (0.8 V) con buena potencia y TPS796 — Regulador de tensión de caída baja de 1 A con activación

 

Transceptores CAN
TCAN1044-Q1 — Transceptor CAN de alta velocidad de calidad automotriz
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LP-AM263 — AM263x Arm®-based MCU general-purpose LaunchPad™ development kit

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDM-02018 — Diseño de referencia universal de control de motores para dispositivos microcontroladores (MCU) basa
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LP-AM263 — AM263x Arm®-based MCU general-purpose LaunchPad™ development kit

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDM-02018 — Diseño de referencia universal de control de motores para dispositivos microcontroladores (MCU) basa
Kit de desarrollo de software (SDK)

AM263X-RESTRICTED-SECURITY — AM263x restricted security content

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
MCU automotrices para el control del tren de potencia, las zonas y el chasis
AM2634-Q1 — Unidad de microcontrolador (MCU) Arm® Cortex®-R5F de cuádruple núcleo, 400 MHz con control y segurid
MCU de automatización y control de motores en tiempo real
AM2631 — MCU Arm® Cortex®-R5F de núcleo único de hasta 400 MHz con control y seguridad en tiempo real AM2632 — MCU Arm® Cortex®-R5F de doble núcleo de hasta 400 MHz con control y seguridad en tiempo real AM2634 — MCU Arm® Cortex®-R5F de 4 núcleos a 400 MHz con control y seguridad en tiempo real
MCU de iluminación y carrocería automotriz
AM2631-Q1 — MCU Arm® Cortex®-R5F de núcleo único automotriz, hasta 400 MHz c/ control y seguridad en tiempo real
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LP-AM263 — Kit de desarrollo LaunchPad™ AM263x MCU de uso general basado en Arm® TMDSHSECDOCK-AM263 — Placa de conexión y desconexión AM263x-CC HSEC para señales GPMC, JTAG/TRACE, MCAN y LIN.
Kit de desarrollo de software (SDK)

DIGITAL-POWER-SDK-AM263X — Digital Power SDK for AM263X

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
MCU de automatización y control de motores en tiempo real
AM2631 — MCU Arm® Cortex®-R5F de núcleo único de hasta 400 MHz con control y seguridad en tiempo real AM2632 — MCU Arm® Cortex®-R5F de doble núcleo de hasta 400 MHz con control y seguridad en tiempo real AM2634 — MCU Arm® Cortex®-R5F de 4 núcleos a 400 MHz con control y seguridad en tiempo real
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDM-02009 — Diseño de referencia de conversión CC/CC bidireccional de tracción de alta velocidad, evaluado media
Placa de evaluación
LP-AM263 — Kit de desarrollo LaunchPad™ AM263x MCU de uso general basado en Arm® TMDSCNCD263 — Kit de desarrollo controlCARD™ de propósito general AM263x MCU basado en Arm®

DIGITAL-POWER-SDK-AM263X — Digital Power SDK for AM263X

close
Versión: 09.01.00.01
Fecha de publicación: 1/02/2024

Digital Power SDK Windows Installer

Suma de comprobación SHA-256

Digital Power SDK Linux Installer

Suma de comprobación SHA-256
Productos
MCU de automatización y control de motores en tiempo real
AM2631 — MCU Arm® Cortex®-R5F de núcleo único de hasta 400 MHz con control y seguridad en tiempo real AM2632 — MCU Arm® Cortex®-R5F de doble núcleo de hasta 400 MHz con control y seguridad en tiempo real AM2634 — MCU Arm® Cortex®-R5F de 4 núcleos a 400 MHz con control y seguridad en tiempo real
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDM-02009 — Diseño de referencia de conversión CC/CC bidireccional de tracción de alta velocidad, evaluado media
Placa de evaluación
LP-AM263 — Kit de desarrollo LaunchPad™ AM263x MCU de uso general basado en Arm® TMDSCNCD263 — Kit de desarrollo controlCARD™ de propósito general AM263x MCU basado en Arm®

Documentación

Documentation - START HERE

Digital Power SDK Manifest

Download CCS 12.5.0 Version for Windows or Linux

Download TI ARM CLANG 3.2.0 LTS for Windows or Linux

Download SysConfig 1.18.0 for Windows or Linux

Información de la versión

Thank you for your interest in the AM263x Digital Power Software Development Kit (SDK). This software accelerates application development schedules by eliminating the need to create basic system software functions from scratch.

  • This SDK contains examples, libraries, and tools to develop real-time digital power applications
  • This SDK also includes MCU+ SDK.
  • The exact content of the SDK depends on the capabilities of the device, but all devices share common APIs and build on existing proven software components to ensure reliability and quality.
  • The software components are fully tested to ensure that they work together with TI’s Code Composer Studio integrated development environment

Novedades

  • TIDM-02009 HVLV DCDC reference design ported from C2000 to AM263x
  • Real-time libraries
    • Digital Control Library (DCL)
    • Software Frequency Response Analyzer (SFRA)
    • Software Phase Locked Loop (SPLL)
    • Power Measurements
    • Utilities
Kit de desarrollo de software (SDK)

INDUSTRIAL-COMMUNICATIONS-SDK-AM263X — Industrial Communications SDK for AM263x

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
MCU de automatización y control de motores en tiempo real
AM2631 — MCU Arm® Cortex®-R5F de núcleo único de hasta 400 MHz con control y seguridad en tiempo real AM2632 — MCU Arm® Cortex®-R5F de doble núcleo de hasta 400 MHz con control y seguridad en tiempo real AM2634 — MCU Arm® Cortex®-R5F de 4 núcleos a 400 MHz con control y seguridad en tiempo real
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LP-AM263 — Kit de desarrollo LaunchPad™ AM263x MCU de uso general basado en Arm® TMDSCNCD263 — Kit de desarrollo controlCARD™ de propósito general AM263x MCU basado en Arm®

INDUSTRIAL-COMMUNICATIONS-SDK-AM263X — Industrial Communications SDK for AM263x

close
Versión: 10.00.00.12
Fecha de publicación: 11/01/2025

Industrial Communications SDK Windows Installer

Suma de comprobación SHA-256

Industrial Communications SDK Linux Installer

Suma de comprobación SHA-256
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
MCU de automatización y control de motores en tiempo real
AM2631 — MCU Arm® Cortex®-R5F de núcleo único de hasta 400 MHz con control y seguridad en tiempo real AM2632 — MCU Arm® Cortex®-R5F de doble núcleo de hasta 400 MHz con control y seguridad en tiempo real AM2634 — MCU Arm® Cortex®-R5F de 4 núcleos a 400 MHz con control y seguridad en tiempo real
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LP-AM263 — Kit de desarrollo LaunchPad™ AM263x MCU de uso general basado en Arm® TMDSCNCD263 — Kit de desarrollo controlCARD™ de propósito general AM263x MCU basado en Arm®

Documentación

Documentation - START HERE

Download CCS 12.8.0 Version for Windows or Linux

Download TI ARM CLANG 4.0.0 LTS for Windows or Linux

Download SysConfig 1.21.0 for Windows or Linux

Industrial Communications SDK Manifest

Información de la versión

Thank you for your interest in the AM263x Industrial Communications Software Development Kit (SDK). This software accelerates application development schedules by eliminating the need to create basic system software functions from scratch.

  • This SDK contains examples, libraries, and tools to develop RTOS-based Industrial Communication applications on PRU-ICSS.
  • The exact content of the SDK depends on the capabilities of the device, but all devices share common APIs and build on existing proven software components to ensure reliability and quality.
  • The software components are fully tested to ensure that they work together with TI’s Code Composer Studio integrated development environment.

Novedades

  • Bug Fixes
Kit de desarrollo de software (SDK)

MCU-PLUS-SDK-AM263X — MCU+ SDK for AM263x - RTOS, No-RTOS

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
MCU automotrices para el control del tren de potencia, las zonas y el chasis
AM2632-Q1 — MCU Arm® Cortex®-R5F de doble núcleo, automotriz, de hasta 400 MHz con control y seg. en tiempo real AM2634-Q1 — Unidad de microcontrolador (MCU) Arm® Cortex®-R5F de cuádruple núcleo, 400 MHz con control y segurid
MCU de automatización y control de motores en tiempo real
AM2631 — MCU Arm® Cortex®-R5F de núcleo único de hasta 400 MHz con control y seguridad en tiempo real AM2632 — MCU Arm® Cortex®-R5F de doble núcleo de hasta 400 MHz con control y seguridad en tiempo real AM2634 — MCU Arm® Cortex®-R5F de 4 núcleos a 400 MHz con control y seguridad en tiempo real
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LP-AM263 — Kit de desarrollo LaunchPad™ AM263x MCU de uso general basado en Arm® TMDSCNCD263 — Kit de desarrollo controlCARD™ de propósito general AM263x MCU basado en Arm®

MCU-PLUS-SDK-AM263X — MCU+ SDK for AM263x - RTOS, No-RTOS

close
Versión: 26.01.00.08.LTS
Fecha de publicación: 24/09/2026

MCU PLUS SDK Windows Installer

Suma de comprobación SHA-256

MCU PLUS SDK Linux Installer

Suma de comprobación SHA-256

MCU PLUS SDK MacOS Installer

Suma de comprobación SHA-256
Productos
MCU automotrices para el control del tren de potencia, las zonas y el chasis
AM2632-Q1 — MCU Arm® Cortex®-R5F de doble núcleo, automotriz, de hasta 400 MHz con control y seg. en tiempo real AM2634-Q1 — Unidad de microcontrolador (MCU) Arm® Cortex®-R5F de cuádruple núcleo, 400 MHz con control y segurid
MCU de automatización y control de motores en tiempo real
AM2631 — MCU Arm® Cortex®-R5F de núcleo único de hasta 400 MHz con control y seguridad en tiempo real AM2632 — MCU Arm® Cortex®-R5F de doble núcleo de hasta 400 MHz con control y seguridad en tiempo real AM2634 — MCU Arm® Cortex®-R5F de 4 núcleos a 400 MHz con control y seguridad en tiempo real
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LP-AM263 — Kit de desarrollo LaunchPad™ AM263x MCU de uso general basado en Arm® TMDSCNCD263 — Kit de desarrollo controlCARD™ de propósito general AM263x MCU basado en Arm®

Documentación

Documentation - START HERE

Download CCS 20.5.0 Version for Windows, Linux or MacOS

Download SysConfig 1.27.0 for Windows, Linux or MacOS

Download TI ARM CLANG 4.0.4 LTS for Windows, Linux or MacOS

Información de la versión

Thank you for your interest in the AM263x MCU PLUS Software Development Kit (SDK). This software accelerates application development schedules by eliminating the need to create basic system software functions from scratch.

  • The SDK includes a real-time multitasking kernel, network communications support, examples, and drivers.
  • The exact content of the SDK depends on the capabilities of the device, but all devices share common APIs and build on existing proven software components to ensure reliability and quality.
  • The software components are fully tested to ensure that they work together with TI’s Code Composer Studio integrated development environment.

Novedades

  • ThreadX RTOS support added
  • ICSS-EMAC and ICSS TimeSync driver sources added
  • Added OOB Example to showcase performance of TSN Features(EST, GPTP, IET, Cut-thru)
  • CPSW: zero-copy stats IOCTL implementation
  • CPSW: Add MII Pinmux support in Syscfg
Kit de desarrollo de software (SDK)

MOTOR-CONTROL-SDK-AM263X — Motor Control SDK for AM263x

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
MCU de automatización y control de motores en tiempo real
AM2631 — MCU Arm® Cortex®-R5F de núcleo único de hasta 400 MHz con control y seguridad en tiempo real AM2632 — MCU Arm® Cortex®-R5F de doble núcleo de hasta 400 MHz con control y seguridad en tiempo real AM2634 — MCU Arm® Cortex®-R5F de 4 núcleos a 400 MHz con control y seguridad en tiempo real
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LP-AM263 — Kit de desarrollo LaunchPad™ AM263x MCU de uso general basado en Arm® TMDSCNCD263 — Kit de desarrollo controlCARD™ de propósito general AM263x MCU basado en Arm®

MOTOR-CONTROL-SDK-AM263X — Motor Control SDK for AM263x

close
Versión: 10.00.00.05
Fecha de publicación: 5/02/2025

Motor Control SDK Windows Installer

Suma de comprobación SHA-256

Motor Control SDK Linux Installer

Suma de comprobación SHA-256
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
MCU de automatización y control de motores en tiempo real
AM2631 — MCU Arm® Cortex®-R5F de núcleo único de hasta 400 MHz con control y seguridad en tiempo real AM2632 — MCU Arm® Cortex®-R5F de doble núcleo de hasta 400 MHz con control y seguridad en tiempo real AM2634 — MCU Arm® Cortex®-R5F de 4 núcleos a 400 MHz con control y seguridad en tiempo real
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LP-AM263 — Kit de desarrollo LaunchPad™ AM263x MCU de uso general basado en Arm® TMDSCNCD263 — Kit de desarrollo controlCARD™ de propósito general AM263x MCU basado en Arm®

Documentación

Documentation - START HERE

Motor Control SDK Manifest

Download CCS 12.8.0 Version for Windows or Linux

Download TI ARM CLANG 4.0.0 LTS for Windows or Linux

Download SysConfig 1.21.0 for Windows or Linux

Información de la versión

Thank you for your interest in the AM263x Motor Control Software Development Kit (SDK). This software accelerates application development schedules by eliminating the need to create basic system software functions from scratch.

  • This SDK contains examples, libraries, and tools to develop RTOS and no-RTOS based applications enabling real-time communication for position and current sense from motors, and real-time control libraries
  • This SDK also includes Industrial Communications SDK and MCU+ SDK.
  • The exact content of the SDK depends on the capabilities of the device, but all devices share common APIs and build on existing proven software components to ensure reliability and quality.
  • The software components are fully tested to ensure that they work together with TI’s Code Composer Studio integrated development environment

Novedades

  • Position Sense: BiSS-C, EnDat 2.2, Nikon A-Format, Tamagawa over PRU 3-channel interface
  • SDK contains INDUSTRIAL-COMMUNICATIONS-SDK-AM263X version 10.00.00.12 and MCU-PLUS-SDK-AM263X version 10.00.00.35
Capacitación en línea

AM26X-ACADEMY — AM26x academy

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
MCU automotrices para el control del tren de potencia, las zonas y el chasis
AM2632-Q1 — MCU Arm® Cortex®-R5F de doble núcleo, automotriz, de hasta 400 MHz con control y seg. en tiempo real AM2634-Q1 — Unidad de microcontrolador (MCU) Arm® Cortex®-R5F de cuádruple núcleo, 400 MHz con control y segurid AM263P2-Q1 — Microcontrolador Arm® Cortex®-R5F de 2 núcleos automotriz a 400 MHz con control en tiempo real y AM263P4-Q1 — Unidad de microcontrolador (MCU) Arm® Cortex®-R5F de cuádruple núcleo, 400 MHz con encapsulado con f
MCU de automatización y control de motores en tiempo real
AM2612 — MCU de doble núcleo Arm® Cortex®-R5F a 500 MHz con control, seguridad y protección en tiempo real AM2631 — MCU Arm® Cortex®-R5F de núcleo único de hasta 400 MHz con control y seguridad en tiempo real AM2632 — MCU Arm® Cortex®-R5F de doble núcleo de hasta 400 MHz con control y seguridad en tiempo real AM2634 — MCU Arm® Cortex®-R5F de 4 núcleos a 400 MHz con control y seguridad en tiempo real AM263P2 — MCU Arm®Cortex®-R5F de doble núcleo de hasta 400 MHz con opTI-flash y control en tiempo real
MCU de iluminación y carrocería automotriz
AM2611-Q1 — MCU mononúcleo Arm® Cortex®-R5F de hasta 400 MHz con control, seguridad y protección en tiempo real AM2612-Q1 — MCU de doble núcleo Arm® Cortex®-R5F de hasta 400 MHz con control, seguridad y protección en tiempo AM2631-Q1 — MCU Arm® Cortex®-R5F de núcleo único automotriz, hasta 400 MHz c/ control y seguridad en tiempo real
MCU de potencia digital en tiempo real
AM2611 — MCU de núcleo único Arm® Cortex®-R5F a 500 MHz con control, seguridad y protección en tiempo real AM263P4 — MCU Arm® Cortex®-R5F de 4 núcleos a 400 MHz con control en tiempo real y memoria expandible
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LP-AM263 — Kit de desarrollo LaunchPad™ AM263x MCU de uso general basado en Arm® TMDSCNCD263 — Kit de desarrollo controlCARD™ de propósito general AM263x MCU basado en Arm®

AM26X-ACADEMY — AM26x academy

close
Versión: 1.00
Fecha de publicación: 1/01/2023
Productos
MCU automotrices para el control del tren de potencia, las zonas y el chasis
AM2632-Q1 — MCU Arm® Cortex®-R5F de doble núcleo, automotriz, de hasta 400 MHz con control y seg. en tiempo real AM2634-Q1 — Unidad de microcontrolador (MCU) Arm® Cortex®-R5F de cuádruple núcleo, 400 MHz con control y segurid AM263P2-Q1 — Microcontrolador Arm® Cortex®-R5F de 2 núcleos automotriz a 400 MHz con control en tiempo real y AM263P4-Q1 — Unidad de microcontrolador (MCU) Arm® Cortex®-R5F de cuádruple núcleo, 400 MHz con encapsulado con f
MCU de automatización y control de motores en tiempo real
AM2612 — MCU de doble núcleo Arm® Cortex®-R5F a 500 MHz con control, seguridad y protección en tiempo real AM2631 — MCU Arm® Cortex®-R5F de núcleo único de hasta 400 MHz con control y seguridad en tiempo real AM2632 — MCU Arm® Cortex®-R5F de doble núcleo de hasta 400 MHz con control y seguridad en tiempo real AM2634 — MCU Arm® Cortex®-R5F de 4 núcleos a 400 MHz con control y seguridad en tiempo real AM263P2 — MCU Arm®Cortex®-R5F de doble núcleo de hasta 400 MHz con opTI-flash y control en tiempo real
MCU de iluminación y carrocería automotriz
AM2611-Q1 — MCU mononúcleo Arm® Cortex®-R5F de hasta 400 MHz con control, seguridad y protección en tiempo real AM2612-Q1 — MCU de doble núcleo Arm® Cortex®-R5F de hasta 400 MHz con control, seguridad y protección en tiempo AM2631-Q1 — MCU Arm® Cortex®-R5F de núcleo único automotriz, hasta 400 MHz c/ control y seguridad en tiempo real
MCU de potencia digital en tiempo real
AM2611 — MCU de núcleo único Arm® Cortex®-R5F a 500 MHz con control, seguridad y protección en tiempo real AM263P4 — MCU Arm® Cortex®-R5F de 4 núcleos a 400 MHz con control en tiempo real y memoria expandible
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LP-AM263 — Kit de desarrollo LaunchPad™ AM263x MCU de uso general basado en Arm® TMDSCNCD263 — Kit de desarrollo controlCARD™ de propósito general AM263x MCU basado en Arm®

Información de la versión

The AM26x academy features easy-to-use training modules ranging from the basics of getting started to advanced development topics.

IDE, configuración, compilador o depurador

CCSTUDIO — Code Composer Studio™ integrated development environment (IDE)

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Este recurso de diseño es compatible con la mayoría de los productos de estas categorías.

Revise la página de detalles del producto para verificar la compatibilidad.

Desarrollo de hardware
Kit de desarrollo
LAUNCHXL-CC13-90 — Kit de desarrollo de LaunchPad™ de microcontrolador inalámbrico (MCU) CC1310-1190 SimpleLink™ Sub 1  LAUNCHXL-CC1312R1 — Kit de desarrollo CC1312R LaunchPad™ para MCU inalámbrica SimpleLink™ Sub-1 GHz LAUNCHXL-CC1350 — Kit de desarrollo CC1350 LaunchPad™ para MCU inalámbrica de doble banda SimpleLink™ LAUNCHXL-CC1352R1 — Kit de desarrollo LaunchPad™ CC1352R para MCU inalámbrico multibanda SimpleLink™ LAUNCHXL-CC3235S — Kit de desarrollo LaunchPad™ de doble banda CC3235S para MCU Wi-Fi® SimpleLink™ LAUNCHXL-CC3235SF — Kit de desarrollo LaunchPad™ de doble banda CC3235SF para MCU Wi-Fi® SimpleLink™ LAUNCHXL-F2800137 — Kit de desarrollo TMS320F2800137 LaunchPad™ para MCU en tiempo real C2000™ LAUNCHXL-F280025C — Kit de desarrollo F280025C LaunchPad™ para MCU en tiempo real C2000™ LAUNCHXL-F280039C — Kit de desarrollo TMS320F280039C LaunchPad™ para MCU en tiempo real C2000™ LAUNCHXL-F28379D — Kit de desarrollo LaunchPad™ F28379D para MCU C2000™ Delfino™ LAUNCHXL-RM42 — Kit de desarrollo de LaunchPad RM42x Hercules LAUNCHXL-TMS57004 — Kit de desarrollo de LaunchPad TMS570LS04x/03x Hercules LAUNCHXL2-570LC43 — Kit de desarrollo de LaunchPad TMS570LC43x Hercules LAUNCHXL2-RM46 — Kit de desarrollo de LaunchPad RM46x Hercules LAUNCHXL2-RM57L — Kit de desarrollo de LaunchPad RM57Lx Hercules LAUNCHXL2-TMS57012 — Kit de desarrollo de LaunchPad TMS570LS12x Hercules LP-MSPM0L2228 — Módulo de evaluación del kit de desarrollo LaunchPad™ MSPM0L2228
Placa de evaluación
AWR1243BOOST — Módulo de evaluación MMIC AWR1243 de alto rendimiento de 76 GHz a 81 GHz para automoción AWR1443BOOST — Módulo de evaluación AWR1443 de sensor de radar de 76 GHz a 81 GHz de un solo chip para automoción AWR1642BOOST — Módulo de evaluación AWR1642 de sensor de radar de 76 GHz a 81 GHz de un solo chip para automoción AWR1642BOOST-ODS — Sensor de detección de obstáculos AWR1642 con módulo de evaluación de antena de campo de visión ampl AWR1843AOPEVM — Módulo de evaluación AWR1843AOP para sensor de radar de 76 GHz a 81 GHz de un solo chip para automoc AWR1843BOOST — Módulo de evaluación AWR1843 de sensor de radar de 76 GHz a 81 GHz de un solo chip para automoción AWR2188EVM — Módulo de evaluación AWR2188 AWR2243-2X-CAS-EVM — Módulo de evaluación la cascada de mmWave de dos dispositivos para un radar de imágenes 4D automo AWR2243BOOST — Módulo de evaluación MMIC AWR2243 de alto rendimiento de segunda generación de 76 GHz a 81 GHz para AWR2544LOPEVM — Módulo de evaluación AWR2544LOP para SoC de automoción de segunda generación, de 76 GHz a 81 GHz, de AWR2944EVM — Módulo de evaluación AWR2944 para SoC de alto rendimiento de segunda generación de 76 GHz a 81 GHz p AWR2944PEVM — Módulo de evaluación AWR2944PEVM para sensor de radar AWR2944P AWR2E44PEVM — Módulo de evaluación AWR2E44P AWR6843AOPEVM — Módulo de evaluación AWR6843AOP para sensor de radar de 60 GHz a 64 GHz de un solo chip para automoc AWR6843ISK — Módulo enchufable de antena AWR6843 de sensor de radar de un solo chip de 60 GHz a 64 GHz para autom AWRL1432BOOST — Módulo de evaluación AWRL1432 para sensor de radar de 76 a 81 GHz de baja potencia y chip único auto AWRL1432BOOST-BSD — Placa de evaluación AWRL1432 de sensores mmWave de un solo chip para detección de puntos ciegos AWRL6432BOOST — Módulo de evaluación AWRL6432BOOST BoosterPack™ para sensor de radar mmWave de baja potencia de chip AWRL6844EVM — Módulo de evaluación AWRL6844 AWRL6888EVM — Módulo de evaluación AWRL6888 IWR1443BOOST — Módulo de evaluación IWR1443 BoosterPack™ para sensor mmWave de 77 GHz de chip único IWR1642BOOST — Módulo de evaluación IWR1642 BoosterPack™ para sensor mmWave de 77 GHz de chip único IWR1843BOOST — Módulo de evaluación IWR1843 BoosterPack™ para sensor mmWave de 77 GHz de chip único IWR6843AOPEVM — Módulo de evaluación IWR6843AOP para sensor mmWave de antena en encapsulado (AoP) de 60 GHz de chip IWR6843ISK — Módulo de evaluación IWR6843 para sensor mmWave de antena de largo alcance de 60 GHz de chip único IWR6843ISK-ODS — Módulo de evaluación IWR6843 para sensor mmWave de antena de detección aérea de 60 GHz de un solo ch IWR6843LEVM — Módulo de evaluación IWR6843 para sensor de radar mmWave de 60 GHz, chip único IWRL1432BOOST — Módulo de evaluación BoosterPack™ IWR1432 para sensor mmWave de baja potencia, 77 GHz y chip únic IWRL1432BOOST-BSD — Módulo de evaluación IWRL1432 para BSD con sensor de radar industrial de 76 a 81 GHz de baja potenci IWRL6432AOPEVM — Módulo de evaluación IWRL6432AOP IWRL6432BOOST — Módulo de evaluación IWRL6432 BoosterPack™ para sensor de baja potencia de ondas milimétricas de 60  IWRL6432FSPEVM — Módulo de evaluación (EVM) de potencia optimizada IWRL6432 de baja potencia IWRL6844EVM — Módulo de evaluación IWRL6844 LAUNCHXL-CC1310 — Kit de desarrollo CC1310 LaunchPad™ para MCU inalámbrica SimpleLink™ Sub-1 GHz LAUNCHXL-CC1352P — Kit de desarrollo LaunchPad™ CC1352P para MCU inalámbrico multibanda SimpleLink™ LAUNCHXL-CC2640R2 — Kit de desarrollo CC2640R2 LaunchPad™ para MCU inalámbrica SimpleLink™ Bluetooth® de baja energía LAUNCHXL-CC26X2R1 — Kit de desarrollo CC26x2R LaunchPad™ para MCU inalámbrico SimpleLink™ Multi-Standard LAUNCHXL-F2800157 — Kit de desarrollo de LaunchPad™ F2800157 de microcontroladores (MCU) en tiempo real C2000™ LAUNCHXL-F280049C — Kit de desarrollo LaunchPad™ MCU de C2000 Piccolo F280049C LAUNCHXL-F28027F — Kit de desarrollo de LaunchPad™ F28027F de MCU Piccolo C2000 LAUNCHXL-F28069M — Kit de desarrollo de LaunchPad™ F28069M de MCU Piccolo C2000 LAUNCHXL-F28E12X — Kit de desarrollo de LaunchPad™ F28E12x de MCU en tiempo real C2000™ LAUNCHXL-F28P55X — Kit de desarrollo de LaunchPad™ F28P55X de MCU en tiempo real C2000™ LAUNCHXL-F28P65X — Kit de desarrollo de LaunchPad™ F28P65x de MCU en tiempo real C2000™ LAUNCHXL-F29H85X — Kit de desarrollo de LaunchPad™ F29H85x de MCU en tiempo real C2000™ LP-AM243 — Kit de desarrollo LaunchPad™ de propósito general AM243x para MCU basadas en Arm® LP-AM261 — Kit de desarrollo LaunchPad™ AM261x MCU de uso general basado en Arm® LP-AM263 — Kit de desarrollo LaunchPad™ AM263x MCU de uso general basado en Arm® LP-AM263P — Kit de desarrollo LaunchPad™ AM263Px LP-MSPM0C1104 — Kit de desarrollo MSPM0C1104 LaunchPad™ para MCU Arm® Cortex®-M0+ de 24 MHz LP-MSPM0C1106 — Kit de desarrollo MSPM0C1106 LaunchPad™ para MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz LP-MSPM0G3218 — MSPM0G3218 LaunchPad™ development kit evaluation module LP-MSPM0G3507 — Kit de desarrollo MSPM0G3507 LaunchPad™ para MCU Arm® Cortex®-M0+ de 80 MHz LP-MSPM0G3519 — Módulo de evaluación LP-MSPM0G3519 LP-MSPM0G5187 — Módulo de evaluación del kit de desarrollo LaunchPad™ MSPM0G5187 LP-MSPM0H3216 — Kit de desarrollo MSPM0H3216 LaunchPad™ para microcontrolador Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz LP-MSPM0L1117 — Kit de desarrollo MSPM0L1117 LaunchPad™ para microcontrolador (MCU) Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz LP-MSPM0L1306 — Kit de desarrollo MSPM0L1306 LaunchPad™ para MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz LP-MSPM0L2117 — Módulo de evaluación del kit de desarrollo LaunchPad™ MSPM0L2117 SK-AM62 — Kit de inicio AM62x para procesadores Sitara™ SK-AM62-LP — Kit de inicio AM62x para procesadores Sitara™ de bajo consumo SK-AM62-SIP — Kit de inicio de sistema en encapsulado AM62x para procesadores Sitara™ SK-AM62A-LP — Kit de inicio AM62A para procesadores Sitara™ de bajo consumo SK-AM62B — EVM de kit de inicio AM62B para procesador Sitara™ AM62x SK-AM62B-P1 — Módulo de evaluación del kit de inicio AM62x con PMIC SK-AM62P-LP — Módulo de evaluación del kit básico AM62P SK-AM64B — Kit de inicio AM64B para procesadores AM64x Sitara™

CCSTUDIO — Code Composer Studio™ integrated development environment (IDE)

close
Versión: 21.0.1
Fecha de publicación: 24/08/2026
Este recurso de diseño es compatible con la mayoría de los productos de estas categorías.

Revise la página de detalles del producto para verificar la compatibilidad.

Desarrollo de hardware
Kit de desarrollo
LAUNCHXL-CC13-90 — Kit de desarrollo de LaunchPad™ de microcontrolador inalámbrico (MCU) CC1310-1190 SimpleLink™ Sub 1  LAUNCHXL-CC1312R1 — Kit de desarrollo CC1312R LaunchPad™ para MCU inalámbrica SimpleLink™ Sub-1 GHz LAUNCHXL-CC1350 — Kit de desarrollo CC1350 LaunchPad™ para MCU inalámbrica de doble banda SimpleLink™ LAUNCHXL-CC1352R1 — Kit de desarrollo LaunchPad™ CC1352R para MCU inalámbrico multibanda SimpleLink™ LAUNCHXL-CC3235S — Kit de desarrollo LaunchPad™ de doble banda CC3235S para MCU Wi-Fi® SimpleLink™ LAUNCHXL-CC3235SF — Kit de desarrollo LaunchPad™ de doble banda CC3235SF para MCU Wi-Fi® SimpleLink™ LAUNCHXL-F2800137 — Kit de desarrollo TMS320F2800137 LaunchPad™ para MCU en tiempo real C2000™ LAUNCHXL-F280025C — Kit de desarrollo F280025C LaunchPad™ para MCU en tiempo real C2000™ LAUNCHXL-F280039C — Kit de desarrollo TMS320F280039C LaunchPad™ para MCU en tiempo real C2000™ LAUNCHXL-F28379D — Kit de desarrollo LaunchPad™ F28379D para MCU C2000™ Delfino™ LAUNCHXL-RM42 — Kit de desarrollo de LaunchPad RM42x Hercules LAUNCHXL-TMS57004 — Kit de desarrollo de LaunchPad TMS570LS04x/03x Hercules LAUNCHXL2-570LC43 — Kit de desarrollo de LaunchPad TMS570LC43x Hercules LAUNCHXL2-RM46 — Kit de desarrollo de LaunchPad RM46x Hercules LAUNCHXL2-RM57L — Kit de desarrollo de LaunchPad RM57Lx Hercules LAUNCHXL2-TMS57012 — Kit de desarrollo de LaunchPad TMS570LS12x Hercules LP-MSPM0L2228 — Módulo de evaluación del kit de desarrollo LaunchPad™ MSPM0L2228
Placa de evaluación
AWR1243BOOST — Módulo de evaluación MMIC AWR1243 de alto rendimiento de 76 GHz a 81 GHz para automoción AWR1443BOOST — Módulo de evaluación AWR1443 de sensor de radar de 76 GHz a 81 GHz de un solo chip para automoción AWR1642BOOST — Módulo de evaluación AWR1642 de sensor de radar de 76 GHz a 81 GHz de un solo chip para automoción AWR1642BOOST-ODS — Sensor de detección de obstáculos AWR1642 con módulo de evaluación de antena de campo de visión ampl AWR1843AOPEVM — Módulo de evaluación AWR1843AOP para sensor de radar de 76 GHz a 81 GHz de un solo chip para automoc AWR1843BOOST — Módulo de evaluación AWR1843 de sensor de radar de 76 GHz a 81 GHz de un solo chip para automoción AWR2188EVM — Módulo de evaluación AWR2188 AWR2243-2X-CAS-EVM — Módulo de evaluación la cascada de mmWave de dos dispositivos para un radar de imágenes 4D automo AWR2243BOOST — Módulo de evaluación MMIC AWR2243 de alto rendimiento de segunda generación de 76 GHz a 81 GHz para AWR2544LOPEVM — Módulo de evaluación AWR2544LOP para SoC de automoción de segunda generación, de 76 GHz a 81 GHz, de AWR2944EVM — Módulo de evaluación AWR2944 para SoC de alto rendimiento de segunda generación de 76 GHz a 81 GHz p AWR2944PEVM — Módulo de evaluación AWR2944PEVM para sensor de radar AWR2944P AWR2E44PEVM — Módulo de evaluación AWR2E44P AWR6843AOPEVM — Módulo de evaluación AWR6843AOP para sensor de radar de 60 GHz a 64 GHz de un solo chip para automoc AWR6843ISK — Módulo enchufable de antena AWR6843 de sensor de radar de un solo chip de 60 GHz a 64 GHz para autom AWRL1432BOOST — Módulo de evaluación AWRL1432 para sensor de radar de 76 a 81 GHz de baja potencia y chip único auto AWRL1432BOOST-BSD — Placa de evaluación AWRL1432 de sensores mmWave de un solo chip para detección de puntos ciegos AWRL6432BOOST — Módulo de evaluación AWRL6432BOOST BoosterPack™ para sensor de radar mmWave de baja potencia de chip AWRL6844EVM — Módulo de evaluación AWRL6844 AWRL6888EVM — Módulo de evaluación AWRL6888 IWR1443BOOST — Módulo de evaluación IWR1443 BoosterPack™ para sensor mmWave de 77 GHz de chip único IWR1642BOOST — Módulo de evaluación IWR1642 BoosterPack™ para sensor mmWave de 77 GHz de chip único IWR1843BOOST — Módulo de evaluación IWR1843 BoosterPack™ para sensor mmWave de 77 GHz de chip único IWR6843AOPEVM — Módulo de evaluación IWR6843AOP para sensor mmWave de antena en encapsulado (AoP) de 60 GHz de chip IWR6843ISK — Módulo de evaluación IWR6843 para sensor mmWave de antena de largo alcance de 60 GHz de chip único IWR6843ISK-ODS — Módulo de evaluación IWR6843 para sensor mmWave de antena de detección aérea de 60 GHz de un solo ch IWR6843LEVM — Módulo de evaluación IWR6843 para sensor de radar mmWave de 60 GHz, chip único IWRL1432BOOST — Módulo de evaluación BoosterPack™ IWR1432 para sensor mmWave de baja potencia, 77 GHz y chip únic IWRL1432BOOST-BSD — Módulo de evaluación IWRL1432 para BSD con sensor de radar industrial de 76 a 81 GHz de baja potenci IWRL6432AOPEVM — Módulo de evaluación IWRL6432AOP IWRL6432BOOST — Módulo de evaluación IWRL6432 BoosterPack™ para sensor de baja potencia de ondas milimétricas de 60  IWRL6432FSPEVM — Módulo de evaluación (EVM) de potencia optimizada IWRL6432 de baja potencia IWRL6844EVM — Módulo de evaluación IWRL6844 LAUNCHXL-CC1310 — Kit de desarrollo CC1310 LaunchPad™ para MCU inalámbrica SimpleLink™ Sub-1 GHz LAUNCHXL-CC1352P — Kit de desarrollo LaunchPad™ CC1352P para MCU inalámbrico multibanda SimpleLink™ LAUNCHXL-CC2640R2 — Kit de desarrollo CC2640R2 LaunchPad™ para MCU inalámbrica SimpleLink™ Bluetooth® de baja energía LAUNCHXL-CC26X2R1 — Kit de desarrollo CC26x2R LaunchPad™ para MCU inalámbrico SimpleLink™ Multi-Standard LAUNCHXL-F2800157 — Kit de desarrollo de LaunchPad™ F2800157 de microcontroladores (MCU) en tiempo real C2000™ LAUNCHXL-F280049C — Kit de desarrollo LaunchPad™ MCU de C2000 Piccolo F280049C LAUNCHXL-F28027F — Kit de desarrollo de LaunchPad™ F28027F de MCU Piccolo C2000 LAUNCHXL-F28069M — Kit de desarrollo de LaunchPad™ F28069M de MCU Piccolo C2000 LAUNCHXL-F28E12X — Kit de desarrollo de LaunchPad™ F28E12x de MCU en tiempo real C2000™ LAUNCHXL-F28P55X — Kit de desarrollo de LaunchPad™ F28P55X de MCU en tiempo real C2000™ LAUNCHXL-F28P65X — Kit de desarrollo de LaunchPad™ F28P65x de MCU en tiempo real C2000™ LAUNCHXL-F29H85X — Kit de desarrollo de LaunchPad™ F29H85x de MCU en tiempo real C2000™ LP-AM243 — Kit de desarrollo LaunchPad™ de propósito general AM243x para MCU basadas en Arm® LP-AM261 — Kit de desarrollo LaunchPad™ AM261x MCU de uso general basado en Arm® LP-AM263 — Kit de desarrollo LaunchPad™ AM263x MCU de uso general basado en Arm® LP-AM263P — Kit de desarrollo LaunchPad™ AM263Px LP-MSPM0C1104 — Kit de desarrollo MSPM0C1104 LaunchPad™ para MCU Arm® Cortex®-M0+ de 24 MHz LP-MSPM0C1106 — Kit de desarrollo MSPM0C1106 LaunchPad™ para MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz LP-MSPM0G3218 — MSPM0G3218 LaunchPad™ development kit evaluation module LP-MSPM0G3507 — Kit de desarrollo MSPM0G3507 LaunchPad™ para MCU Arm® Cortex®-M0+ de 80 MHz LP-MSPM0G3519 — Módulo de evaluación LP-MSPM0G3519 LP-MSPM0G5187 — Módulo de evaluación del kit de desarrollo LaunchPad™ MSPM0G5187 LP-MSPM0H3216 — Kit de desarrollo MSPM0H3216 LaunchPad™ para microcontrolador Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz LP-MSPM0L1117 — Kit de desarrollo MSPM0L1117 LaunchPad™ para microcontrolador (MCU) Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz LP-MSPM0L1306 — Kit de desarrollo MSPM0L1306 LaunchPad™ para MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz LP-MSPM0L2117 — Módulo de evaluación del kit de desarrollo LaunchPad™ MSPM0L2117 SK-AM62 — Kit de inicio AM62x para procesadores Sitara™ SK-AM62-LP — Kit de inicio AM62x para procesadores Sitara™ de bajo consumo SK-AM62-SIP — Kit de inicio de sistema en encapsulado AM62x para procesadores Sitara™ SK-AM62A-LP — Kit de inicio AM62A para procesadores Sitara™ de bajo consumo SK-AM62B — EVM de kit de inicio AM62B para procesador Sitara™ AM62x SK-AM62B-P1 — Módulo de evaluación del kit de inicio AM62x con PMIC SK-AM62P-LP — Módulo de evaluación del kit básico AM62P SK-AM64B — Kit de inicio AM64B para procesadores AM64x Sitara™

Información de la versión

The Code Composer Studio™ IDE is a complete integrated suite that enables developers to create and debug applications of all Texas Instruments Embedded Processors (Sitara, DSP, Automotive, Keystone), Microcontrollers (SimpleLink™, C2000 Digital Control, MSP430, TM4C, Hercules), as well as Digital Power (UCD) and Programmable Gain Amplifier (PGA) devices.


CCS v21 is TI’s next generation Integrated Development Environment (IDE) based on Theia IDE framework. CCS v21.0.1 uses a modified version of the Theia-IDE framework and offers a user experience similar to Visual Studio Code™.

Novedades

  • Native Arm version for MacOS
  • AI-assisted project migration
  • AI MCP improvements
  • Support AI skills from VS Code extension
  • Auto pin expression to current core in multi-core debug environment
  • Support exporting/importing expression values to/from JSON text file
  • Critical bug fixes and customer required changes
IDE, configuración, compilador o depurador

EDGE-AI-STUDIO-MCU — Edge AI Studio for Microcontrollers

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
MCU automotrices para el control del tren de potencia, las zonas y el chasis
AM2632-Q1 — MCU Arm® Cortex®-R5F de doble núcleo, automotriz, de hasta 400 MHz con control y seg. en tiempo real AM2634-Q1 — Unidad de microcontrolador (MCU) Arm® Cortex®-R5F de cuádruple núcleo, 400 MHz con control y segurid AM263P2-Q1 — Microcontrolador Arm® Cortex®-R5F de 2 núcleos automotriz a 400 MHz con control en tiempo real y AM263P4-Q1 — Unidad de microcontrolador (MCU) Arm® Cortex®-R5F de cuádruple núcleo, 400 MHz con encapsulado con f F29H859TU-Q1 — MCU C2000™ automotriz de 64 bits con tri-core de 200 MHz C29x, lockstep, cumplimiento de seguridad f F29P329SM-Q1 — MCU C2000™ de 64 bits automotriz con C29 a 200 MHz con bloqueo, cump. de seguridad funcional y 2  TMS320F2800153-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 120 MHz, memoria flash de 64 KB con HRPWM, CAN-FD, lockste TMS320F2800155-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 120 MHz, memoria flash de 128 KB con HRPWM, CAN-FD, lockst TMS320F2800157-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 120 MHz, memoria flash de 256 KB con HRPWM, CAN-FD, lockst TMS320F280036-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 120 MHz, Flash de 256 KB, FPU, TMU, CLA, AES y CAN-FD TMS320F280036C-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 120 MHz, Flash de 256 KB, FPU, TMU, CLA, CLB, AES y CAN-FD TMS320F280037-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 120 MHz, Flash de 256 KB, FPU, TMU, CLA, AES y CAN-FD TMS320F280037C-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 120 MHz, Flash de 256 KB, FPU, TMU, CLA, CLB, AES y CAN-FD TMS320F280038-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 120 MHz, Flash de 384 KB, FPU, TMU, CLA, AES y CAN-FD TMS320F280038C-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 120 MHz, Flash de 384 KB, FPU, TMU, CLA, CLB, AES y CAN-FD TMS320F280039-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 120 MHz, Flash de 384 KB, FPU, TMU, CLA, AES y CAN-FD TMS320F280039C-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 120 MHz, Flash de 384 KB, FPU, TMU, CLA, CLB, AES y CAN-FD TMS320F280048-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 256 KB, CLA, PGA y SDFM TMS320F280048C-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 256 kB, CLA, InstaSPIN-FOC, CL TMS320F280049-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 256 KB, CLA, PGA y SDFM TMS320F280049C-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 256 kB, CLA, InstaSPIN-FOC, CL TMS320F28375S-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 400 MIPS, CPU x1, CLA x1, FPU, TMU, Flash de 1024 KB, EMIF TMS320F28377D-Q1 — MCU C2000™ 32 bits aut. c/800 MIPS, CPU x2, CLA x2, FPU, TMU, flash de 1024 KB, EMIF y ADC 16 bits TMS320F28377S-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 400 MIPS, CPU x1, CLA x1, FPU, TMU, Flash de 1024 KB, EMIF TMS320F28379D-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 800 MIPS, CPU x2, CLA x2, FPU, TMU, Flash de 1024 KB, CLB, TMS320F28P559SJ-Q1 — MCU automotriz, C2000™ de 32 bits con 150 MHz, 1.1 MB flash C28x + CLA, cinco ADC, CLB, AES y NPU TMS320F28P659DH-Q1 — MCU C2000 de 32 bits para automoción, 600 MIPS, 2xC28x + 1xCLA + Lockstep, FPU64, 768 kB de memoria TMS320F28P659DK-Q1 — Microcontrolador (MCU) C2000™ de 32 bits, 2 CPU C28x+CLA, Lock Step, memoria flash de 1.28 MB, ADC d TMS320F28P659SH-Q1 — MCU C2000 de 32 bits para automoción, 400 MIPS, 1xC28x + 1xCLA, FPU64, 768 kB de memoria flash, 16 b
MCU de automatización y control de motores en tiempo real
AM13E23019 — 250MHz Arm® Cortex®-M33 real-time MCU with NPU, TMU, 512KB flash, MCPWMs, security AM2612 — MCU de doble núcleo Arm® Cortex®-R5F a 500 MHz con control, seguridad y protección en tiempo real AM2631 — MCU Arm® Cortex®-R5F de núcleo único de hasta 400 MHz con control y seguridad en tiempo real AM2632 — MCU Arm® Cortex®-R5F de doble núcleo de hasta 400 MHz con control y seguridad en tiempo real AM2634 — MCU Arm® Cortex®-R5F de 4 núcleos a 400 MHz con control y seguridad en tiempo real AM263P2 — MCU Arm®Cortex®-R5F de doble núcleo de hasta 400 MHz con opTI-flash y control en tiempo real F28377D-SEP — MCU de 32 bits tolerante a la rad., con 800 MIP y núcleos dobles de C28 y CLA con mem. flash de 1 MB TMS320F2800132 — Unidad de microcontrolador C2000™ de 32 bits con 100 MHz, memoria flash de 64 kB, FPU, TMU, seis PWM TMS320F2800133 — MCU C2000™ de 32 bits con 120 MHz, 64 KB de memoria flash, FPU y TMU TMS320F2800135 — MCU C2000™ de 32 bits con 120 MHz, 128 KB de memoria flash, FPU y TMU TMS320F28P550SG — MCU C2000™ de 32 bits con C28x + CLA de 150 MHz y 512 KB de memoria flash, 5 ADC, CLB, AES y NPU< TMS320F28P551SD — MCU C2000™ de 32 bits con flash de 256 kB a 160 MHz C28x + CLA, cinco ADC, CLB, AES y SDFM TMS320F28P551SG — MCU C2000™ de 32 bits con flash de 512 kB a 160 MHz C28x + CLA, cinco ADC, CLB, AES y SDFM TMS320F28P650DK — Microcontrolador C2000™ de 32 bits, 2 CPU C28x+CLA, paso de bloqueo, flash de 1.28 MB, ADC de 16 b, TMS320F28P650SH — MCU C2000 de 32 bits, 400 MIPS, 1xC28x + 1xCLA CPU, FPU64, 768 kB de memoria flash, 16 b ADC
MCU de iluminación y carrocería automotriz
AM2612-Q1 — MCU de doble núcleo Arm® Cortex®-R5F de hasta 400 MHz con control, seguridad y protección en tiempo AM2631-Q1 — MCU Arm® Cortex®-R5F de núcleo único automotriz, hasta 400 MHz c/ control y seguridad en tiempo real MSPM0G3507-Q1 — MCU automotriz Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con ADC, DAC, COMP, OPA, CAN-FD, MATHACL con SRAM de 32KB MSPM0G3519-Q1 — MCU ARM® Cortex®-M0+ de 80 MHz automotriz con 512 kB flash, 128 kB SRAM, 2 CAN, 2 ADC, DAC, COMP MSPM33C321A-Q1 — MCU Arm® Cortex®-M33 de 160 MHz con TrustZone®, flash de 1 MB, SRAM de 256 kB, QSPI y seguridad TMS320F2800152-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 100 MHz, memoria flash de 64 KB con CAN-FD, lockstep ASIL  TMS320F2800154-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 100 MHz, memoria flash de 128 KB con CAN-FD, lockstep ASIL TMS320F2800156-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 100 MHz, memoria flash de 256 KB con CAN-FD, lockstep ASIL TMS320F280034-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 120 MHz, Flash de 128 KB, FPU, TMU, CLA, AES y CAN-FD TMS320F280040-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 128 KB, PGA y SDFM para automoción TMS320F280040C-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 128 KB, InstaSPIN-FOC, CLB, PG TMS320F280041-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 128 KB, PGA y SDFM TMS320F280041C-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 128 KB, InstaSPIN-FOC, CLB, PG TMS320F28P559SG-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits automotriz con 150 MHz 512 KB flash C28x + CLA, cinco ADC, CLB, AES y NPU.<
MCU de potencia digital en tiempo real
AM263P4 — MCU Arm® Cortex®-R5F de 4 núcleos a 400 MHz con control en tiempo real y memoria expandible F29H850TU — MCU C2000™ de 64 bits con triple núcleo de 200 MHz C29x, lockstep, cumplimiento de seguridad func TMS320F2800137 — MCU C2000™ de 32 bits con 120 MHz, 256 KB de memoria flash, FPU y TMU TMS320F2800155 — MCU C2000™ de 32 bits con 120 MHz, Flash de 128 KB con HRPWM, CAN-FD TMS320F2800157 — MCU C2000™ de 32 bits con 120 MHz, Flash de 256 KB con HRPWM, CAN-FD TMS320F280033 — MCU C2000™ de 32 bits con 120 MHz, Flash de 128 KB, FPU, TMU, AES y CAN-FD TMS320F280034 — MCU C2000™ de 32 bits con 120 MHz, Flash de 128 KB, FPU, TMU, CLA, AES y CAN-FD TMS320F280037 — MCU C2000™ de 32 bits con 120 MHz, Flash de 256 KB, FPU, TMU, CLA, AES y CAN-FD TMS320F280037C — MCU C2000™ de 32 bits con 120 MHz, Flash de 256 KB, FPU, TMU, CLA, CLB, AES y CAN-FD TMS320F280039 — MCU C2000™ de 32 bits con 120 MHz, Flash de 384 KB, FPU, TMU, CLA, AES y CAN-FD TMS320F280039C — MCU C2000™ de 32 bits con 120 MHz, Flash de 384 KB, FPU, TMU, CLA, CLB, AES y CAN-FD TMS320F280041 — MCU C2000™ de 32 bits con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 128 KB, PGA y SDFM TMS320F280041C — MCU C2000™ de 32 bits con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 128 KB, InstaSPIN-FOC, CLB, PGA y SDFM TMS320F280045 — MCU C2000™ de 32 bits con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 256 KB, PGA y SDFM TMS320F280049 — MCU C2000™ de 32 bits con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 256 KB, CLA, PGA y SDFM TMS320F280049C — MCU C2000™ de 32 bits con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 256 KB, CLA, InstaSPIN-FOC, CLB, PGA y SDFM TMS320F28374D — MCU C2000™ de 32 bits con 800 MIPS, CPU x2, CLA x2, FPU, TMU, Flash de 512 KB, EMIF y ADC de 12 bits TMS320F28374S — MCU C2000™ de 32 bits con 400 MIPS, CPU x1, CLA x1, FPU, TMU, Flash de 512 KB, EMIF y ADC de 12 bits TMS320F28375D — MCU C2000™ de 32 bits con 800 MIPS, CPU x2, CLA x2, FPU, TMU, Flash de 1024 KB, EMIF y ADC de 12 bit TMS320F28375S — MCU C2000™ de 32 bits con 400 MIPS, CPU x1, CLA x1, FPU, TMU, Flash de 1024 KB, EMIF y ADC de 12 bit TMS320F28376D — MCU C2000™ de 32 bits con 800 MIPS, CPU x2, CLA x2, FPU, TMU, Flash de 512 KB, EMIF y ADC de 16 bits TMS320F28376S — MCU C2000™ de 32 bits con 400 MIPS, CPU x1, CLA x1, FPU, TMU, Flash de 512 KB, EMIF y ADC de 16 bits TMS320F28377D — MCU C2000™ de 32 bits con 800 MIPS, CPU x2, CLA x2, FPU, TMU, Flash de 1024 KB, EMIF y ADC de 16 bit TMS320F28377D-EP — MCU C2000™ de 32 bits de producto mejorado, con 800 MIPS, CPU x2, CLA x2, FPU, TMU, Flash de 1 MB, E TMS320F28377S — MCU C2000™ de 32 bits con 400 MIPS, CPU x1, CLA x1, FPU, TMU, Flash de 1024 KB, EMIF y ADC de 16 bit TMS320F28378D — MCU C2000™ de 32 bits con 800 MIPS, CPU x2, CLA x2, FPU, TMU, Flash de 1024 KB, CLB, EMIF y ADC de 1 TMS320F28378S — MCU C2000™ de 32 bits con 400 MIPS, CPU x1, CLA x1, FPU, TMU, Flash de 1024 KB, CLB, EMIF y ADC de 1 TMS320F28379D — MCU C2000™ de 32 bits con 800 MIPS, CPU x2, CLA x2, FPU, TMU, Flash de 1024 KB, CLB, EMIF y ADC de 1 TMS320F28379S — MCU C2000™ 32 bits c/400 MIPS, CPU x1, CLA x1, FPU, TMU, flash de 1024 KB, CLB, EMIF y ADC 16 bit TMS320F28P550SJ — MCU C2000™ de 32 bits con C28x + CLA de 150 MHz y 1.1 MB de memoria flash, 5 ADC, CLB, AES y NPU< TMS320F28P650DH — MCU C2000 de 32 bits, 600 MIPS, 2xC28x + 1xCLA CPU, FPU64, 768 kB de memoria flash, 16 b ADC TMS320F28P650SK — MCU C2000 de 32 bits, 400 MIPS, 1xC28x + 1xCLA CPU, FPU64, 1.28 MB de memoria flash, 16 b ADC, Ether
MCU de uso general
MSPM0G3507 — MCU Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC de 4 Msps, DAC, 3 COMP, 2 OPA, CAN-FD, MATHACL con SRAM de MSPM0G3519 — MCU ARM® Cortex®-M0+ de 80 MHz con memoria flash de doble banco de 512 KB, SRAM de 128 KB, 2 CAN-FD, MSPM0G5187 — MCU Arm® Cortex®-M0+ de 80 MHz con 128 kB de memoria flash, 32 kB de SRAM, USB 2.0 FS, I2S, ADC y NP MSPM33C321A — MCU ARM® Cortex®-M33 a 160 MHz con TrustZone®, FPU, 1 MB de memoria flash, 256 kB de SRAM, QSPI y
MCU inalámbricas Sub-1 GHz
CC1352P — MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ Arm Cortex-M4F menor a 1 GHz y 2,4 GHz con amplificador d CC1352P7 — MCU inalám. multibanda SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F infe a 1 GHz y 2.4 GHz, compat. EdgeAI, +20 dBm CC1352R — MCU inalám. multibanda SimpleLink™ Arm Cortex-M4F inferior a 1 GHz y 2.4 GHz, comp. EdgeAI CC1354P10 — MCU inalámbrica multibanda SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33, compa. EdgeAI, 1 MB + 296 KB, +20 dBm CC1354R10 — MCU inalám. multibanda SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33, comp. con EdgeAI, 1 MB mem. flash y 296 kB S
Productos de 2.4 GHz de baja potencia
CC2755R10 — MCU inalámbrico, Bluetooth, Zigbee, Thread y Matter, NPU para Edge AI, HSM, 1 MB flash y +10 dBm<
Productos Wi-Fi
CC3501E — MCU inalámbrico SimpleLink™ con Wi-Fi® 6 de 2.4 GHz y Bluetooth® baja energía CC3551E — MCU inalámbrico SimpleLink™ con Wi-Fi® 6 de doble banda (2.4 GHz y 5 GHz) y Bluetooth® baja energía
Desarrollo de hardware
Kit de desarrollo
LAUNCHXL-CC1352R1 — Kit de desarrollo LaunchPad™ CC1352R para MCU inalámbrico multibanda SimpleLink™ LAUNCHXL-F2800137 — Kit de desarrollo TMS320F2800137 LaunchPad™ para MCU en tiempo real C2000™ LAUNCHXL-F280039C — Kit de desarrollo TMS320F280039C LaunchPad™ para MCU en tiempo real C2000™ LP-EM-CC1354P10 — Kit de desarrollo CC1354P10 LaunchPad™ para microcontrolador inalámbrico SimpleLink™ inferior a 1 GH
Placa de evaluación
AM261-SOM-EVM — Módulo de evaluación del sistema en módulo (SOM) AM261x F29H85X-SOM-EVM — Módulo de evaluación controlSOM F29H85x LAUNCHXL-CC1352P — Kit de desarrollo LaunchPad™ CC1352P para MCU inalámbrico multibanda SimpleLink™ LAUNCHXL-F2800157 — Kit de desarrollo de LaunchPad™ F2800157 de microcontroladores (MCU) en tiempo real C2000™ LAUNCHXL-F280049C — Kit de desarrollo LaunchPad™ MCU de C2000 Piccolo F280049C LAUNCHXL-F28P55X — Kit de desarrollo de LaunchPad™ F28P55X de MCU en tiempo real C2000™ LAUNCHXL-F28P65X — Kit de desarrollo de LaunchPad™ F28P65x de MCU en tiempo real C2000™ LAUNCHXL-F29H85X — Kit de desarrollo de LaunchPad™ F29H85x de MCU en tiempo real C2000™ LP-AM13E230 — Kit de desarrollo LaunchPad™ AM13E230xx LP-AM261 — Kit de desarrollo LaunchPad™ AM261x MCU de uso general basado en Arm® LP-AM263 — Kit de desarrollo LaunchPad™ AM263x MCU de uso general basado en Arm® LP-AM263P — Kit de desarrollo LaunchPad™ AM263Px LP-EM-CC2755P10 — Kit de desarrollo LaunchPad™ CC2755P10 LP-EM-CC35X1 — Kit de desarrollo CC35xxE LaunchPad™ para MCU inalámbrica SimpleLink™ Wi‑Fi 6 Bluetooth® de baja ene LP-MSPM0G3507 — Kit de desarrollo MSPM0G3507 LaunchPad™ para MCU Arm® Cortex®-M0+ de 80 MHz LP-MSPM0G3519 — Módulo de evaluación LP-MSPM0G3519 LP-MSPM0G5187 — Módulo de evaluación del kit de desarrollo LaunchPad™ MSPM0G5187 LP-MSPM33C321A — Kit de desarrollo LaunchPad™ MSPM33C321A TMDSCNCD263 — Kit de desarrollo controlCARD™ de propósito general AM263x MCU basado en Arm® TMDSCNCD263P — Kit de desarrollo controlCARD™ de propósito general AM263Px MCU basado en Arm® TMDSCNCD2800137 — controlCARD del módulo de evaluación TMS320F2800137 TMDSCNCD2800157 — Módulo de evaluación controlCARD TMDSCNCD2800157 TMDSCNCD28P551X — Módulo de evaluación controlCARD TMS320F28P551x TMDSCNCD28P65X — Módulo de evaluación controlCARD TMS320F28P65X
Tarjeta secundaria
TMDSCNCD280039C — Módulo de evaluación TMS320F280039C C2000™ MCU controlCARD™ TMDSCNCD280049C — Módulo de evaluación F280049C para C2000™ MCU controlCARD™

EDGE-AI-STUDIO-MCU — Edge AI Studio for Microcontrollers

close
Versión: 1.8.0
Fecha de publicación: 9/10/2026
Productos
MCU automotrices para el control del tren de potencia, las zonas y el chasis
AM2632-Q1 — MCU Arm® Cortex®-R5F de doble núcleo, automotriz, de hasta 400 MHz con control y seg. en tiempo real AM2634-Q1 — Unidad de microcontrolador (MCU) Arm® Cortex®-R5F de cuádruple núcleo, 400 MHz con control y segurid AM263P2-Q1 — Microcontrolador Arm® Cortex®-R5F de 2 núcleos automotriz a 400 MHz con control en tiempo real y AM263P4-Q1 — Unidad de microcontrolador (MCU) Arm® Cortex®-R5F de cuádruple núcleo, 400 MHz con encapsulado con f F29H859TU-Q1 — MCU C2000™ automotriz de 64 bits con tri-core de 200 MHz C29x, lockstep, cumplimiento de seguridad f F29P329SM-Q1 — MCU C2000™ de 64 bits automotriz con C29 a 200 MHz con bloqueo, cump. de seguridad funcional y 2  TMS320F2800153-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 120 MHz, memoria flash de 64 KB con HRPWM, CAN-FD, lockste TMS320F2800155-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 120 MHz, memoria flash de 128 KB con HRPWM, CAN-FD, lockst TMS320F2800157-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 120 MHz, memoria flash de 256 KB con HRPWM, CAN-FD, lockst TMS320F280036-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 120 MHz, Flash de 256 KB, FPU, TMU, CLA, AES y CAN-FD TMS320F280036C-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 120 MHz, Flash de 256 KB, FPU, TMU, CLA, CLB, AES y CAN-FD TMS320F280037-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 120 MHz, Flash de 256 KB, FPU, TMU, CLA, AES y CAN-FD TMS320F280037C-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 120 MHz, Flash de 256 KB, FPU, TMU, CLA, CLB, AES y CAN-FD TMS320F280038-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 120 MHz, Flash de 384 KB, FPU, TMU, CLA, AES y CAN-FD TMS320F280038C-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 120 MHz, Flash de 384 KB, FPU, TMU, CLA, CLB, AES y CAN-FD TMS320F280039-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 120 MHz, Flash de 384 KB, FPU, TMU, CLA, AES y CAN-FD TMS320F280039C-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 120 MHz, Flash de 384 KB, FPU, TMU, CLA, CLB, AES y CAN-FD TMS320F280048-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 256 KB, CLA, PGA y SDFM TMS320F280048C-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 256 kB, CLA, InstaSPIN-FOC, CL TMS320F280049-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 256 KB, CLA, PGA y SDFM TMS320F280049C-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 256 kB, CLA, InstaSPIN-FOC, CL TMS320F28375S-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 400 MIPS, CPU x1, CLA x1, FPU, TMU, Flash de 1024 KB, EMIF TMS320F28377D-Q1 — MCU C2000™ 32 bits aut. c/800 MIPS, CPU x2, CLA x2, FPU, TMU, flash de 1024 KB, EMIF y ADC 16 bits TMS320F28377S-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 400 MIPS, CPU x1, CLA x1, FPU, TMU, Flash de 1024 KB, EMIF TMS320F28379D-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 800 MIPS, CPU x2, CLA x2, FPU, TMU, Flash de 1024 KB, CLB, TMS320F28P559SJ-Q1 — MCU automotriz, C2000™ de 32 bits con 150 MHz, 1.1 MB flash C28x + CLA, cinco ADC, CLB, AES y NPU TMS320F28P659DH-Q1 — MCU C2000 de 32 bits para automoción, 600 MIPS, 2xC28x + 1xCLA + Lockstep, FPU64, 768 kB de memoria TMS320F28P659DK-Q1 — Microcontrolador (MCU) C2000™ de 32 bits, 2 CPU C28x+CLA, Lock Step, memoria flash de 1.28 MB, ADC d TMS320F28P659SH-Q1 — MCU C2000 de 32 bits para automoción, 400 MIPS, 1xC28x + 1xCLA, FPU64, 768 kB de memoria flash, 16 b
MCU de automatización y control de motores en tiempo real
AM13E23019 — 250MHz Arm® Cortex®-M33 real-time MCU with NPU, TMU, 512KB flash, MCPWMs, security AM2612 — MCU de doble núcleo Arm® Cortex®-R5F a 500 MHz con control, seguridad y protección en tiempo real AM2631 — MCU Arm® Cortex®-R5F de núcleo único de hasta 400 MHz con control y seguridad en tiempo real AM2632 — MCU Arm® Cortex®-R5F de doble núcleo de hasta 400 MHz con control y seguridad en tiempo real AM2634 — MCU Arm® Cortex®-R5F de 4 núcleos a 400 MHz con control y seguridad en tiempo real AM263P2 — MCU Arm®Cortex®-R5F de doble núcleo de hasta 400 MHz con opTI-flash y control en tiempo real F28377D-SEP — MCU de 32 bits tolerante a la rad., con 800 MIP y núcleos dobles de C28 y CLA con mem. flash de 1 MB TMS320F2800132 — Unidad de microcontrolador C2000™ de 32 bits con 100 MHz, memoria flash de 64 kB, FPU, TMU, seis PWM TMS320F2800133 — MCU C2000™ de 32 bits con 120 MHz, 64 KB de memoria flash, FPU y TMU TMS320F2800135 — MCU C2000™ de 32 bits con 120 MHz, 128 KB de memoria flash, FPU y TMU TMS320F28P550SG — MCU C2000™ de 32 bits con C28x + CLA de 150 MHz y 512 KB de memoria flash, 5 ADC, CLB, AES y NPU< TMS320F28P551SD — MCU C2000™ de 32 bits con flash de 256 kB a 160 MHz C28x + CLA, cinco ADC, CLB, AES y SDFM TMS320F28P551SG — MCU C2000™ de 32 bits con flash de 512 kB a 160 MHz C28x + CLA, cinco ADC, CLB, AES y SDFM TMS320F28P650DK — Microcontrolador C2000™ de 32 bits, 2 CPU C28x+CLA, paso de bloqueo, flash de 1.28 MB, ADC de 16 b, TMS320F28P650SH — MCU C2000 de 32 bits, 400 MIPS, 1xC28x + 1xCLA CPU, FPU64, 768 kB de memoria flash, 16 b ADC
MCU de iluminación y carrocería automotriz
AM2612-Q1 — MCU de doble núcleo Arm® Cortex®-R5F de hasta 400 MHz con control, seguridad y protección en tiempo AM2631-Q1 — MCU Arm® Cortex®-R5F de núcleo único automotriz, hasta 400 MHz c/ control y seguridad en tiempo real MSPM0G3507-Q1 — MCU automotriz Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con ADC, DAC, COMP, OPA, CAN-FD, MATHACL con SRAM de 32KB MSPM0G3519-Q1 — MCU ARM® Cortex®-M0+ de 80 MHz automotriz con 512 kB flash, 128 kB SRAM, 2 CAN, 2 ADC, DAC, COMP MSPM33C321A-Q1 — MCU Arm® Cortex®-M33 de 160 MHz con TrustZone®, flash de 1 MB, SRAM de 256 kB, QSPI y seguridad TMS320F2800152-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 100 MHz, memoria flash de 64 KB con CAN-FD, lockstep ASIL  TMS320F2800154-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 100 MHz, memoria flash de 128 KB con CAN-FD, lockstep ASIL TMS320F2800156-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 100 MHz, memoria flash de 256 KB con CAN-FD, lockstep ASIL TMS320F280034-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 120 MHz, Flash de 128 KB, FPU, TMU, CLA, AES y CAN-FD TMS320F280040-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 128 KB, PGA y SDFM para automoción TMS320F280040C-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 128 KB, InstaSPIN-FOC, CLB, PG TMS320F280041-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 128 KB, PGA y SDFM TMS320F280041C-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 128 KB, InstaSPIN-FOC, CLB, PG TMS320F28P559SG-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits automotriz con 150 MHz 512 KB flash C28x + CLA, cinco ADC, CLB, AES y NPU.<
MCU de potencia digital en tiempo real
AM263P4 — MCU Arm® Cortex®-R5F de 4 núcleos a 400 MHz con control en tiempo real y memoria expandible F29H850TU — MCU C2000™ de 64 bits con triple núcleo de 200 MHz C29x, lockstep, cumplimiento de seguridad func TMS320F2800137 — MCU C2000™ de 32 bits con 120 MHz, 256 KB de memoria flash, FPU y TMU TMS320F2800155 — MCU C2000™ de 32 bits con 120 MHz, Flash de 128 KB con HRPWM, CAN-FD TMS320F2800157 — MCU C2000™ de 32 bits con 120 MHz, Flash de 256 KB con HRPWM, CAN-FD TMS320F280033 — MCU C2000™ de 32 bits con 120 MHz, Flash de 128 KB, FPU, TMU, AES y CAN-FD TMS320F280034 — MCU C2000™ de 32 bits con 120 MHz, Flash de 128 KB, FPU, TMU, CLA, AES y CAN-FD TMS320F280037 — MCU C2000™ de 32 bits con 120 MHz, Flash de 256 KB, FPU, TMU, CLA, AES y CAN-FD TMS320F280037C — MCU C2000™ de 32 bits con 120 MHz, Flash de 256 KB, FPU, TMU, CLA, CLB, AES y CAN-FD TMS320F280039 — MCU C2000™ de 32 bits con 120 MHz, Flash de 384 KB, FPU, TMU, CLA, AES y CAN-FD TMS320F280039C — MCU C2000™ de 32 bits con 120 MHz, Flash de 384 KB, FPU, TMU, CLA, CLB, AES y CAN-FD TMS320F280041 — MCU C2000™ de 32 bits con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 128 KB, PGA y SDFM TMS320F280041C — MCU C2000™ de 32 bits con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 128 KB, InstaSPIN-FOC, CLB, PGA y SDFM TMS320F280045 — MCU C2000™ de 32 bits con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 256 KB, PGA y SDFM TMS320F280049 — MCU C2000™ de 32 bits con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 256 KB, CLA, PGA y SDFM TMS320F280049C — MCU C2000™ de 32 bits con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 256 KB, CLA, InstaSPIN-FOC, CLB, PGA y SDFM TMS320F28374D — MCU C2000™ de 32 bits con 800 MIPS, CPU x2, CLA x2, FPU, TMU, Flash de 512 KB, EMIF y ADC de 12 bits TMS320F28374S — MCU C2000™ de 32 bits con 400 MIPS, CPU x1, CLA x1, FPU, TMU, Flash de 512 KB, EMIF y ADC de 12 bits TMS320F28375D — MCU C2000™ de 32 bits con 800 MIPS, CPU x2, CLA x2, FPU, TMU, Flash de 1024 KB, EMIF y ADC de 12 bit TMS320F28375S — MCU C2000™ de 32 bits con 400 MIPS, CPU x1, CLA x1, FPU, TMU, Flash de 1024 KB, EMIF y ADC de 12 bit TMS320F28376D — MCU C2000™ de 32 bits con 800 MIPS, CPU x2, CLA x2, FPU, TMU, Flash de 512 KB, EMIF y ADC de 16 bits TMS320F28376S — MCU C2000™ de 32 bits con 400 MIPS, CPU x1, CLA x1, FPU, TMU, Flash de 512 KB, EMIF y ADC de 16 bits TMS320F28377D — MCU C2000™ de 32 bits con 800 MIPS, CPU x2, CLA x2, FPU, TMU, Flash de 1024 KB, EMIF y ADC de 16 bit TMS320F28377D-EP — MCU C2000™ de 32 bits de producto mejorado, con 800 MIPS, CPU x2, CLA x2, FPU, TMU, Flash de 1 MB, E TMS320F28377S — MCU C2000™ de 32 bits con 400 MIPS, CPU x1, CLA x1, FPU, TMU, Flash de 1024 KB, EMIF y ADC de 16 bit TMS320F28378D — MCU C2000™ de 32 bits con 800 MIPS, CPU x2, CLA x2, FPU, TMU, Flash de 1024 KB, CLB, EMIF y ADC de 1 TMS320F28378S — MCU C2000™ de 32 bits con 400 MIPS, CPU x1, CLA x1, FPU, TMU, Flash de 1024 KB, CLB, EMIF y ADC de 1 TMS320F28379D — MCU C2000™ de 32 bits con 800 MIPS, CPU x2, CLA x2, FPU, TMU, Flash de 1024 KB, CLB, EMIF y ADC de 1 TMS320F28379S — MCU C2000™ 32 bits c/400 MIPS, CPU x1, CLA x1, FPU, TMU, flash de 1024 KB, CLB, EMIF y ADC 16 bit TMS320F28P550SJ — MCU C2000™ de 32 bits con C28x + CLA de 150 MHz y 1.1 MB de memoria flash, 5 ADC, CLB, AES y NPU< TMS320F28P650DH — MCU C2000 de 32 bits, 600 MIPS, 2xC28x + 1xCLA CPU, FPU64, 768 kB de memoria flash, 16 b ADC TMS320F28P650SK — MCU C2000 de 32 bits, 400 MIPS, 1xC28x + 1xCLA CPU, FPU64, 1.28 MB de memoria flash, 16 b ADC, Ether
MCU de uso general
MSPM0G3507 — MCU Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC de 4 Msps, DAC, 3 COMP, 2 OPA, CAN-FD, MATHACL con SRAM de MSPM0G3519 — MCU ARM® Cortex®-M0+ de 80 MHz con memoria flash de doble banco de 512 KB, SRAM de 128 KB, 2 CAN-FD, MSPM0G5187 — MCU Arm® Cortex®-M0+ de 80 MHz con 128 kB de memoria flash, 32 kB de SRAM, USB 2.0 FS, I2S, ADC y NP MSPM33C321A — MCU ARM® Cortex®-M33 a 160 MHz con TrustZone®, FPU, 1 MB de memoria flash, 256 kB de SRAM, QSPI y
MCU inalámbricas Sub-1 GHz
CC1352P — MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ Arm Cortex-M4F menor a 1 GHz y 2,4 GHz con amplificador d CC1352P7 — MCU inalám. multibanda SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F infe a 1 GHz y 2.4 GHz, compat. EdgeAI, +20 dBm CC1352R — MCU inalám. multibanda SimpleLink™ Arm Cortex-M4F inferior a 1 GHz y 2.4 GHz, comp. EdgeAI CC1354P10 — MCU inalámbrica multibanda SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33, compa. EdgeAI, 1 MB + 296 KB, +20 dBm CC1354R10 — MCU inalám. multibanda SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33, comp. con EdgeAI, 1 MB mem. flash y 296 kB S
Productos de 2.4 GHz de baja potencia
CC2755R10 — MCU inalámbrico, Bluetooth, Zigbee, Thread y Matter, NPU para Edge AI, HSM, 1 MB flash y +10 dBm<
Productos Wi-Fi
CC3501E — MCU inalámbrico SimpleLink™ con Wi-Fi® 6 de 2.4 GHz y Bluetooth® baja energía CC3551E — MCU inalámbrico SimpleLink™ con Wi-Fi® 6 de doble banda (2.4 GHz y 5 GHz) y Bluetooth® baja energía
Desarrollo de hardware
Kit de desarrollo
LAUNCHXL-CC1352R1 — Kit de desarrollo LaunchPad™ CC1352R para MCU inalámbrico multibanda SimpleLink™ LAUNCHXL-F2800137 — Kit de desarrollo TMS320F2800137 LaunchPad™ para MCU en tiempo real C2000™ LAUNCHXL-F280039C — Kit de desarrollo TMS320F280039C LaunchPad™ para MCU en tiempo real C2000™ LP-EM-CC1354P10 — Kit de desarrollo CC1354P10 LaunchPad™ para microcontrolador inalámbrico SimpleLink™ inferior a 1 GH
Placa de evaluación
AM261-SOM-EVM — Módulo de evaluación del sistema en módulo (SOM) AM261x F29H85X-SOM-EVM — Módulo de evaluación controlSOM F29H85x LAUNCHXL-CC1352P — Kit de desarrollo LaunchPad™ CC1352P para MCU inalámbrico multibanda SimpleLink™ LAUNCHXL-F2800157 — Kit de desarrollo de LaunchPad™ F2800157 de microcontroladores (MCU) en tiempo real C2000™ LAUNCHXL-F280049C — Kit de desarrollo LaunchPad™ MCU de C2000 Piccolo F280049C LAUNCHXL-F28P55X — Kit de desarrollo de LaunchPad™ F28P55X de MCU en tiempo real C2000™ LAUNCHXL-F28P65X — Kit de desarrollo de LaunchPad™ F28P65x de MCU en tiempo real C2000™ LAUNCHXL-F29H85X — Kit de desarrollo de LaunchPad™ F29H85x de MCU en tiempo real C2000™ LP-AM13E230 — Kit de desarrollo LaunchPad™ AM13E230xx LP-AM261 — Kit de desarrollo LaunchPad™ AM261x MCU de uso general basado en Arm® LP-AM263 — Kit de desarrollo LaunchPad™ AM263x MCU de uso general basado en Arm® LP-AM263P — Kit de desarrollo LaunchPad™ AM263Px LP-EM-CC2755P10 — Kit de desarrollo LaunchPad™ CC2755P10 LP-EM-CC35X1 — Kit de desarrollo CC35xxE LaunchPad™ para MCU inalámbrica SimpleLink™ Wi‑Fi 6 Bluetooth® de baja ene LP-MSPM0G3507 — Kit de desarrollo MSPM0G3507 LaunchPad™ para MCU Arm® Cortex®-M0+ de 80 MHz LP-MSPM0G3519 — Módulo de evaluación LP-MSPM0G3519 LP-MSPM0G5187 — Módulo de evaluación del kit de desarrollo LaunchPad™ MSPM0G5187 LP-MSPM33C321A — Kit de desarrollo LaunchPad™ MSPM33C321A TMDSCNCD263 — Kit de desarrollo controlCARD™ de propósito general AM263x MCU basado en Arm® TMDSCNCD263P — Kit de desarrollo controlCARD™ de propósito general AM263Px MCU basado en Arm® TMDSCNCD2800137 — controlCARD del módulo de evaluación TMS320F2800137 TMDSCNCD2800157 — Módulo de evaluación controlCARD TMDSCNCD2800157 TMDSCNCD28P551X — Módulo de evaluación controlCARD TMS320F28P551x TMDSCNCD28P65X — Módulo de evaluación controlCARD TMS320F28P65X
Tarjeta secundaria
TMDSCNCD280039C — Módulo de evaluación TMS320F280039C C2000™ MCU controlCARD™ TMDSCNCD280049C — Módulo de evaluación F280049C para C2000™ MCU controlCARD™

Información de la versión

Edge AI Studio is part of the CCStudio™ development tool ecosystem. Edge AI Studio is a collection of graphical and command line tools designed to accelerate edge AI development on TI processors, microcontrollers, connectivity devices and radar sensors. It supports both AI-accelerated devices such as processors featuring a C7™ NPU or microcontrollers featuring a TinyEngine™ as well as AI-supported devices without a dedicated accelerator.


The Edge AI Studio graphical user interface provides a fully integrated solution for data management, model training and deployment on a live development platform. Select from a variety of optimized pre-trained models in the TI Model Zoo and optionally re-train them with custom data (BYOD) to improve accuracy and performance.


Features

  • TI Model Zoo containing a wide variety of optimized models
  • Supports tasks and models across Time Series, Vision, and Radar
  • Supports devices across processors, microcontrollers, connectivity devices and radar sensors
  • Data collection
  • Data annotation
  • Model training with custom data (BYOD)
  • Deploy to a live device
  • Integration with CCStudio™ IDE

Novedades

  • New Applications (Wi-Fi CSI Presence Detection, Cough Detection, Google Speech Commands, Wake Word Detection, Glass Break Detection)
  • Visualization for Wi-Fi Channel State Information (CSI) data format
  • Built-in playback for WAV file format
  • Dataset Format Checker: reports errors and warnings for datafiles in an incorrect format
  • New Feature Extraction Pipeline GUI for new Training Runs
  • Model Quantization: 2, 4, or 8 bits, or Mixed Auto Precision
  • Training Comparison: select two existing training runs to compare
  • Parallel Training Runs: run up to 4 training runs in parallel
  • Various enhancements and bug fixes
Soporte de software

MCTRL-SWS — Servicios de ingeniería de software de control del motor de CouthIT

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
MCU de automatización y control de motores en tiempo real
AM2612 — MCU de doble núcleo Arm® Cortex®-R5F a 500 MHz con control, seguridad y protección en tiempo real AM2631 — MCU Arm® Cortex®-R5F de núcleo único de hasta 400 MHz con control y seguridad en tiempo real AM2634 — MCU Arm® Cortex®-R5F de 4 núcleos a 400 MHz con control y seguridad en tiempo real AM263P2 — MCU Arm®Cortex®-R5F de doble núcleo de hasta 400 MHz con opTI-flash y control en tiempo real
MCU de potencia digital en tiempo real
AM263P4 — MCU Arm® Cortex®-R5F de 4 núcleos a 400 MHz con control en tiempo real y memoria expandible
SoC de redes industriales y multimedia
AM2434 — MCU de 4 núcleos basada en Arm® Cortex®-R5F con comunicaciones industriales y seguridad de hasta 800 AM3359 — Procesador Sitara: Arm Cortex-A8, EtherCAT, 3D, PRU-ICSS, CAN AM4378 — Procesador Sitara: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS, gráficos 3D
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LP-AM263 — Kit de desarrollo LaunchPad™ AM263x MCU de uso general basado en Arm® TMDS243EVM — Módulo de evaluación AM243x para MCU basados en Arm® Cortex®-R5F TMDSICE3359 — Motor de comunicaciones industriales AM3359 TMDSIDK437X — Kit de desarrollo industrial (IDK) AM437x/AMIC120

MCTRL-SWS — Servicios de ingeniería de software de control del motor de CouthIT

close
Versión: null
Fecha de publicación: 17/09/2026
Productos
MCU de automatización y control de motores en tiempo real
AM2612 — MCU de doble núcleo Arm® Cortex®-R5F a 500 MHz con control, seguridad y protección en tiempo real AM2631 — MCU Arm® Cortex®-R5F de núcleo único de hasta 400 MHz con control y seguridad en tiempo real AM2634 — MCU Arm® Cortex®-R5F de 4 núcleos a 400 MHz con control y seguridad en tiempo real AM263P2 — MCU Arm®Cortex®-R5F de doble núcleo de hasta 400 MHz con opTI-flash y control en tiempo real
MCU de potencia digital en tiempo real
AM263P4 — MCU Arm® Cortex®-R5F de 4 núcleos a 400 MHz con control en tiempo real y memoria expandible
SoC de redes industriales y multimedia
AM2434 — MCU de 4 núcleos basada en Arm® Cortex®-R5F con comunicaciones industriales y seguridad de hasta 800 AM3359 — Procesador Sitara: Arm Cortex-A8, EtherCAT, 3D, PRU-ICSS, CAN AM4378 — Procesador Sitara: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS, gráficos 3D
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LP-AM263 — Kit de desarrollo LaunchPad™ AM263x MCU de uso general basado en Arm® TMDS243EVM — Módulo de evaluación AM243x para MCU basados en Arm® Cortex®-R5F TMDSICE3359 — Motor de comunicaciones industriales AM3359 TMDSIDK437X — Kit de desarrollo industrial (IDK) AM437x/AMIC120
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Archivos de diseño

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 5
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide LP-AM263 Launchpad User's Guide (Rev. F) PDF | HTML 21/01/2026
Nota sobre la aplicación AM26 Ethercat SubDevice with TwinCat PDF | HTML 10/12/2025
Application brief Achieving Faster Secure Boot Time on AM26x Devices PDF | HTML 13/11/2024
Más documentación AM263x LaunchPad quickstart guide 20/05/2022
Certificado LP-AM263 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 11/05/2022

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Third-party accessory
VCTR-3P-VX1000 — Hardware de la interfaz de medición y calibración VX1000

Desarrollo de software

IDE, configuración, compilador o depurador
SYSCONFIG — Herramienta de configuración del sistema
Kit de desarrollo de software (SDK)
GHS-3P-AM26-UVEL-RTOS-SDK — SDK de RTOS de seguridad µ-velOSity de Green Hills Software para AM263X MCU-PLUS-SDK-AM263X — Kit de desarrollo de software (SDK) AM263x para microcontroladores Sitara™
Soporte de software
MATHW-3P-AM26X-EC — Paquete de soporte de codificador integrado MCU AM26x de Texas Instruments

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos