Productos de 2.4 GHz de baja potencia

Soluciones probadas y energéticamente eficientes para cualquier aplicación
Ver todos los productos

Nuestra cartera escalable de productos inalámbricos de 2.4 GHz le brinda una opción asequible para satisfacer sus necesidades de memoria, seguridad o informática, sin comprometer el rendimiento y la flexibilidad. Estos productos son compatibles con todos los protocolos principales de baja potencia de 2.4 GHz, desde Bluetooth® hasta Matter. Nuestro silicio fiable y de calidad cuenta con el respaldo de la estrategia de fabricación interna y las inversiones de TI. Combinados con nuestro software fácil de usar, nuestros amplios recursos educativos y la mejor asistencia de su clase, hacemos posible un desarrollo acelerado para todos los mercados.

    Explore tecnologías inalámbricas de bajo consumo

    Nuestros módulos inalámbricos precertificados le permiten agregar conectividad inalámbrica a sus diseños con un mínimo esfuerzo y un tiempo de comercialización más rápido.

    Beneficios:

    • Permita diseños con limitaciones de espacio al reducir las dimensiones de la placa de circuito impreso hasta un 70 %.
    • Optimice su proceso de cualificación inalámbrica aprovechando las certificaciones de TI con organismos reguladores de todo el mundo.
    • Simplifique su diseño de la placa y la cadena de suministro, ya que no se requieren componentes externos.
    • Renuncie a la necesidad de equipos costosos de radiofrecuencia y experiencia mediante el uso de nuestra antena interna o diseños de referencia aprobados.

    CC2651R3SIPAACTIVO

    Módulo de sistema en encapsulado inalámbrico SimpleLink™ multiprotocolo, 2.4 GHz c/ antena integrada

    CC2652RSIPACTIVO

    Módulo inalámbrico multiprotocolo system-in-package SimpleLink™ de 2,4 GHz con memoria de 352 KB

    CC2652PSIPACTIVO

    Módulo de sistema en encapsulado inalámbrico SimpleLink™ multiprotocolo de 2.4 GHz con amplificador

    En el contexto de los dispositivos conectados, la vulnerabilidad de un dispositivo puede comprometer toda la red. Se requieren varios niveles de seguridad entre un protocolo inalámbrico, el hardware y el software para garantizar la integridad del sistema. Las características como el arranque seguro y anti-retroceso verifican si se está ejecutando el software adecuado en el dispositivo y pueden evitar el uso de versiones de firmware más antiguas y vulnerables. Para mayor seguridad, el software, e incluso el hardware, de funciones como Arm® TrustZone están aislados para separar las tareas de seguridad centrales del funcionamiento normal. Dependiendo del nivel de seguridad que necesite, nuestra cartera cuenta con una variedad de opciones.


    Application note

    Secure Boot in SimpleLink™ CC13x2/CC26x2 Wireless MCUs

    El arranque seguro es un habilitador de seguridad que se ofrece en procesadores integrados. Al utilizar firmas digitales y componentes de raíz de confianza, los fabricantes pueden garantizar que la aplicación que se ejecuta es realmente de ellos y no ha sido manipulada.

    SimpleLink™ Academy: Seguridad avanzada Bluetooth® de bajo consumo

    Este módulo de SimpleLink Academy tiene tutoriales prácticos detallados que cubren temas de seguridad avanzados, como criptografía, listas de aceptación de filtros y almacenamiento de información vinculada.

    Guía del usuario de TI de Bluetooth® de bajo consumo: Implementación de Trusted Firmware-M

    Los dispositivos Arm® Cortex®-M33 incluyen la tecnología Arm TrustZone, que aumenta la protección al dividir tareas críticas del software de seguridad en una memoria físicamente aislada.

    CC2674R10ACTIVO

    MCU inalámbrica SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 multiprotocolo de 2.4 GHz con memoria Flash de 1 MB

    CC2674P10ACTIVO

    MCU inalámbrica multiprotocolo 2.4GHz SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 con 1MB flash y amplificador de p

    Poder utilizar el mismo hardware para varios protocolos permite flexibilidad en casos prácticos, sobre todo para protocolos que se utilizan simultáneamente. El uso simultáneo de varios protocolos no solo aumenta el potencial de interoperabilidad de los productos, sino que combina las ventajas de diferentes protocolos. Por ejemplo, es posible habilitar Bluetooth® de bajo consumo en ciertos productos para el control de teléfonos inteligentes, pero realizar operaciones normales en una red de malla como Zigbee o Thread.

    La solución de TI para el uso de varios protocolos de forma simultánea es el administrador multiprotocolo dinámico (DMM), que cambia de radio mediante multiplexación temporal entre protocolos sin reiniciar el dispositivo.


    Guía del usuario de ejemplos de DMM de SimpleLink™ Academy

    Explore nuestros proyectos DMM de ejemplo y evalúe nuestro kit de desarrollo de software mediante el uso de los módulos de SimpleLink Academy y uno de nuestros kits de desarrollo LaunchPad™.
    Application brief

    Dynamic Multi-protocol Manager (DMM) Tech Note (Rev. A)

    Explore la implementación de DMM en la pila de software y cómo utilizar DMM para su equipo final.
    White paper

    Dynamic Multi-Protocol (DMM) Performance

    Descubra cómo DMM maneja los conflictos de tiempo; afecta a la confiabilidad, la latencia y el rendimiento; y cómo optimizarlo para su caso práctico.

    CC2674R10ACTIVO

    MCU inalámbrica SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 multiprotocolo de 2.4 GHz con memoria Flash de 1 MB

    CC2652R7ACTIVO

    MCU inalámbrico de 2.4 GHz multiprotocolo SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F con Flash de 704 kB

    La demanda de los consumidores de productos más pequeños y más funcionalidad afecta de forma correspondiente a los dispositivos electrónicos que contienen. La familia CC2340 permite un rendimiento de radiofrecuencia y potencia de alta calidad en muchas aplicaciones.

    Beneficios:

    • Placa de circuito impreso de menor tamaño con una lista de materiales reducida y balun integrado.
    • Potencia de salida de hasta 8 dBm para un mayor alcance.
    • Potencia en modo de espera <710 nA.

    SimpleLink™ Academy para CC2340

    Siga los módulos de capacitación detallados sobre la plataforma de microcontroladores SimpleLink, Bluetooth® de bajo consumo y más mientras usa el kit de desarrollo LaunchPad™ CC2340.

    Aplicación móvil SimpleLink™ Connect

    Evalúe el CC2340 y desarrolle rápidamente su propia aplicación mediante SimpleLink Connect.

    CC2340R5ACTIVO

    MCU inalám. Bluetooth, Zigbee y Thread con corriente de reposo ultrabaja, flash de 512 kB y +8 dB

    Soluciones integradas combinadas con RTOS de código abierto

    Desarrolle con confianza utilizando software de código abierto, respaldado por la amplia gama de soluciones integradas de TI y la disponibilidad de productos a largo plazo. Nuestra membresía de nivel Platino en la Fundación Zephyr garantiza que se beneficie del liderazgo en la industria de TI, lo que le brinda un ecosistema estable, con soporte completo y listo para la producción.

    Elija entre el repositorio oficial de Zephyr con contribuciones de TI al proyecto original o los repositorios derivados de Zephyr mantenidos y validados por TI. Optimice su flujo de trabajo de desarrollo en toda su cartera mediante un ecosistema integral.


    CC2755P20ACTIVO

    MCU multiprotocolo de 2.4 GHz con HSM en chip, Edge AI, 2 MB de flash, +20 dBm y <1 µA en espera

    CC2340R5ACTIVO

    MCU inalám. Bluetooth, Zigbee y Thread con corriente de reposo ultrabaja, flash de 512 kB y +8 dB

    Technical Resources

    Selection guide

    Wireless Connectivity Technology Selection Guide (Rev. B)

    Descargue nuestra guía de selección de tecnologías de conectividad inalámbrica para elegir rápida y fácilmente el protocolo adecuado para su aplicación en función de los requisitos de alcance, frecuencia, rendimiento, red y batería.

    SimpleLink Academy

    Recorra nuestros módulos de formación práctica para la gama de MCU inalámbricas SimpleLink compatibles con Bluetooth, Wi-Fi, Zigbee, Sub-1 GHz y más, que abarcan todas las fases de desarrollo, desde ejemplos básicos hasta temas avanzados.

    Serie de videos Connect

    Aprenda todo sobre la conectividad. En esta serie de videos se ofrecen charlas de expertos, demostraciones prácticas, avances de nuevos productos, formación y mucho más sobre una amplia gama de protocolos y tecnologías de conectividad inalámbrica.

    Diseño y desarrollo de productos de 2.4 GHz de baja potencia

    Empiece

    Ya sea que esté trabajando en un diseño simple o creando un sistema complejo, debe tener confianza en sus diseños. Lo ayudamos a impulsar la innovación con nuestra amplia gama de herramientas de hardware y software fáciles de usar y acceso a nuestros expertos disponibles a cualquier hora, todos los días, todo el año.

    Acceda y descargue todas las herramientas de desarrollo, el programa y la formación que necesita para desarrollar, depurar y analizar fácilmente el código en la nube o en su escritorio. 

    Obtener más información

    Explore nuestra amplia gama de soluciones de costo optimizado para satisfacer sus necesidades de conectividad inalámbrica.

    Obtener más información

    Los SDK de SimpleLink proporcionan un paquete de programas completo y portátil para el desarrollo de diversos protocolos inalámbricos.

    Obtener más información

    Utilice la amplia oferta de soporte de TI como fuente de consulta para obtener una resolución rápida en cada paso del proceso de diseño.

    Obtener más información

    Nuestros socios son una comunidad mundial de empresas respetadas y bien establecidas que ofrecen productos y servicios que complementan nuestras soluciones de dispositivos semiconductores. 

    Obtener más información

    Design & development resources

    Herramienta de diseño

    Revisiones de diseño de hardware para dispositivos SimpleLink™ CC2xxx

    El proceso de revisión del diseño de hardware de SimpleLink le ofrece la posibilidad de ponerse en contacto, de forma personalizada, con un experto en la materia que puede ayudarlo a revisar su diseño y proporcionarle valiosos comentarios. Aquí encontrará un sencillo proceso de 3 pasos para (...)

    Kit de desarrollo de software (SDK)

    Kits de desarrollo de software (SDK) SimpleLink™ de bajo consumo

    Los SDK de baja potencia de SimpleLink™ son compatibles con las familias de productos CC13xx, CC23xx, CC26xx y CC27xx. Juntos, estos SDK proporcionan paquetes de programas completos para el desarrollo de aplicaciones Sub-1 GHz y 2.4 GHz que incluyen compatibilidad con Bluetooth® de baja energía, (...)

    Software de aplicación y estructura

    Aplicación móvil SimpleLink Connect

    La aplicación móvil SimpleLink Connect es un ejemplo de aplicación Bluetooth® de baja energía para dispositivos móviles que funciona con los siguientes dispositivos:

    • Dispositivos CC23XX que ejecuten SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK
    • Dispositivos CC33xx conectados a un host que ejecute el CC33XX-SOFTWARE
    (...)