Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

MCU-PLUS-SDK-AM263X

MCU+ SDK for AM263x - RTOS, No-RTOS

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 26.01.00.08.LTS
Fecha de publicación: 24/09/2026

MCU PLUS SDK Windows Installer

Suma de comprobación SHA-256

MCU PLUS SDK Linux Installer

Suma de comprobación SHA-256

MCU PLUS SDK MacOS Installer

Suma de comprobación SHA-256
Productos
MCU automotrices para el control del tren de potencia, las zonas y el chasis
AM2632-Q1 — MCU Arm® Cortex®-R5F de doble núcleo, automotriz, de hasta 400 MHz con control y seg. en tiempo real AM2634-Q1 — Unidad de microcontrolador (MCU) Arm® Cortex®-R5F de cuádruple núcleo, 400 MHz con control y segurid
MCU de automatización y control de motores en tiempo real
AM2631 — MCU Arm® Cortex®-R5F de núcleo único de hasta 400 MHz con control y seguridad en tiempo real AM2632 — MCU Arm® Cortex®-R5F de doble núcleo de hasta 400 MHz con control y seguridad en tiempo real AM2634 — MCU Arm® Cortex®-R5F de 4 núcleos a 400 MHz con control y seguridad en tiempo real
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LP-AM263 — Kit de desarrollo LaunchPad™ AM263x MCU de uso general basado en Arm® TMDSCNCD263 — Kit de desarrollo controlCARD™ de propósito general AM263x MCU basado en Arm®

Documentación

Documentation - START HERE

Download CCS 20.5.0 Version for Windows, Linux or MacOS

Download SysConfig 1.27.0 for Windows, Linux or MacOS

Download TI ARM CLANG 4.0.4 LTS for Windows, Linux or MacOS

Información de la versión

Thank you for your interest in the AM263x MCU PLUS Software Development Kit (SDK). This software accelerates application development schedules by eliminating the need to create basic system software functions from scratch.

  • The SDK includes a real-time multitasking kernel, network communications support, examples, and drivers.
  • The exact content of the SDK depends on the capabilities of the device, but all devices share common APIs and build on existing proven software components to ensure reliability and quality.
  • The software components are fully tested to ensure that they work together with TI’s Code Composer Studio integrated development environment.

Novedades

  • ThreadX RTOS support added
  • ICSS-EMAC and ICSS TimeSync driver sources added
  • Added OOB Example to showcase performance of TSN Features(EST, GPTP, IET, Cut-thru)
  • CPSW: zero-copy stats IOCTL implementation
  • CPSW: Add MII Pinmux support in Syscfg