TIDA-01636
Diseño de referencia de analizador de ruido del carril de alimentación
TIDA-01636
Información general
Este diseño de referencia es un filtro de banda de paso activo conectado al convertidor analógico a digital (ADC) en una unidad de microcontrolador (MCU) C2000™. El sistema detecta las ondulaciones y el ruido en el carril de alimentación en la banda de interés. El algoritmo de transformación rápida de Fourier (FFT) analiza el contenido armónico de la señal y permite la detección de la frecuencia de conmutación. El análisis permite la difuminación de frecuencia de conmutación adaptativa en tiempo real en aplicaciones de alta potencia y un mejor control de la interferencia de compatibilidad electromagnética (EMI). Alternativamente, los contadores de ondulación en posicionadores sin retroalimentación pueden beneficiar el diseño.
Las funciones de procesamiento de señal digital (DSP) de los microcontroladores C2000™ desempeñan un papel importante en el sistema y permiten que las aplicaciones de alimentación digital (cargadores de a bordo, convertidores CC-CC) y control de motores (inversores de tracción) sean más inteligentes y eficientes.
Funciones
- Topología del filtro de retroalimentación múltiple (MFB)
- Alimentación de un solo suministro
- Ejemplo de firmware para TMS320F28069M C2000
Archivos de diseño y productos
Archivos de diseño
Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.
Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas
Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes
Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas
Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC
Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño
Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB
Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes
Productos
Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.
TMS320F28069M-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 90 MHz, FPU, VCU, CLA, Flash de 256 KB e InstaSPIN-MOTION
TMS320F28069M — MCU C2000™ de 32 bits con 90 MHz, FPU, VCU, CLA, Flash de 256 KB e InstaSPIN-MOTION
Inicio de desarrollo
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Descargar la versión más reciente en inglés | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| * | Guía de diseño | Power Rail Noise Analyzer Reference Design | 19/06/2018 |
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.